Ipari hajtómű
Ideális megoldás nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz
A NORD MAXXDRIVE® ipari hajtóművei nagy kihajtónyomatékukkal, robusztus kialakításukkal, alacsony zajszintjükkel és hosszú élettartamukkal kínálnak megbízható megoldást a nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz. A 15 000–282 000 Nm nyomatéktartományban elérhető homlokkerekes és homlok-kúpkerekes hajtóművek az adott hajtásrendszer terhelési, teljesítmény- és beépítési követelményeihez igazíthatók.
MAXXDRIVE® ipari hajtóművek – homlokkerekes és homlok-kúpkerekes kivitelek
A NORD MAXXDRIVE® ipari hajtóművek homlokkerekes és homlok-kúpkerekes kivitelben érhetők el. A megfelelő hajtóműtípus kiválasztása elsősorban az alkalmazás nyomatékigényétől, a tengelyelrendezéstől, a beépítési lehetőségektől és az üzemi terheléstől függ.
MAXXDRIVE® homlokkerekes hajtóművek
A homlokkerekes ipari hajtóművek párhuzamos tengelyelrendezést igénylő, nagy terhelésű alkalmazásokhoz kínálnak megoldást. Akár 282 000 Nm kihajtónyomatékukkal és robusztus kialakításukkal különösen alkalmasak a nagy igénybevétellel járó ipari feladatokra.
TovábbMAXXDRIVE® homlok-kúpkerekes hajtóművek
A homlok-kúpkerekes ipari hajtóművek derékszögű erőátvitelt igénylő hajtásrendszerekhez alkalmazhatók. A legfeljebb 260 000 Nm kihajtónyomatékot biztosító kivitelek rugalmasan illeszthetők a különféle ipari berendezések műszaki és beépítési követelményeihez.
TovábbIpari hajtóművek nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz
A NORD MAXXDRIVE ipari hajtóművei nagy, akár 15 000 Nm és 282 000 Nm közötti kihajtónyomatékokat kínálnak, és ezzel tökéletes megoldásnak számítanak a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz, mint pl. keverőművek, szalaghajtások, elegyítők, malmok, dobok és törők.
Az ipari hajtóműveket homlokkerekes vagy kúpkerekes hajtóműként szállítjuk. A hajtóművek az általunk kifejlesztett egyrészes blokkházban kaptak helyet, és ezért nagyobb és hosszabb élettartamot nyújtó gördülőcsapágyak felvételére képesek. Egyébként: A NORD az az iparihajtómű-gyártó, amely a világ legnagyobb BLOKKHÁZAS ipari hajtóműveit kínálja.
Nagy nyomatékú ipari hajtóművek különböző alkalmazásokhoz
A nagy nyomatékú ipari hajtóművek fontos elemei a nagy terhelésű hajtásrendszereknek. A NORD MAXXDRIVE® hajtóművei olyan alkalmazásokhoz készülnek, ahol kiemelt követelmény a nagy kihajtónyomaték, a folyamatos üzembiztonság és a robusztus kialakítás.
A MAXXDRIVE® ipari hajtóművek és a NORD kapcsolódó hajtásmegoldásai többek között az alábbi területeken alkalmazhatók:
- Szállítószalagok és ömlesztett anyagok szállítása : Nagy terhelésű szállítórendszerek megbízható működtetéséhez, akár folyamatos üzemben és nehéz környezeti feltételek között is.
- Keverőművek és elegyítők : Nagy nyomatékigényű keverési és feldolgozási folyamatokhoz, többek között az akkumulátorcella-gyártás területén.
- Gabonaipari feldolgozó- és szállítóberendezések : Gabonafeldolgozási, anyagtovábbítási, tárolási és ürítési folyamatok hajtásához.
- Be- és kirakodó rendszerek : Nagy mennyiségű ömlesztett anyag gyors és biztonságos mozgatásához, nagy igénybevételű rakodórendszerekben.
A MAXXDRIVE ipari hajtóművek emellett malmok, aprító- és törőberendezések, valamint dobos rendszerek nagy nyomatékigényű hajtási feladataihoz is alkalmazhatók. A különböző kialakításoknak és konfigurációs lehetőségeknek köszönhetően a hajtóművek az adott berendezés műszaki és üzemi követelményeihez igazíthatók.
A tények az ipari hajtóműveinkért beszélnek
Nagy teljesítmény
A NORD ipari hajtóművei nagyon nagy, akár 282 000 Nm kihajtónyomatékokra képesek.
Hosszú élettartam
Az optimalizált geometriák kitűnő terhelhetőséget, hosszú élettartamot és kis zajkibocsátást szavatolnak.
Robusztus kivitel
Ipari hajtóműveink minőségi, dörzsszegény csapágyakkal és vetemedés szempontjából különösen merev egyrészes BLOKKHÁZZAL rendelkeznek.
Rugalmasság
A hajtóművek az általunk gyártott összes villanymotorral kombinálhatók.
MAXXDRIVE homlokkerekes hajtómű
A NORD homlokkerekes hajtóművei 1,5 kW és 6000 kW közötti teljesítményt nyújtanak, és tizenegy építési nagyságban elérhetők. A MAXXDRIVE homlokkerekes hajtóműveket a eltérő kihajtótengely-csapágyakkal szállítjuk; ily módon biztosított az alkalmazásokhoz való optimális csatlakozás. Ezen felül sokféle kivitelben kínálunk be- és kihajtóoldali peremeket a hajtóműhöz.
A MAXXDRIVE homlokkerekes hajtóművek az összes villanymotorunkkal kombinálhatók.
Válassza ki a megfelelő motort!
TovábbMAXXDRIVE kúpkerekes hajtóművek
A hajtóműveket szélsőséges körülmények között is használhatja, mert a hőmérséklet-felügyeletük révén jól tűrik az erősen ingadozó környezeti feltételeket is. A MAXXDRIVE kúpkerekes hajtóművek mellé sok különböző opció áll rendelkezésre hűtéshez és fűtéshez, amelyek az eltérő hőmérsékleti zónákban való alkalmazást tovább könnyítik.
Tapasztalja meg most, hogyan működnek a NORD kúpkerekes ipari hajtóművei a világ legnagyobb szakaszos gyártású fogkrém-előállító rendszerében!
Az alkalmazáshozMire figyeljünk nagy nyomatékú ipari hajtómű kiválasztásakor?
A megfelelő ipari hajtómű kiválasztásakor nemcsak a szükséges kihajtónyomatékot, hanem az adott hajtásrendszer teljes üzemi terhelését és működési körülményeit is figyelembe kell venni.
A legfontosabb kiválasztási szempontok:
- Kihajtónyomaték és teljesítmény: A hajtóműnek biztosítania kell a berendezés működéséhez szükséges nyomatékot, figyelembe véve az üzemi és csúcsterheléseket.
- Terhelési profil: A folyamatos üzem, a gyakori indítások és a változó terhelések befolyásolják a megfelelő hajtóműméret kiválasztását.
- Tengelyelrendezés és beépítés: A hajtásrendszer kialakításától függően homlokkerekes vagy homlok-kúpkerekes kivitel jelenthet megfelelő megoldást.
- Üzemi környezet és hőmérséklet: A környezeti feltételek hatással lehetnek a hűtési, kenési és felügyeleti követelményekre.
- Élettartam és karbantarthatóság: A robusztus konstrukció és a megfelelően méretezett hajtáselemek hozzájárulnak a megbízható, hosszú távú működéshez.
A NORD MAXXDRIVE® ipari hajtóművei különböző konfigurációs lehetőségekkel igazíthatók az alkalmazások egyedi követelményeihez.