Tökéletes anyagáramlás a NORD-nak köszönhetően

Nagyfokú rendelkezésre állás és precizitás, a biztonsággal szemben támasztott szigorú követelmények teljesítése a változatok számának egyidejű csökkentése mellett: A vízszintes szállítástechnikában és a függőleges anyagmozgatás területén az automatizált raktárrendszerek komoly követelményeket támasztanak a hajtásokkal szemben. Hajtástechnikánk optimálisan megfelel az említett igényeknek és segítségével az ügyfeleink a lehető leggazdaságosabban és legmegbízhatóbban működtethetik a raktárlogisztikájukban szokásos folyamatokat.

Hajtásmegoldások raktárlogisztikához

A szállítástechnikai berendezések gazdaságos és biztonságos működtetésében döntő jelentőséggel bír a megfelelő hajtáskomponensek kiválasztása. A hajtástervezés területén szerzett sokéves tapasztalattal a háta mögött a NORD tudja, mire kell figyelni annak során. A termékek optimális elérhetőségét szavatoló széles termékkínálatunkban egyaránt megtalálhatja a bevált alapszintű berendezéseket és a nagy hatékonyságú társaikat. A változatok számának csökkentése és a testre szabott hajtásmegoldások révén realizálható jelentős energiamegtakarításoknak köszönhetően, a NORD-hajtásokkal az alkalmazás minden területén nagyobb teljesítményt érhetnek el ügyfeleink úgy, hogy közben az üzemeltetés teljes költségét (TCO) alacsonyan tartják.

Hatékony raktárautomatizálás

Legyen szó láncos vagy görgős szállítókról, raklapszállítókról vagy tartályos szállítószalagokról vagy függőpályás szállítóberendezésekről: A raktárlogisztikában jelentkező minden igényre megvan a megfelelő megoldásunk. Hajtásrendszereinket nagyfokú megbízhatóság, hosszú élettartam, alacsony karbantartási költségek és nagyon kompakt kivitel jellemzi. Gyorsan üzembe helyezhetők és egyszerűen kezelhetők, ideális megoldást jelentenek a változatok számának csökkentésére, és a nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően a világ bármely részén alkalmazhatók a raktározás területén.

Szállítószalag-hajtások raktárlogisztikához:

  • Nagyon megbízható működés
  • A hajtásváltozatok számának csökkentése
  • Rugalmas moduláris rendszer
  • Kompakt kivitel, kis tömeg
  • Széles centralizált és decentralizált hajtáselektronikai választék
  • A legmesszebbmenőkig felhasználóbarát tervezés
  • Dugaszolható technika
  • Kiváló ár-teljesítmény arány

Gazdaságos hajtásmegoldások végtermék-csomagoláshoz

A végtermék-csomagolás területén széles körben alkalmaznak központi vezérlésű szervomotorokat magukba foglaló hajtásokat. A nagy tehetetlenségi nyomatékkal vagy hosszú bejárási úthosszal járó alkalmazások – például palettázás, stabilizálás vagy mozgatás – esetén azonban normál esetben nem feltétlenül szükséges azok használata. Ebben a vonatkozásban a szabályozott aszinkronmotorokat tartalmazó decentralizált hajtásmegoldások hatékony és gazdaságos alternatívát jelentenek. Az alkalmazás specifikus követelményeire szabott moduláris hajtámegoldásainkkal ügyfeleink jelentős költségmegtakarításokat realizálhatnak.

Mindent megmozgatunk – vízszintesen és függőlegesen egyaránt

A megbízható és gazdaságos működéssel szemben támasztott legmagasabb követelményeknek megfelelő kompakt rendszermegoldásokat kínálunk a raktárlogisztika területén szokásos szállítástechnikához. Hajtásrendszereink különösen kis szerviz- és karbantartásigényűek, nagyfokú túlterhelhetőséget és problémamentes üzemet kínálnak. Ezek a jellemzők különösen kedvezők a görgős és láncos szállítópályák, valamint a sarokfordítók esetében.

Szállítószalag-hajtásaink ideálisan alkalmazhatók:

  • Láncos szállítópályákhoz
  • Görgős szállítópályákhoz
  • Szállítószalagokhoz
  • Raklapszállítókhoz
  • Tartályos szállítószalagokhoz
  • Függőpályás szállítóberendezésekhez

A görgős szállítópályák definiált terhek kezelésére szolgáló sokoldalú szállítórendszerek. Azzal, hogy a NORD-hajtások egyedileg vezérelhetők, lehetővé válik a sebesség intelligens beállítása a pályán – a teher egymástól való távolságának és feltorlódásának pontos és dinamikus szabályozása érdekében.

A láncos szállítópályák elsősorban nehéz terhek és ipari konténerek továbbítására szolgálnak. Ehhez a hosszú élettartam és megbízhatóság tekintetében sokszorosan bizonyított robusztus hajtásmegoldásokat kínálunk egy- és többhuzalos konfigurációkban. A raktárlogisztikában gyakran alkalmazzák a decentralizált frekvenciaváltóinkat.

A sarokfordítók görgős és láncos szállítópályák olyan kombinációi, amelyekkel 90°-os irányváltás végezhető. A láncos szállítók a lánc felemelésével vagy süllyesztésével veszik át illetve adják át a darabárut.

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

Egyedileg az alkalmazásra szabható és a berendezésbe rugalmasan integrálható decentralizált hajtástechnika széles választékát kínáljuk. A motorra vagy decentralizáltan, a motor közelébe szerelve: a frekvenciaváltóink gyorsan telepíthetők, egyszerűen kezelhetők és minden, a piacon elterjedt buszrendszerrel és vezérléssel kompatibilisek. 22 kW-ig terjedő teljesítménytartománnyal, standard módon integrált PLC-vel rendelkeznek és a piacon elterjedt csatlakozódugaszokkal is szállíthatók. A moduláris felépítésüknek köszönhetően, egyszerűen bővíthetők és a raktárlogisztika területén a legváltozatosabb módon alkalmazhatók.

A NORD decentralizált szállítószalag-hajtásainak előnyei:

  • Decentralizált hajtástechnika széles moduláris termékkínálata
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfésszel ellátott frekvenciaváltók
  • Integrált PLC a hajtásközeli funkciókhoz
  • Mindennemű berendezéskialakításba integrálható
  • Méretezhető funkciók és teljesítmény

NORDAC ON: Az iparágra optimalizált frekvenciaváltó decentralizált alkalmazásra

Kifejezetten a raktározás területén használt vízszintes szállítórendszerek által támasztott követelményekre fejlesztettük ki a NORDAC <i>ON</i> frekvenciaváltónkat. A decentralizált alkalmazásra szolgáló kompakt és intelligens frekvenciaváltó a standardizálásnak köszönhetően a raktárlogisztika valamennyi iparágspecifikus követelményének megfelel. A csatlakozók dugaszolhatók, gyors, egyszerű és a hibák minimalizálását célzó helyben történő üzembe helyezést és karbantartást szavatolnak. Több protokollt támogató integrált Ethernet-interfész a Profinet, Ethernet/IP és Ethercat protokollokkal való kommunikációért – a megfelelő protokoll egyszerűen, paraméterenként beállítható.

Kifejezetten a raktárlogisztikához tervezve:

  • Integrált Ethernet-interfész
  • Kis karbantartási igény
  • Teljesen dugaszolható kivitel
  • Különösen kompakt kialakítás
  • Gazdaságos plug-and-play megoldás

A LogiDrive® megoldási tér: Raktározás

A LogiDrive ® megoldási térrel ügyfeleinknek kipróbált és biztonságos hajtásokat kínálunk a raktárlogisztika területén működő szállítóalkalmazásokhoz. A szervizbarát és standardizált moduláris rendszer eltérő NORD-berendezéseket foglal magába és egyesít egyetlen olyan hajtásmegoldásban, amely 100%-ban az iparág vonatkozó szabványaira és egyedi alkalmazási követelményeire szabott.

Bővebben a LogiDrive® megoldásokról

UNIVERSAL SI csigakerekes hajtómű

  • Teljesítmények: 0,12 kW–4,0 kW
  • nyomaték: 21 Nm–427 Nm

NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtóműves motor

  • Teljesítmények: 0,12 kW–9,2 kW
  • nyomaték: 50 Nm–660 Nm

NORD UNIVERSAL motor

  • Teljesítmények: 0,12 kW–45 kW
  • Védettség: IP 66
  • IE3 hatásfokosztály
  • globális tanúsítványok

IE5+ szinkronmotorok (TEFC)

  • Teljesítmények: 0,35 kW–4,00 kW
  • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5+
  • Nemzetközi engedélyek és átvételek
  • Kompakt kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC ON+ - SK 300P - Frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészítés alatt)
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris felépítés

Hajtásmegoldások a raktározási folyamatok automatizálásához

Baumalog (Lengyelország)

A Baumalog Sp. z o.o. jelentősen megkönnyítette a Retech Sp. z o.o. vállalat fémprofiljainak raktározási és szállítási folyamatait. A Baumalog ehhez a NORD megoldásait használja. A Baumalog egy lengyel gépgyártó, amely számos iparágban alkalmazható raktár- és szállítórendszerek előállításával foglalkozik.

A referenciához

Dokumentumok

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0600 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – NORDAC PRO (SK 500P sorozat) – Frekvenciaváltó


BU0600 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – NORDAC PRO (SK 500P sorozat) – Frekvenciaváltó
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A hatékonyságban és költségekben rejlő potenciálok növelése

A hajtástechnika jelenti a kulcsot a hatékonysághoz, gazdaságossághoz és fenntarthatósághoz. Az alkalmazásnak megfelelő megoldásokat és szervizajánlatokat kínáljuk a raktárlogisztikai központoknak. Hajtásrendszereinket az erőforrásokat kímélő alkalmazásra optimalizáljuk és támogatjuk ügyfeleinket a tulajdonlás teljes költségének (total cost of ownership; TCO) csökkentésében. A NORD ECO Service szolgáltatásunk keretében ügyfeleink részletes betekintést nyernek a teljes rendszer vagy egyes hajtások energiafogyasztásába. Mérések és elemzések segítségével felderítjük a lehetséges energiamegtakarítási potenciálokat, amelyek segítségével kiválaszthatjuk az adott alkalmazáshoz legoptimálisabb hajtásmegoldást.

Tájékozódom

Bennünket az Ön követelményei mozgatnak

A NORD DRIVESYSTEMS sokéves tapasztalattal rendelkezik a raktárlogisztika iparág területén. Ismerjük az Ön alkalmazáskövetelményeit és szívesen nyújtunk azokra szabott tanácsadást. Hajtástervezés, hatékonyságnövelés, változatok számának csökkentése, automatizálás és digitalizálás – mindebben partnerei vagyunk.

A NORD átfogó moduláris termékkínálatából Önnel közösen megtaláljuk a megfelelő megoldást. Több mint 80 országban megtalál bennünket. Ennek köszönhetően szavatolni tudjuk a projektközeli tanácsadást, az igényelt hajtástechnika nagyfokú rendelkezésre állását, elérhetőségét, a rövid szállítási határidőket és a gyors szervizelést.

Vegye fel velünk a kapcsolatot most