Mozgásban tartjuk a vállalat poggyászlogisztikáját

Támogatjuk a repülőtereket a fenntartható működés és klímavédelem felé vezető útjukon és egyidejűleg elősegítjük a költségek optimalizálását. A szállítószalagokhoz és tálcás szállítókhoz kifejlesztett innovatív hajtásmegoldásaink szavatolják a poggyászszállító berendezések megbízható működését, miközben hozzájárulnak az energiaszükséglet jelentős csökkentéséhez. Ügyfeleink számottevő CO<sub>2</sub>-kibocsátáscsökkentést és költségcsökkentést realizálnak a repülőtéri logisztika terén.

Hajtásmegoldások a repülőtéri logisztikához

A klímabarát légi közlekedés a földön kezdődik. Az energiafelhasználás csökkentésében és ahhoz kapcsolódóan a CO<sub>2</sub>-kibocsátás visszaszorításában elsősorban a poggyászszállító berendezések hajtástechnikája hordoz nagy lehetőséget, hiszen a poggyászkezelő rendszerek gyakran több kilométer hosszúak és működésükről nagyszámú hajtás gondoskodik.

Legyen szó a poggyász becsekkolásáról, válogatásáról, nagy sebességű továbbításáról vagy a csomag fogadásáról: A repülőtéri iparág fontos partnereként, nagyon jól ismerjük a repülőtéri logisztika által támasztott követelményeket, és a poggyászszállítás valamennyi területén alkalmazható méretezhető hajtásmegoldásokat fejlesztünk és gyártunk. Ezen felül a NORD ECO-Service keretében támogatást nyújtunk a vállalatnak a hajtástechnika területén realizálható optimalizálási és megtakarítási potenciálok növeléséhez és a széndioxidhoz kapcsolódó ökológiai lábnyom csökkentéséhez. A NORD hajtásai megfelelnek a jelenleg és jövőben érvényes követelményeknek, így széles körben alkalmazzák őket a hazai és nemzetközi repülőtereken.

Speciális know-how a repülőtéri logisztika területén

A poggyászszállítás keretében eltérő súlyú bőröndöket, táskákat és hátizsákokat kell rendszertelenül továbbítani hosszú távolságokra, lehetőség szerint gyorsan és energiatakarékos módon. A feladatot leggyakrabban szállítószalagok és tálcás szállítók végzik.

A NORD speciális know-how-jának és széles termékkínálatának segítségével célzottan a repülőtéri logisztika eltérő alkalmazásaira szabott hajtásmegoldásokat hozunk létre, így a szállítószalagokhoz és tálcás szállítókhoz használható energiatakarékos és a túlterhelést jól álló hajtásokat vagy zsilipelőkhöz, függőleges sorompókhoz, emelőkhöz és válogatókhoz készülő pontos pozicionálást nyújtó, dinamikus hajtásokat.

Hatékony poggyászlogisztika

Hajtásaink nagy üzembiztonságot, felhasználóbarát kialakítást és hatékonyságot nyújtanak. Feladatukat különösen megbízhatóan végzik, nagy szállítási sebességet szavatolnak és a részterheléses és részleges fordulatszám-tartományokban is optimális energiafogyasztást kínálnak. Mindezek mellett kis szerviz- és karbantartásigényűek, csökkentik az állásidőket és hozzájárulnak a repülőtéri logisztika nagyobb hatékonyságához és rendelkezésre állásához.

Hajtásmegoldások szállítószalagokhoz és társaikhoz:

  • Komplett hajtásrendszerek egy kézből
  • Nagy energiahatékonyság és dinamika
  • Megbízható és hosszú élettartamú technika
  • Ügyfélspecifikus megoldások
  • Kis szervizigényű dugaszolható technológia
  • Minimális karbantartási költségek
  • Kisebb súly
  • Decentralizált frekvenciaváltók széles választéka
  • Hajtásváltozatok számának csökkentése
  • A nemzetközi szabványoknak megfelelő elismert termékminőség
  • Globális szervizhálózat

Hatékonyság állandó üzemben

Szállítószalagokon nagy távolságokon át, nagy sebességgel és gazdaságosan továbbíthatók a nagyméretű, formátlan terhek.

A szállítószalagok gyakran állandóan üzemelnek, ezért lehetőség szerint energiahatékony hajtásmegoldások alkalmazását kívánják meg. Az IE5+ szinkronmotorjaink és a szabadalmaztatott DuoDrive hajtóműves motorunk bázisán jövőálló hajtásmegoldásokat valósítunk meg optimalizált rendszerhatásfokkal és nagy teljesítménysűrűséggel, helytakarékos kivitelben. A szállítószalagokhoz alkalmazott hajtásmegoldásaink széles nyomatéktartományban bírnak nagy hatásfokkal, ezért optimálisan és gazdaságosan alkalmazhatók a részterheléses és részleges fordulatszám-tartományokban.

Hajtástechnika szállítószalagokhoz:

  • Kiemelkedő energiahatékonyság
  • Gazdaságos üzem a részterheléses és részleges fordulatszám-tartományokban
  • Jeladó nélküli szinkronmotorok

Nagy sebességű szállítás

A tálcás szállítók két keskeny szíjból állnak, amelyen a poggyászok továbbítása lapos, szögletes tartályokban – úgy nevezett tálcákon ill. szállítótálcákon – történik. Nem igényelnek szállítóhevedert, ezért futásuk könnyebb és a szállítószalagoknál nagyobb sebesség elérésére képesek. A fékkel ellátott hajtóműves motorok alkalmazása és az energiatakarékos üzem ezért megkerülhetetlen tényezők. Gyakran szólómotorok bevetésére is sor kerül.

Hajtástechnika tálcás szállítókhoz:

  • Nagy hatékonyságú hajtásrendszerek
  • Fékkel ellátott hajtóműves motorok
  • Hajtómű nélküli szólómotorok

A LogiDrive® megoldási tér: Repülőtér

Rendszermegoldások poggyászszállító szalagokhoz és csomagválogató berendezésekhez

Az iparág végfelhasználói olyan „zöld és hatékony hajtástechnikára” voksolnak, amely hosszú távon biztosítja számukra a klíma- és CO<sub>2</sub>-semleges működést. A megoldás a NORD LogiDrive-rendszere. A változatok számának csökkentésével, nagy hatékonyságú hajtóműves motorok és kis karbantartási igényű frekvenciaváltók segítségével a TCO vonatkozásában minden üzemi pontban jelentősen csökkennek a vállalat költségei. Az így létrehozott többletérték előnyt jelent az energiafelhasználás, pótalkatrész-készletezés és a szervizkiszállások területén.

Bővebben a LogiDrive® megoldásokról

NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtóműves motor

  • Teljesítmények: 0,12 kW–9,2 kW
  • nyomaték: 50 Nm–660 Nm

DuoDrive

  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • Kivételesen nagy hatásfokú rendszer
  • Kompakt kivitel lemosható kialakításban
  • Minimális karbantartási igény
  • Egyszerű üzembe vételre tervezett dugaszolható rendszermegoldás

NORD UNIVERSAL motor

  • Teljesítmények: 0,12 kW–45 kW
  • Védettség: IP 66
  • IE3 hatásfokosztály
  • Globális tanúsítványok

IE5+ szinkronmotorok (TEFC)

  • Teljesítmények: 0,35 kW–11,00 kW
  • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5+
  • Nemzetközi engedélyek és átvételek
  • Kompakt kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris felépítés

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettség: IP 55, IP 65
  • Falra szerelhető
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

Poggyászlogisztika NORD-hajtásokkal

Hamburgi repülőtér (Németország)

A gördülékeny poggyászszállítás érdekében a hamburgi repülőtér modernizálásának keretében sor került a poggyászlogisztika átalakítására is. Ehhez intelligens, nagy teljesítményű és maximálisan rugalmas hajtástechnikára volt szükség, amelyet beszállítópartnerként a NORD bocsátott a repülőtér rendelkezésére.

A referenciához

Dokumentumok

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S5210 - LogiDrive-megoldások


S5210 - LogiDrive-megoldások
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A hatékonyságban és költségekben rejlő potenciálok növelése

A hajtástechnika jelenti a kulcsot a hatékonysághoz, gazdaságossághoz és fenntarthatósághoz. Az alkalmazásnak megfelelő megoldásokat és szervizajánlatokat kínáljuk a repülőtéri logisztikai központoknak. Hajtásrendszereinket az erőforrásokat kímélő alkalmazásra optimalizáljuk és támogatjuk ügyfeleinket a tulajdonlás teljes költségének (total cost of ownership; TCO) csökkentésében. A NORD ECO Service szolgáltatásunk keretében ügyfeleink részletes betekintést nyernek a teljes rendszer vagy egyes hajtások energiafogyasztásába. Mérések és elemzések segítségével felderítjük a lehetséges energiamegtakarítási potenciálokat, amelyek segítségével kiválaszthatjuk az adott alkalmazáshoz legoptimálisabb hajtásmegoldást.

Tájékozódom

Bennünket az Ön követelményei mozgatnak

A NORD DRIVESYSTEMS sokéves tapasztalattal rendelkezik a repülőtéri logisztika iparág területén. Ismerjük az Ön alkalmazáskövetelményeit és szívesen nyújtunk azokra szabott tanácsadást. Hajtástervezés, hatékonyságnövelés, változatok számának csökkentése, automatizálás és digitalizálás – mindebben partnerei vagyunk.

A NORD átfogó moduláris termékkínálatából Önnel közösen megtaláljuk a megfelelő megoldást. Több mint 80 országban megtalál bennünket. Ennek köszönhetően – szállítószalagok és társai vonatkozásában – szavatolni tudjuk a projektközeli tanácsadást, az igényelt hajtástechnika nagyfokú rendelkezésre állását, elérhetőségét, a rövid szállítási határidőket és a gyors szervizelést.

Vegye fel velünk a kapcsolatot most