Hajtóműves motorok
Az élelmiszeripartól a logisztikáig
A NORD nagy kihajtónyomatékú és nagy hatásfokú hajtóműves motor sorozatot gyárt több mint 100 iparág legkülönfélébb alkalmazási területei számára.
Hajtóműves motorok – Az élelmiszeripartól a logisztikáig
A NORD DRIVESYSTEMS olyan hajtóműves motorokat gyárt, amelyek közel minden területen való alkalmazásra konfigurálhatók. Az ügyfeleinkkel való közeli együttműködésben keressük meg a szükségletüknek megfelelő optimális megoldást. A mindennapokban maximális teljesítményt nyújtó NORD hajtóműves motorok millióit alkalmazzák már világszerte a legkülönfélébb iparágakban.
Hajtóműves motorjaink nem egyszerűen nagy teljesítményűek, de nagy axiális és radiális terhelhetőség is jellemzi őket. Az univerzális hajtómű-megoldásunknak köszönhetően a felhasználók élvezhetik a rövid átalakítási idők és az egyszerűbb készletezés nyújtotta előnyöket is.
Jó érvek a NORD hajtóműves motorjai mellett
- Nagy teljesítmény
A hajtóművek nagy axiális és radiális terhelhetőséget nyújtanak, és magas, akár 100 000 Nm kihajtónyomatékok elérésére képesek. - Robusztus kivitel
A blokkházakat maximális pontosság, merevség és szilárdság jellemzi. - Rugalmasság
Igény szerint az összes hajtóműves motorunkat fékkel és további opciókkal felszerelten is kínáljuk. - Moduláris rendszer
A moduláris megoldásunknak köszönhetően a hajtóművek NORD kínálatában szereplő valamennyi motorral kombinálhatók.
Hajtóműves motorok a Nordtól: Nagy teljesítményű, zajszegény és rugalmas hajtóműves villanymotorjaink akár 100 000 Nm nagyságú nyomatékok és 14.340,31:1 áttételek elérésére képesek. A hajtások kis zajszint mellett működnek, és egy variátor segítségével váltakozó fordulatszámok mellett futtathatók.
Többet szeretne megtudni? Kattintson ide
Hatékony és könnyen tisztítható: Hajtóműves motorok az élelmiszeriparban
Az élelmiszeripari gépekhez készülő hajtóműves motoroknak meg kell felelniük a higiéniára és hatékonyságra vonatkozó magas követelményeknek, hiszen a gyártási folyamatok nagyon energiaigényesek. Lapos hajtóműves motorjaink ezért nem csak sima felülettel rendelkeznek, de a hatásfokuk is nagyon nagy. NORD hajtűműves motor beszerzésével ezért a maximumot hozhatja ki a gyártóberendezéseiből.
Tudjon meg többet itt a lapos hajtóműves motorjainkról
Hajtóműves motorok az intralogisztika területén való használathoz
Az intralogisztika területén a szállított áruknak gyakran hosszú utat kell megtenniük. A szállítóberendezések működtetése ezért energiaigényes és költségintenzív. A 2 fokozatú kúpkerekes hajtóművet és nagy hatékonyságú IE4-szinkronmotort magába foglaló LogiDrive rendszerünk jelentős mértékben csökkenti az üzemeltetési költségeket pl. csomagelosztó központokban és repülőtereken.