Sfruttate i vantaggi delle soluzioni di azionamento in alluminio – con NXD tupH®

L'acciaio inossidabile è troppo pesante e ha una scarsa conducibilità termica per la vostra applicazione? L'alluminio è leggero, economico e altamente termoconduttivo. Con la protezione superficiale NXD tupH® potete sfruttare questi vantaggi nelle soluzioni di trasmissione per le applicazioni di lavorazione alimentare.

Fai il test

Soluzioni di azionamento con NXD tupH® di NORD

Rendiamo l'alluminio una valida alternativa all'acciaio inossidabile per le soluzioni di azionamento nei settori alimentare, delle bevande e dell'imballaggio primario. Grazie alla nostra finitura superficiale NXD tupH® altamente efficace, queste soluzioni resistono a cicli di pulizia frequenti e intensivi.

Testato con detergenti Ecolab: Liquidi alcalini, acidi e neutri — 7 giorni ciascuno a una concentrazione del 5%.

Come funziona NXD tupH®:

Fase 1: Il componente dell'alloggiamento viene sottoposto a finitura superficiale, creando una superficie molto dura e inerte con forti proprietà di adesione per lo strato successivo.

Fase 2: I componenti con finitura superficiale vengono rivestiti con un sigillante sottile, per uso alimentare, ad alte prestazioni e con forte adesione, quindi polimerizzati. I componenti vengono quindi assemblati nel sistema di trasmissione NORD.

I vostri vantaggi con NXD tupH®:

  • Protezione igienica: la guarnizione non si sfalda né si corrode e ha dimostrato la sua efficacia nel corso di molti anni. La superficie non porosa è facile da pulire e igienica.
  • Affidabilità a lungo termine: i componenti igienici resistono alla corrosione e sono altamente durevoli.
  • Alta efficienza: l'alluminio conduce il calore in modo efficace, consentendo una maggiore densità di potenza e basse temperature di picco superficiali.
  • Conformità alimentare globale: la superficie NXD tupH® soddisfa i requisiti di FDA, UE, Svizzera e MERCOSUR.
  • Soluzione sostenibile: il sistema NXD tupH® è privo di PFAS e cromati.
  • Piena flessibilità: NXD tupH® è disponibile per azionamenti standard in tutta la nostra gamma di prodotti modulari.
  • Disponibilità immediata: i prodotti NXD tupH® sono disponibili a magazzino e pronti per l'installazione.

Richiedi un campione gratuito di materiale

Soluzioni di azionamento igieniche per la tua applicazione

Dall'efficienza e dall'integrazione nella lavorazione di alimenti e bevande alla dinamica, alla precisione di posizionamento e alle dimensioni compatte nel confezionamento primario, la nostra gamma compatibile con NXD tupH® supporta applicazioni esigenti in tutto il settore.

Riduttori igienici per motori servo

Riduttori standard flessibili in varie versioni per l'abbinamento con servomotori di altri produttori.

- Compatibili con adattatori IEC, NEMA e servo
- Riduttori a ingranaggi cilindrici, conici e a vite senza fine adatti per applicazioni servo
- Trattati con NXD tupH® per l'uso nel settore alimentare

Trasmissioni resistenti per nastri trasportatori per aree soggette a lavaggio

Motore asincrono IE3 igienico e resistente agli agenti chimici o motore sincrono IE5+, riduttore a ingranaggi conici NORBLOC.1 e convertitore di frequenza decentralizzato NORDAC ON PURE.

  • Cablaggio ridotto per una maggiore igiene, combinato con la finitura NXD tupH®
  • Costi di esercizio ridotti grazie al motore ad alta efficienza
  • Completamente innestabile per una facile installazione

Controllo integrato per applicazioni di posizionamento

Convertitore decentralizzato con profilo di servoazionamento integrato (ad es. funzionamento sincrono o funzioni flying saw) per semplici applicazioni servo.

  • Posizionamento fluido e dinamico grazie al modulo POSICON integrato
  • Design compatto
  • Completamente innestabile per una facile installazione

Sistema completo igienico per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Motore asincrono con scatola morsettiera igienica, sviluppato specificamente per i requisiti dell'industria alimentare.

  • Contorni e transizioni lisci per una migliore igiene
  • Guarnizioni a filo per una pulizia più facile
  • Design in più parti per un cablaggio più sicuro e comodo

Convertitori di frequenza decentralizzati in aree lavabili

Convertitore di frequenza decentralizzato NORDAC ON PURE a prova di igiene con riduttore e motore sincrono IE5+.

  • Robusti connettori in acciaio inossidabile con grado di protezione IP69K per una manutenzione sicura e veloce
  • Cablaggio ridotto grazie al cavo ibrido a catena per alimentazione, tensione di controllo e comunicazione multi-Ethernet
  • Interruttore di manutenzione opzionale per l'arresto locale dei singoli azionamenti

Azionamenti igienici ad alta efficienza per movimenti dinamici e continui

Motore sincrono IE5+ con riduttore a ingranaggi conici NORDBLOC.1 e convertitore di frequenza decentralizzato o in armadio elettrico.

  • Elevata efficienza su tutto il campo di velocità
  • Funzionamento preciso con o senza encoder grazie a una tecnologia di controllo avanzata
  • Funzioni relative all'azionamento tramite PLC locale

I requisiti per le applicazioni industriali nel settore alimentare stanno diventando sempre più complessi. Grazie all'ulteriore sviluppo delle nostre tecnologie di protezione dalla corrosione, ora potete utilizzare la tecnologia di azionamento NORD in una gamma più ampia di applicazioni. Lavoriamo con voi per sviluppare una soluzione di azionamento su misura per la vostra applicazione specifica.

Fai il test

Volete vedere quanto sono resistenti le superfici NXD tupH®? Richiedete il nostro volantino gratuito e il campione di materiale per provare di persona la protezione superficiale.

Richiedi un campione gratuito di materiale

Fate dell'igiene un vantaggio per i vostri processi

I componenti di trasmissione igienici sono più di una semplice risposta alle severe normative dell'industria alimentare. Il design igienico migliora anche le prestazioni operative.

Cosa significa "igienico"?

I componenti di trasmissione sono progettati per una pulizia facile e accurata.

Come lo realizza NORD?

I nostri azionamenti in alluminio presentano superfici lisce e un design lavabile. I bordi sono arrotondati, senza fessure aperte, alette di raffreddamento o ventole. La protezione delle superfici può essere migliorata con NXD tupH® conforme alle norme alimentari.Quali sono i vantaggi?

  • Igiene affidabile: la riduzione dei punti di accumulo di germi consente il deflusso dei liquidi
  • Protezione sicura: le superfici resistenti alla corrosione proteggono i componenti interni
  • Tempi di fermo minimi: le superfici lisce semplificano la pulizia
  • Durata a lungo termine: i componenti igienici resistono alla corrosione e all'usura

alt

Confezionamento alimentare: design compatto dell'impianto con NORD

I sistemi di trasporto per il settore alimentare e delle bevande richiedono spesso design compatti. Il costruttore svedese di macchinari Fredriksons utilizza la tecnologia di azionamento compatta di NORD . I suoi trasportatori a catena in plastica sono azionati damotori asincroni IE3 con riduttori a ingranaggi conici NORDBLOC.1 e convertitori di frequenza NORDAC ON integrati .

Il risultato è un sistema di confezionamento efficiente con un numero ridotto di varianti di azionamento.

I nostri referenti presso NORD ci convincono sempre quando si tratta di realizzare richieste personalizzate o modifiche. Allo stesso tempo, le soluzioni di azionamento altamente moderne si adattano perfettamente al ciclo di vita dei nostri impianti.

Configurare e ordinare azionamenti online

La gamma configurabile di NORD è disponibile su myNORD. Troverete un'ampia selezione di soluzioni di azionamento per il vostro progetto, dai motori ai riduttori fino all'elettronica di azionamento per l'installazione in armadio elettrico o l'uso decentralizzato.

Semplificate i vostri processi e ordinate la vostra tecnologia di azionamento direttamente tramite myNORD.

Informazioni su myNORD

La nostra promessa: Our Solution. Your Success.

Vi supportiamo nella progettazione di successo delle vostre applicazioni:

  • Elevato livello di competenza nel settore con know-how specifico per la progettazione, il calcolo e la selezione degli azionamenti
  • Supporto dedicato al progetto dall'idea iniziale fino alla messa in servizio
  • Ampia gamma di prodotti modulari in grado di soddisfare una vasta gamma di requisiti
  • Assistenza in tutto il mondo attraverso una rete globale in oltre 80 paesi

Contattate gli esperti di soluzioni NORD

Siete alla ricerca di sistemi di azionamento economici in grado di resistere a lungo termine ad ambienti operativi difficili? State valutando alternative alle tecnologie di protezione convenzionali? Gli esperti di soluzioni NORD sono pronti a fornirvi consulenza su queste e su tutte le altre questioni relative agli azionamenti per la vostra applicazione.