MAXXDRIVE®: Progettato per prestazioni Heavy Duty

Le applicazioni Heavy Duty richiedono sistemi di azionamento in grado di garantire coppie elevate, lunga durata e prestazioni affidabili 24/7. I riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD DRIVESYSTEMS sono progettati per il funzionamento continuo in ambienti gravosi, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di fermo e offrendo la flessibilità modulare necessaria per configurare la soluzione più adatta alle vostre esigenze operative.

Scarica la Guida alla scelta dell’acquisto dei riduttori industriali

Perché scegliere MAXXDRIVE?

Prestazioni robuste e affidabili

I riduttori industriali MAXXDRIVE garantiscono coppie di trasmissione fino a 2.496.000 lb-in (282.000 Nm). I carter monoblocco ad elevata rigidità torsionale, i cuscinetti a rulli di grandi dimensioni e gli ingranaggi di precisione sono progettati per sopportare elevati carichi radiali e assiali, assicurando al contempo un funzionamento regolare e una lunga durata operativa.

Configurabili in base all'applicazione

È possibile scegliere tra quattro serie di prodotti MAXXDRIVE®, diverse configurazioni e superfici di montaggio, oltre a un'ampia gamma di caratteristiche e opzioni modulari, per configurare la soluzione di azionamento più adatta alla propria applicazione. Il risultato è un funzionamento efficiente, una riduzione dell'usura e prestazioni affidabili nel lungo periodo.

Competenza e assistenza a livello globale

Dalla progettazione dell’applicazione alla messa in servizio, gli ingegneri NORD collaborano con voi per configurare il riduttore industriale più adatto alle vostre esigenze. La nostra rete globale di assistenza, presente in oltre 80 Paesi, garantisce un supporto tempestivo e tempi di consegna ridotti, sia per soluzioni standard sia per applicazioni specifiche.

Il MAXXDRIVE giusto per ogni applicazione

Elevate prestazioni in dimensioni compatte

Il MAXXDRIVE® XJ è caratterizzato da una configurazione dell’albero a forma di J e da un'ulteriore posizione di montaggio dell’albero di trasmissione, ideale per installazioni con spazio limitato. È particolarmente indicato per i meccanismi di traslazione di gru e carrelli.

Mehr Informationen

Elevata capacità termica con bassi rapporti di riduzione

Il MAXXDRIVE® XT presenta un design ottimizzato dal punto di vista termico che elimina la necessità di unità di raffreddamento esterne, rendendolo una scelta ideale per le applicazioni più esigenti nei sistemi di trasporto a nastro.

Scopri MAXXDRIVE® XT

Interasse maggiorato per applicazioni di sollevamento

Il MAXXDRIVE® XD presenta un interasse maggiorato che consente una disposizione a U dell'azionamento e dell'organo condotto, offrendo una soluzione compatta per le applicazioni di sollevamento più gravose.

Scopri MAXXDRIVE® XD

Design compatto per miscelatori e agitatori

Il MAXXDRIVE® XC combina un design compatto con una struttura modulare, rendendolo ideale per applicazioni di miscelazione, agitazione e altri impieghi Heavy Duty in cui lo spazio di installazione è limitato.

Scopri MAXXDRIVE® XC

Caratteristiche e opzioni

Ogni applicazione presenta requisiti operativi specifici. I riduttori industriali MAXXDRIVE possono essere configurati con un’ampia selezione di caratteristiche e opzioni modulari per rispondere alle diverse condizioni di carico, i requisiti di montaggio, le esigenze di lubrificazione e le considerazioni ambientali.

Cuscinetti rinforzati

Disponibile con o senza flangia per carichi radiali o assiali, con protezione anti-perdita True Drywell e gioco dei cuscinetti aumentato.

Adattatore IEC / NEMA

Consente il montaggio di motori IEC (metrici) o NEMA (in pollici), offrendo la massima flessibilità per applicazioni e configurazioni di azionamento a livello globale.

Adattatore SAFOMI

Combina un adattatore per motori IEC/NEMA con un serbatoio dell’olio integrato, riducendo al contempo i componenti soggetti a usura.

Telaio di fondazione / Braccio oscillante del motore

Garantisce un allineamento preciso del motore e del riduttore, assorbendo al contempo la coppia di reazione.

Lubrificazione a pressione (LCX)

Convoglia l’olio direttamente ai componenti critici, consentendo di ridurre il livello dell'olio e prolungare la durata operativa del riduttore.

ATEX

Disponibili su richiesta per i riduttori industriali MAXXDRIVE nelle categorie ATEX 2 e 3.

MAXXDRIVE® in azione

I riduttori industriali NORD sono utilizzati in tutto il mondo in un'ampia gamma di settori Heavy Duty. Scoprite come i nostri clienti hanno implementato con successo le soluzioni MAXXDRIVE® nelle applicazioni più gravose.

alt
alt
alt

Guida alla scelta dei riduttori industriali

Scoprite cosa distingue i riduttori industriali NORD. Approfondite le coppie nominali disponibili, i rapporti di trasmissione, le serie di prodotti, le caratteristiche e le opzioni modulari nella nostra guida completa alla gamma MAXXDRIVE.

Scarica la Guida all’acquisto

La promessa di NORD: La nostra soluzione. Il vostro successo.

Che si tratti di progettare un nuovo sistema o di aggiornare un’applicazione esistente, NORD mette a disposizione le competenze ingegneristiche e il supporto necessari per aiutarvi a ottenere prestazioni affidabili ed efficienti.

  • Competenza settoriale per aiutarvi a progettare, calcolare e selezionare la soluzione di azionamento più adatta
  • Consulenza personalizzata sul progetto, dall'idea iniziale alla messa in servizio
  • Un ampio portafoglio di prodotti modulari per configurare la soluzione più adatta alle esigenze dell'applicazione
  • Assistenza e supporto in tutto il mondo attraverso la nostra rete presente in oltre 80 paesi

Parla con un esperto di soluzioni NORD

State progettando un'applicazione Heavy Duty che richiede prestazioni affidabili e ridotta manutenzione? I nostri specialisti di applicazione possono aiutarvi a configurare il riduttore industriale MAXXDRIVE® più adatto al vostro progetto.