- Intervallo di potenza: 0,25 - 160 kW
- Classe di protezione: IP20
- Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
- Scalable range of functions with plug-in optional modules
- Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface
Eliminazione graduale
Inverter - NORDAC PRO - SK 500E
Elevata funzionalità, massime prestazioni
Powerful and for universal use
NORDAC PRO è l'inverter per qualsiasi mansione di azionamento. Offre un ampio range di potenza e le sue funzioni possono essere ampliate con i moduli opzionali a innesto. Le funzioni scalabili e le interfacce in dotazione permettono di adattare perfettamente l'inverter alle più diverse applicazioni.
Versioni del prodotto
- Intervallo di potenza: 0,25 - 160 kW
- monofase 110 - 120 V, mono/trifase 200 - 240 V, trifase 380 - 480 V
- Classe di protezione: IP20
- Sicurezza funzionale
- Modulo di comando a innesto SK TU3
Caratteristiche del prodotto
- 7 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 2 relè, 2 ingressi analogici, 1 uscita analogica
- Estensione In/Out opzionale
- Sicurezza funzionale: STO, SS1
- Interfaccia Ethernet espandibile con modulo opzionale
- Interfacce encoder: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Struttura dei parametri compatibile con tutti gli inverter NORD
- Parametrizzabile mediante modulo di comando a innesto, software NORDCON o app
- 4 famiglie di parametri, commutabili direttamente online
- Gestione del freno motore, funzionalità per dispositivi di sollevamento
- Funzionamento a 4 quadranti grazie al chopper di frenatura integrato
- Controllo U/f, controllo vettoriale di corrente in modalità open loop e closed loop
- Elevata qualità di regolazione e ottima resistenza ai sovraccarichi per motori sincroni e asincroni
- Funzionalità PLC per funzioni locali
- POSICON - modalità di posizionamento integrata e sincronizzazione
- Filtro di rete integrato
- Ultimo acquisto
- 2027-04-30
- Ultima consegna
- 2027-12-11
- Fine del supporto/del servizio (LTS)
- 2030-04-30
Avviso importante:
Product is being phased out; transition to successor solution
Prodotto successivo
Inverter NORDAC PRO - SK 500P
Inverter da quadro elettrico.
- Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
- Classe di protezione: IP20
- Interfaccia Ethernet multiprotocollo
- Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
- Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse
Gestione del ciclo di vita del prodotto
Pianificare. Sviluppare. Modernizzare.
Per aiutarti a pianificare i tuoi sistemi in modo affidabile nel lungo periodo, attribuiamo uno stato del ciclo di vita a tutte le generazioni di prodotti. Qui puoi scoprire cosa significa ciascuna fase e quali servizi sono a tua disposizione in ogni fase
Scopri di piùStrumenti NORD per il supporto alle vostre applicazioni
I nostri strumenti software, dati e funzioni vi consentono di ottenere il massimo dalla vostra soluzione di azionamento NORD. Trovate qui i moduli adatti al prodotto attualmente selezionato. Siete curiosi? Allora scoprite tutte le opzioni offerte dal nostro supporto applicativo nella nostra sezione Software .
Il nostro servizio per la vostra soluzione di azionamento
Vi supportiamo dalla fase iniziale di progettazione fino alla messa in servizio e offriamo assistenza a lungo termine su misura per le vostre esigenze individuali. Di seguito trovate gli argomenti chiave relativi all’assistenza per la vostra gamma di prodotti. Non trovate quello che state cercando? Allora visitate semplicemente lanostra sezionededicata all’assistenza !