- Gamma di potenza: 0,25 - 7,5 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Montaggio a parete o su motore
- Flexible use via switching mode and soft start
- Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function
Eliminazione graduale
NORDAC START - Avviatore - SK 135E
Azionamento compatto, avvio esente da usura
Quick installation, low-wear starting
NORDAC START è l'avviatore motore elettronico, decentralizzato ed esente da usura, idoneo per la modalità on/off e l'avviamento progressivo. Dispone di funzione reverse e di una protezione interna del motore ed è pertanto una soluzione flessibile e integrabile in qualunque sistema.
Versioni del prodotto
- Gamma di potenza: 0,25 - 7,5 kW
- Trifase 200 - 240 V, trifase 380 - 500 V
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Montaggio su motore o a parete
Caratteristiche del prodotto
- 2 ingressi digitali, 2 uscite digitali
- Parametrizzabile mediante modulo di comando a innesto, software NORDCON o app
- Funzione reverse
- Funzione di monitoraggio azionamento, inclusi monitoraggio del motore e valutazione del termistore del motore
- Gestione freno motore
- Filtro di rete integrato
- Funzionamento con motori asincroni
Avviso importante:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Prodotto successivo
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità e meno costi
- Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Montaggio a parete o su motore
- Massima flessibilità grazie alla struttura modulare
- High functionality for a wide range of applications
Prodotto successivo
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Inverter decentralizzato
- Gamma di potenza: 0,37 - 3,7 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Utilizzabile con montaggio a parete o su motore
- Facile integrazione mediante interfaccia Ethernet multiprotocollo
- Rapida messa in funzione plug and play
Prodotto successivo
Inverter - NORDAC LINK - SK 250E
Installazione rapida, manutenzione semplice
- Gamma di potenza: 0,37 - 7,5 kW
- Classe di protezione: IP55, IP65
- Montaggio a parete
- Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
- Liberamente configurabile per l’applicazione specifica
Gestione del ciclo di vita del prodotto
Pianificare. Sviluppare. Modernizzare.
Per aiutarti a pianificare i tuoi sistemi in modo affidabile nel lungo periodo, attribuiamo uno stato del ciclo di vita a tutte le generazioni di prodotti. Qui puoi scoprire cosa significa ciascuna fase e quali servizi sono a tua disposizione in ogni fase
Scopri di piùStrumenti NORD per il supporto alle vostre applicazioni
I nostri strumenti software, dati e funzioni vi consentono di ottenere il massimo dalla vostra soluzione di azionamento NORD. Trovate qui i moduli adatti al prodotto attualmente selezionato. Siete curiosi? Allora scoprite tutte le opzioni offerte dal nostro supporto applicativo nella nostra sezione Software .
Il nostro servizio per la vostra soluzione di azionamento
Vi supportiamo dalla fase iniziale di progettazione fino alla messa in servizio e offriamo assistenza a lungo termine su misura per le vostre esigenze individuali. Di seguito trovate gli argomenti chiave relativi all’assistenza per la vostra gamma di prodotti. Non trovate quello che state cercando? Allora visitate semplicemente lanostra sezionededicata all’assistenza !