Motori lisci
Motori asincroni
I motori lisci NORD vengono prodotti presso i nostri stabilimenti e distribuiti su tutti i principali mercati del mondo. Grazie al design wash-down i motori sono adatti, tra l'altro, per l'impiego nell'industria alimentare. Sono disponibili in due versioni: in alloggiamento liscio anti-attrito e con rivestimento nsd tupH. Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:
- Opzioni lato B: freno (BRE), encoder incrementale (IG)
- Protezione motore: sensore di temperatura (TF), monitoraggio temperatura (TW), riscaldamento in stato di fermo (SH)
- Collegamento motore: collegamento a innesto motore (MS)
Motori lisci BG71
NOVITÀ: I nuovi motori lisci della taglia 71 sono disponibili in tre classi di potenza: 0,12 kW, 0,18 kW e 0,25 kW. Il grado di efficienza IE3 garantisce un funzionamento che salvaguarda le risorse. Grazie al loro alloggiamento in alluminio (grado di protezione IP66), i motori sono protetti contro la corrosione.
- SK 71SP/4 HM(T)
- SK 71MP/4 HM(T)
- SK 71LP/4 HM(T)
- SK 80LH/4 HM(T)
- SK 90SH/4 HM(T)
- SK 100SH/4 HM(T)
- SK 100LH/4 HM(T)