Motoriduttore coassiale STANDARD

L’infallibile veterano

  • Potenza: 0.16 HP - 10 HP
  • Momento: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
Grandezza: 6
Rapporto: 1,92 - 488,07

Il design del riduttore elicoidale standard soddisfa i requisiti di base per le prestazioni di riduttori e motoriduttori e, tra le altre aree, può essere utilizzato nell'intralogistica.

  • Riduttore ad albero pieno
  • Esecuzione con piedi o con flangia
  • Riduttore coassiale

  • Resistente carcassa grigia in ghisa
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche