Motoriduttori a ingranaggi cilindrici UNICASE
Grandezza: | 11 |
---|---|
Posizione di montaggio: | M1 - M6 |
Rapporto: | 1.35 - 14,340.31 : 1 |
Funzionalità all'insegna della tradizione. I riduttori a ingranaggi cilindrici NORD vengono prodotti secondo il collaudato principio UNICASE dagli anni '80 e si contraddistinguono per la ridotta manutenzione e la lunga durata.
- Riduttore ad albero pieno
- Esecuzione a piede e a flangia
- Riduttore coassiale
- Elevata efficienza
- Design compatto significa ingombro ridotto
- Robusto alloggiamento in ghisa
- Elevata capacità di carico assiale e radiale per un funzionamento sicuro
- Funzionamento silenzioso
- Versioni specifiche per le varie applicazioni
- Pompe
- Ventilatori
- Intralogistica
- Tecnologia di imballaggio