Riduttori a vite senza fine UNICASE

Silenziosi e potenti

  • Potenza: 0.16 HP - 20 HP
  • Momento: 823 lb-inch - 27,066 lb-inch
Grandezza: 6
Rapporto: 4,40 - 7095,12

NOVITÀ: abbiamo completamente ridisegnato il nostro riduttore a vite senza fine SK 02040 a due stadi. Il nuovo SK 02040.1, realizzato in alluminio ad alta resistenza, sostituisce il prodotto precedente. La carcassa in alluminio pressofuso garantisce la massima resistenza e rigidità con un peso ridotto e può essere ulteriormente protetto ad esempio con trattamento superficiale NSD tupH. L'SK 02040.1 ha un ampio intervallo di potenza da 0,12 a 1,1 kW e una coppia di uscita fino a 100 Nm. L'ampia gamma di rapporti di velocità (da 5.37: 1 fino a 330: 1) consente un adattamento ottimale alle esigenze del cliente. Il motore può essere montato direttamente senza accoppiamento o tramite adattatore (IEC o NEMA).

  • Riduttore ad albero pieno e cavo
  • Montaggio pendolare, con flangia e con piedi
  • Riduttore ortogonale

  • Avviamento progressivo e silenzioso
  • Elevata sovraccaricabilità
  • Design robusto per una lunga durata e facilità di manutenzione
  • Elevata resistenza ai carichi assiali e radiali
  • Resistente carcassa grigia in ghisa
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche