Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®

Performance e design

  • Potenza: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Momento: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch
Grandezza: 6
Rapporto: 3,03 - 70

Le serie di riduttori ad assi ortogonali a 2 stadi e a potenza ottimizzata sono una soluzione innovativa NORD in lega di alluminio ad alta resistenza. Grazie alla versione wash-down, i nuovi riduttori ad assi ortogonali a 2 stadi NORDBLOC.1® sono particolarmente indicati per nastri trasportatori e per l’industria alimentare.

  • Alberi pieni e cavi (linguetta, GRIPMAXX™, anello calettatore)
  • Esecuzione standard: SK 92.1: Piedi/flangia B14 con flangia B5 e braccio di reazione opzionali. SK 93.1: Flangia B14 con flangia B5 e fissaggio con piedi opzionali
  • Riduttore ortogonale

  • Carcassa in alluminio dal peso contenuto
  • Elevata efficienza e quindi bassi costi di esercizio
  • Il design innovativo rende più veloci le operazioni di pulizia e riduce il peso
  • Elevata resistenza ai carichi assiali e radiali consentono un funzionamento sicuro
  • Funzionamento silenzioso
  • Ampio intervallo di velocità
  • Disponibile in esecuzione NSD tupH
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche