Motoriduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1

  • Potenza: 0.16 - 50 HP
  • Momento: 248 - 29,200 lb-in
Grandezza: 13
Posizione di montaggio: M1 - M6
Rapporto: 1.07 – 456.77 : 1

Il riduttore a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 con la sua superficie liscia è una soluzione di azionamento innovativa per tutte le applicazioni in cui la pulizia è essenziale. Questi innovativi riduttori brevettati non hanno aperture per l'installazione. Ciò incrementa la stabilità del prodotto e offre nel contempo una superficie liscia su cui non si possono accumulare liquidi solidificati né materiali solidi.

  • Riduttore ad albero pieno
  • Esecuzione a piede e a flangia
  • Riduttore coassiale

  • Elevata efficienza per ridotti costi operativi
  • Alloggiamento leggero in alluminio
  • Alloggiamento in ghisa robusto
  • Design innovativo
  • Elevata capacità di carico assiale e radiale per un funzionamento sicuro
  • Funzionamento silenzioso
  • Ampia gamma di velocità
  • Versione nsd tupH possibile
  • Versioni specifiche per le varie applicazioni
  • Elevate coppie di azionamento

  • Pompe
  • Ventilatori
  • Intralogistica
  • Tecnologia d'imballaggio
  • Agitatori

  • SK 071.1
  • SK 171.1
  • SK 371.1
  • SK 571.1
  • SK 771.1
  • SK 871.1
  • SK 971.1
  • SK 1071.1