Notizie –
NORDAC LINK – ampia varietà di interfacce decentralizzate
Con la serie di inverter decentralizzati NORDAC LINK, NORD DRIVESYSTEMS offre una soluzione di azionamento efficiente per l’installazione veloce e flessibile in prossimità del motore. Oltre a disporre di un potente PLC integrato, questo inverter può contare inoltre su un’ampia varietà di interfacce che ne fanno un talento nella comunicazione e nella distribuzione di campo.
Brampton, ON, 2020-11-17
Disponibili con livello di potenza fino a 7,5 kW, i sistemi di distribuzione di campo decentralizzati SK 250E della serie NORDAC LINK possono processare i dati forniti dai sensori e dagli attuatori collegati, attivare le sequenze di controllo, comunicare i dati dell’azionamento e dell’applicazione alla sala di controllo o trasmetterli ad altri componenti collegati in rete, nonché comunicare i dati di condizione per mezzo del sistema di controllo o inviarli ai cloud esistenti. Per poter assolvere tutte queste funzioni, non solo sono liberamente configurabili e compatibili con tutti i sistemi bus di uso comune, ma sono anche equipaggiati con numerose interfacce, alle quali si accede facilmente senza attrezzi per mezzo di comodi connettori a innesto. In aggiunta al collegamento passante alla rete di alimentazione elettrica e al connettore a innesto per il motore, il sistema di distribuzione di campo NORDAC LINK dispone di più di dodici slot M12 codificati per sistemi bus, STO, encoder e sensori. Una porta RJ12 permette di accedere all’interfaccia di comunicazione per la manutenzione e configurazione. In alternativa è possibile usare una porta USB. L’apparecchio dispone di spie a LED che servono a segnalare lo stato dei segnali sulla corrispondente sede per modulo opzionale. I display di stato a LED integrati supplementari fungono da LED diagnostici. Il sistema di distribuzione di campo può essere ampliato con un massimo di due moduli opzionali aggiuntivi SK CU4.