Notizie –

Dichiarazione degli Amministratori Delegati sulla nuova gamma portafoglio di prodotti ad alta efficienza

Con la nuova gamma di prodotti ad alta efficienza, costituita da DuoDrive, NORDAC ON/ON+ e motore sincrono IE5+, NORD annuncia l’inizio di una nuova era per la tecnologia di azionamento. Ecco le parole dei Manager Jutta Humbert e Ullrich Küchenmeister.

Marketing

Bargteheide , 2021-03-15

«Il nostro focus è migliorarci sempre di più e sviluppare soluzioni di azionamento innovative per oltre 100 settori industriali. Ci vuole coraggio per esplorare nuove strade e mettere in discussione lo status quo. Noi abbiamo questo coraggio, perché diamo ascolto alle richieste e alle necessità dei nostri clienti, e le trasformiamo in prodotti e concezioni sostenibili. Abbiamo 48 filiali in 36 Paesi di tutto il mondo per essere sempre vicini ai nostri clienti. Siamo molto orgogliosi del carattere davvero rivoluzionario del nostro motoriduttore DuoDrive; lo siamo noi, come membri del consiglio di amministrazione, e lo è ciascuno degli oltre 4.000 dipendenti dell’azienda in tutto il mondo. Questo è l’inizio di una nuova era per la tecnologia di azionamento! Il nuovo motoriduttore brevettato DuoDrive raggiunge livelli di rendimento del 92% ed è pertanto uno dei motoriduttori più efficienti nella sua classe di potenza. Abbiamo ottenuto questo risultato integrando il nostro motore sincrono IE5+ in un riduttore monostadio, con un approccio costruttivo completamente nuovo per un motoriduttore. Il nostro motore sincrono IE5+ ci aveva già permesso di ridurre significativamente le perdite di potenza rispetto all’attuale serie IE4. DuoDrive fa un ulteriore passo in avanti e fissa nuovi standard in termini di densità di potenza, ingombro e riduzione delle versioni. Il nostro nuovo portfoglio di prodotti ad alta efficienza è completato dall’inverter decentralizzato NORDAC ON. Grazie all’interfaccia Ethernet integrata e al design molto compatto, è una soluzione plug and play molto vantaggiosa per gli ambienti IoT. Da oltre 55 anni soddisfiamo i più alti requisiti di qualità con la nostra competenza ed esperienza e con un elevato grado di integrazione verticale. Produciamo nei nostri stabilimenti tutti i componenti fondamentali per la qualità e abbiamo attualmente otto sedi produttive tecnologicamente all’avanguardia. Nel nostro centro tecnologico nei pressi di Amburgo sviluppiamo il futuro della tecnologia di azionamento – per il mondo intero.»

- Jutta Humbert e Ullrich Küchenmeister, Amministratori Delegati di GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co.KG

Il nuovo portfoglio di prodotti ad alta efficienza NORD:

Scopri di più sui nostri prodotti di più recente sviluppo