Notizie –

Tecnologia di azionamento salvaspazio NORD per trasportatori

Nei settori Food & Beverage e Packaging, ogni centimetro conta: lo spazio per i trasportatori è spesso limitato. Per rispondere a questa esigenza, il costruttore svedese Fredriksons ha scelto la tecnologia di azionamento NORD per realizzare trasportatori a catena compatti, standardizzati e con un numero ridotto di varianti.

AB Fredriksons using NORD gear units

Bargteheide, 2025-05-27

Fredriksons, specializzato in soluzioni per l'industria alimentare e delle bevande, ha puntato sugli azionamenti NORD, per la loro struttura salvaspazio, la versatilità in termini di velocità, l’interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata e, soprattutto, la possibilità di semplificare la gestione delle varianti sia per sistemi decentralizzati che per installazioni in quadro elettrico. Inoltre , la resistenza degli azionamenti NORD a temperature fino a -30 °C rappresenta un vantaggio competitivo importante nella logistica del freddo.

Leggi più informazioni su Fredriksons !

Inverter high-tech per linee di produzione efficienti

Per i propri trasportatori a catena destinati alle linee di confezionamento alimentare, Fredriksons impiega motori asincroni IE3 abbinati a riduttori ad assi ortogonali NORDBLOC.1® e agli inverter decentralizzati NORDAC ON. Coprono il range di potenza da 0,37 kW a 3,7 kW e si distinguono per i connettori tutti a innesto, la funzionalità plug and play, la ridotta manutenzione e l'elevata affidabilità. Dispongono inoltre di PLC on board e interfaccia Ethernet integrata. I protocolli Profinet, EtherNet/IP ed EtherCAT si configurano facilmente tramite parametri. Oltre a STO e SS1, l'inverter NORDAC ON offrirà a breve nuove funzioni di sicurezza funzionale: SLS, SMS e SSM.

Scopri di più sulla tecnologia di azionamento decentralizzata NORD !

Prestazioni elevate anche in quadro elettrico

Per applicazioni stand-alone, Fredriksons si affida all’inverter NORDAC PRO SK 500P in formato “book size”, progettato per soddisfare le esigenze più diverse in ambito industriale.Le sue varianti coprono il range di potenza da 0,25 a 22 kW e convincono anche per l'elevata capacità di sovraccarico. A breve l'inverter sarà disponibile in versione più potente fino a 160 kW.

Modularità, efficienza e sostenibilità

Grazie all’impiego della tecnologia modulare NORD, Fredriksons ha potuto razionalizzare la gestione delle varianti e ottimizzare la produzione dei propri sistemi trasportatori. Un minor numero di componenti installati significa anche riduzione dei costi complessivi (TCO) e dell’impronta ambientale (CO₂), a beneficio dell’efficienza operativa e della sostenibilità.

Più informazioni sull'inverter per quadri elettrici NORDAC PRO SK 500P!