Notizie –

NORDAC PRO SK 500P: la serie per quadro elettrico ora copre fino a 37 kW

NORD DRIVESYSTEMS amplia il range di potenza dei suoi inverter NORDAC <I>PRO</I> SK 500P : la serie per installazione in quadro elettrico copre ora l'intervallo da 0,25 kW a 37 kW. Sono inoltre in fase di sviluppo le versioni fino a 160 kW. Grazie a questo ampliamento il fornitore di sistemi è in grado di rispondere a un numero ancora maggiore di applicazioni in diversi settori industriali.

Bargteheide, 2025-12-03

La serie per quadro elettrico con range di potenza esteso offre agli utenti un alto livello di compatibilità e una facile integrazione nei sistemi di comando basati su Ethernet, grazie all'interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata. Questa consente infatti di integrare la componente di controllo in differenti architetture di rete, supportando protocolli come PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP e POWERLINK. Alcuni modelli coprono anche anche ulteriori protocolli. Un’interfaccia USB permette inoltre la parametrizzazione anche in assenza di tensione.

PLC on board

La funzionalità PLC integrata nell'inverter può svolgere funzioni locali, alleggerendo il carico delle unità di comando centrali. La funzione di posizionamento POSICON consente di gestire diverse operazioni di posizionamento, controllando sia il posizionamento relativo sia quello assoluto per mezzo di un encoder incrementale o assoluto. La commutazione della famiglia di parametri permette inoltre il posizionamento sequenziale anche di quattro assi.

Comando di applicazioni differenti

Con l’ampliamento della serie per quadro elettrico NORDAC <I>PRO</I> SK 500P ampliata, i clienti possono gestire un’ampia gamma di applicazioni di azionamento tipiche dei diversi settori industriali. Gli inverter a controllo vettoriale offrono una capacità di sovraccarico del 200 %, che li rende adatti al controllo dei motoriduttori in applicazioni heavy duty o nei sistemi di sollevamento. Il regolatore PI e il controllo ballerino integrati rappresentano la soluzione ideale per pompe e avvolgitori. Gli inverter sono progettati per l’installazione affiancata e richiedono uno spazio minimo all’interno del quadro elettrico.