Notizie –

NORDAC PRO: l'inverter tuttofare

Grazie alle sue interfacce versatili, l'inverter NORDAC PRO di NORD DRIVESYSTEMS si integra facilmente negli ambienti di automazione. Svolge il ruolo di centro di controllo tra sistema di comando e movimento assi e in questo modo gestisce in modo ottimale l'azionamento e le unità periferiche.

Bargteheide, 2026-09-29

Il controllo preciso di motori sincroni e asincroni, con e senza retroazione da encoder, garantisce un'elevata capacità di sovraccarico fino al 200 %, velocità stabili indipendentemente dal carico e cicli di avvio/arresto dinamici. Sono queste le caratteristiche dell'inverter da quadro NORDAC PRO SK 500P di NORD. Inoltre, la funzione POSICON integrata consente lo spostamento su numerose posizioni assolute o l'avanzamento incrementale su assi continui. Con le funzioni on-board, è inoltre possibile realizzare facilmente i movimenti di più azionamenti sincronizzati sullo stesso asse, nonché implementare il controllo sequenziale di più assi con valutazione dell'encoder, ad esempio nei sistemi di stoccaggio.

Una sola serie di inverter come soluzione standard

NORDAC PRO SK 500P può essere utilizzato come centro di controllo per numerose mansioni di azionamento. La sovraccaricabilità fino al 200 % lo rende perfetto per i dispositivi di sollevamento, la regolazione PI è ideale per la gestione delle pompe, mentre il controllo CFC open-loop injection senza encoder supporta le applicazioni dinamiche. Utilizzando NORDAC PRO SK 500P come inverter standard per quadro elettrico, si abbattono i costi di acquisto e stoccaggio, riducendo notevolmente anche la quantità di ricambi.

Installazione compatta, subito pronto all'uso L'interfaccia Ethernet multiprotocollo dell'inverter per quadro elettrico consente di selezionare quattro standard di comunicazione per Ethernet industriale: Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT e POWERLINK. Il PLC integrato di NORDAC PRO SK 500P è un soft PLC in grado di gestire le funzioni locali, alleggerendo il lavoro a carico del PLC centrale o sostituendo PLC di minore potenza. La messa in funzione di macchine e impianti diventa così più rapida, mentre le operazioni di cablaggio, installazione e manutenzione risultano più semplici.

Grazie al design compatto, l'inverter fa risparmiare spazio nel quadro elettrico: fino alla classe di potenza da 22 kW, NORDAC PRO SK 500P è disponibile in formato booksize. A seconda dell'architettura di sistema, le funzioni integrate possono ridurre il numero di slot necessari nel quadro elettrico ed eliminare la necessità di quadri elettrici aggiuntivi o persino di un PLC centrale.

Scalabile per diverse applicazioni

La gamma NORDAC PRO comprende tre pacchetti di configurazione, che gli utenti possono adattare ai requisiti della loro applicazione. NORD propone l’inverter NORDAC PRO in versione generica per applicazioni standard o in due varianti specifiche per applicazioni di azionamento in rete.

Scopri di più su NORDAC PRO