Notizie –

Tutto per l'ingegneria meccanica: NORD presente alla FMB

NORD DRIVESYSTEMS è stato presente al centro fieristico di Bad Salzuflen per presentare, dal 5 al 7 novembre 2024, un'ampia gamma di prodotti per l'industria metalmeccanica. Nel padiglione 20, stand D2, i visitatori hanno potuto conoscere meglio le soluzioni di azionamento del fornitore di sistemi. I riflettori sono stati puntati sui motori sincroni ad alta efficienza IE5+ e sugli inverter decentralizzati NORDAC <i>ON/ON+</i>.

NORD DRIVESYSTEMS at the FMB trade show in Germany

Bargteheide, 2024-10-22

I motori sincroni IE5+ di NORD rappresentano l'eccellenza in termini di efficienza e affidabilità. Superano infatti la classe di efficienza energetica più elevata prevista dalle normative, distinguendosi per un design compatto e sanificabile, che ottimizza l'uso dello spazio disponibile. Sono disponibili in diverse varianti: motore a superficie liscia (TENV), motore con alette di raffreddamento (TEFC) e motoriduttore DuoDrive integrato. La potenza varia da 0,35 kW a 4 kW, a seconda della versione.

Elettronica di azionamento decentralizzata

Gli inverter decentralizzati NORDAC <i>ON/ON+</i> sono progettati per coprire intervalli di potenza da 0,37 kW a 3 kW. Si distinguono per il loro design compatto, le connessioni a innesto rapide e una straordinaria affidabilità. Questi inverter, economici e a bassa manutenzione, offrono funzionalità PLC integrate per la gestione delle funzioni di azionamento (PLC on board) e dispongono di un'interfaccia Ethernet integrata per una facile comunicazione. Il NORDAC <i>ON</i> è ideale per l'abbinamento con motori asincroni, mentre il NORDAC <i>ON+</i> è specificamente progettato per i motori sincroni IE5+.

Inverter versatile per quadri elettrici

Con il NORDAC <i>PRO</i> SK 500P , NORD propone un inverter per quadri elettrici estremamente versatile, adatto a soddisfare praticamente ogni esigenza di azionamento. Questo inverter, dal design compatto in formato Booksize, si distingue per l'elevata capacità di sovraccarico e offre diverse varianti per coprire una vasta gamma di applicazioni. Disponibile in potenze da 0,25 a 22 kW, con possibilità di ampliamento futuro, il NORDAC <i>PRO</i> SK 500P integra numerose caratteristiche avanzate, tra cui interfacce USB, multi-encoder e Ethernet multiprotocollo, garantendo massima flessibilità e connettività.

Azionamento sempre sotto controllo

Con l' app NORDCON per la manutenzione e la messa in funzione mobile degli inverter, NORD consente di eseguire diagnostica, analisi, parametrizzazione e monitoraggio dei sistemi di azionamento direttamente da un dispositivo mobile. La chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT si collega facilmente all'inverter, garantendo un accesso sicuro e remoto ai dati dell'azionamento, per un controllo completo e in tempo reale.