Cold Jet

Partnership di successo con il costruttore di macchine danese Cold Jet

alt

Azionamenti NORD per la produzione di ghiaccio secco

NORD DRIVESYSTEMS lavora in tutto il mondo a stretto contatto con i propri clienti per trovare insieme a loro la soluzione giusta per il tipo di applicazione. Vale anche per la collaborazione con un'azienda danese che costruisce macchine per la produzione di ghiaccio secco e la pulizia criogenica. Cold Jet desiderava soluzioni di azionamento adattabili con flessibilità alle esigenze specifiche. E un servizio clienti completo, che prevedesse anche assistenza e consulenza in loco. NORD è il partner giusto per questa azienda posizionata a livello globale.

La sabbiatura criogenica è un processo di pulizia industriale innovativo, che sfrutta le speciali proprietà del ghiaccio secco nei trattamenti di preparazione superficiale, ad esempio per la rimozione di collanti, rivestimenti o corrosione, per la pulizia di stampi combinati e matrici, nonché per la restaurazione di veicoli o il risanamento di edifici. La sabbiatura criogenica è una tecnologia sostenibile che trova impiego in molti settori. Consiste nel proiettare pellet o microparticelle di giaccio secco a velocità supersonica per staccare sporcizia e impurità dal supporto sottostante. Il ghiaccio secco è CO2 solida e passa per sublimazione allo stato gassoso quando colpisce la superficie da pulire. La tecnologia è particolarmente ecologica perché la sabbiatura criogenica non produce rifiuti secondari pericolosi. I processi di produzione risultano quindi più puliti ed efficienti.

Cold Jet: all'avanguardia nella tecnologia criogenica

Cold Jet è stata fondata nel 1988 in Ohio (Stati Uniti). Oggi l'azienda è rappresentata in tutto il mondo da 13 filiali, tra cui quella con sede in Danimarca. Sin dal principio il fabbricante si è concentrato sullo sviluppo di soluzioni ecocompatibili. Cold Jet si è data in origine il compito di fornire un'alternativa all'uso di prodotti chimici per la rimozione di rivestimenti dagli aerei. ”Grazie all'impiego del ghiaccio secco, Cold Jet ha svolto un ruolo pionieristico nel settore delle moderne tecnologie di pulizia, e da allora si concentra esclusivamente sullo sviluppo di soluzioni criogeniche avanzate: dalla produzione del ghiaccio secco alle sue applicazioni”, dichiara Andreas Laursen di Cold Jet. “Oggi produciamo apparecchiature su cui i nostri clienti possono fare affidamento perché sanno che le nostre soluzioni criogeniche funzionano. Come nostro fornitore, NORD ricopre in tutto questo un ruolo importante.” La sabbiatura criogenica è utilizzata in molti settori industriali diversi: dal comparto aerospaziale e dell’aviazione all'industria automobilistica, fino all'industria alimentare, delle bevande o del packaging.

L'obiettivo di Cold Jet è rendere utilizzabile l'anidride carbonica riciclata per i clienti commerciali e industriali di tutto il mondo. Oltre alle sabbiatrici criogeniche e alle macchine di produzione del ghiaccio secco, l'azienda offre anche sistemi di recupero della CO2 per catturare il gas in eccesso nella produzione di ghiaccio secco e utilizzarlo per ottenere altri pellet criogenici. Nello sviluppo e nella produzione di nuove macchine e impianti, Cold Jet attribuisce grande importanza alla qualità, affidabilità e flessibilità di partner e fornitori. Per questo motivo, nel 2021 l'azienda metalmeccanica danese ha congedato uno dei suoi precedenti fornitori di azionamenti per passare a NORD. A convincerla sono state soprattutto l'ampia esperienza e competenza di un fornitore di sistemi che opera a livello globale e offre soluzioni per oltre 100 settori industriali. “NORD adatta i suoi apparecchi alle nostre esigenze”, racconta Leif, ingegnere di sviluppo CO2 presso Cold Jet.

Tecnologia di azionamento decentralizzata NORD

Oggi Cold Jet utilizza i motori sincroni NORD, con e senza elettronica di azionamento, per le sue pompe idrauliche. E ha inoltre adottato gli inverter decentralizzati NORDAC FLEX fino a 22 kW per i compressori di raffreddamento. L' inverter <i>FLEX</i> SK 200E convince soprattutto per la flessibilità. Grazie alle sue funzioni scalabili può essere adattato in modo ottimale alle singole specifiche. L'ampia dotazione di ingressi e uscite digitali e analogici come pure il modulo Ethernet garantiscono un'elevata compatibilità con tutti i comuni PLC.

Per i sistemi di trasporto, Cold Jet utilizza l'inverter NORDAC ON. Gli inverter NORDAC <i>ON/ON+</i> decentralizzati si distinguono per il design compatto, i collegamenti tutti a innesto e l'affidabilità. NORDAC ON è stato sviluppato per l'impiego con motori asincroni, mentre il modello NORDAC ON+ è pensato per l'uso con motori sincroni IE5+. Gli inverter sono dimensionati per un range di potenza che va da 0,37 a 3,7 kW. La loro funzionalità plug and play riduce nettamente il cablaggio necessario e li rende una soluzione economica e di facile manutenzione per i moderni ambienti di produzione. Tra le altre caratteristiche figurano il PLC integrato per le funzionalità PLC e locali, nonché un'interfaccia Ethernet integrata. PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT si impostano mediante parametri.

I vantaggi per il cliente in sintesi

“La tecnologia di azionamento decentralizzata serve a eliminare rumori inutili dal quadro elettrico, portando l'elettronica vicino al motore”, racconta Nicolai, ingegnere di sviluppo prodotti presso Cold Jet. La distanza ridotta tra inverter e motore minimizza le interferenze elettromagnetiche. Inoltre rende superfluo l'uso di cavi schermati, contribuendo a far scendere ulteriormente i costi dell'impianto. Il design decentralizzato permette inoltre di utilizzare quadri elettrici di minori dimensioni e di fare a meno di sistemi di raffreddamento supplementari.

“Un altro motivo per scegliere la tecnologia di azionamento decentralizzata NORD è che le nostre macchine hanno una struttura modulare; possiamo quindi stoccare i componenti in un magazzino centrale e in seguito assemblarli per realizzare un impianto o una macchina di grandi dimensioni”, continua Nicolai. Gli installatori della Cold Jet apprezzano la pratica tecnologia plug and play dei sistemi di azionamento decentralizzati e la conseguente riduzione dei tempi di installazione. L'impiego di soluzioni di azionamento preconfigurate ha poi effetti positivi sul bilancio complessivo dei costi per l'utente. “Oltre a far risparmiare costi e spazio, le unità di azionamento decentralizzate garantiscono anche un'elevata sicurezza della pianificazione a lungo termine, perché i nostri clienti possono ampliare in qualsiasi momento i propri impianti, senza dover affrontare trasformazioni consistenti.”

Soluzioni di azionamento customizzate

Cold Jet utilizza il protocollo di comunicazione EtherCAT ed era quindi importante per il costruttore trovare un partner che potesse offrire una soluzione di azionamento con PLC integrato compatibile. Questo è stato un altro dei fattori per cui il fabbricante ha scelto NORD. Inoltre, l'azienda tedesca esperta in azionamenti è in grado di adattare i propri sistemi esattamente alle esigenze dei clienti. Molte delle soluzioni plug and play customizzate si basano sui requisiti del sistema PLC di Cold Jet. “NORD è molto flessibile, cosa che ci piace molto”, commenta Nicolai. “Inoltre, NORD ci fornisce un'ottima assistenza in loco e ci aiuta a risolvere le nostre problematiche – NORD è un partner importante per noi.”

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Inverter decentralizzato

  • Gamma di potenza: 0,37 - 3,7 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Utilizzabile con montaggio a parete o su motore
  • Facile integrazione mediante interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Rapida messa in funzione plug and play

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità e meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Catalogo - NORDAC – Sistemi di azionamento elettronici


E3000 - Catalogo - NORDAC – Sistemi di azionamento elettronici
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Qui trovi maggiori informazioni:

Elettronica di azionamento

L'innovativa gamma di sistemi di azionamento NORD è configurabile per quasi ogni applicazione. Con la sua esperienza nelle soluzioni di azionamento, NORD lavora insieme ai propri clienti per fornire soluzioni che rispondono perfettamente alle loro esigenze.

NORDCON

Con l'app NORDCON Windows e l'app NORDCON Mobile, NORD ti offre lo strumento giusto per la messa in funzione e l'ottimizzazione del tuo azionamento. Entrambe permettono di accedere facilmente ai sistemi di azionamento elettronici, di gestirne comodamente i parametri e di eseguire tutta la diagnosi.

File di descrizione degli apparecchi

L'implementazione delle opzioni NORDAC negli ambienti di automazione si rivela particolarmente facile con gli opportuni file di descrizione degli apparecchi (EDS, ESI, XML e GSD). Tutti i dati necessari sono disponibili per il download diretto e compatibili con i sistemi di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS. Configurazione efficiente, tempi di installazione ridotti e maggiore produttività con un clic.