Altri mercati
Casi di successo dei nostri clienti in altri mercati.
I prodotti NORD DRIVESYSTEMS offrono soluzioni su misura per ogni settore: dall’alimentazione degli impianti solari alle più diverse applicazioni di sollevamento, garantendo efficienza, affidabilità e prestazioni elevate in ogni contesto industriale.
Grazie alla collaborazione con NORD, la società Blackmer ha migliorato la qualità di una delle sue linee di prodotto, tanto che è prevista l'implementazione delle funzioni NORD su tutte le pompe Blackmer.
La società danese Celi Invest produce spazzole elettriche per bovini. La tecnologia di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS assicura il perfetto funzionamento delle spazzole.
Produzione innovativa di ghiaccio secco, Cold Jet (Danimarca)
NORD DRIVESYSTEMS lavora in tutto il mondo a stretto contatto con i propri clienti per trovare insieme a loro la soluzione giusta per il tipo di applicazione. Vale anche per la collaborazione con un'azienda danese che costruisce macchine per la produzione di ghiaccio secco e la pulizia criogenica. Cold Jet desiderava soluzioni di azionamento adattabili con flessibilità alle esigenze specifiche. E un servizio clienti completo, che prevedesse anche assistenza e consulenza in loco.
Trattamento delle acque, Colubris (Paesi Bassi)
Colubris è uno dei principali attori a livello mondiale nel settore del trattamento delle acque. I suoi impianti trattano l'acqua in modo che possa essere riutilizzata in base alle esigenze. Colubris si affida ai motori universali di NORD.
Tecnologia solare innovativa, DHP Technology (Svizzera)
Il primo tetto solare pieghevole al mondo, realizzato con tecnologia dhp è stato messo in funzione presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di ARA Chur. I riduttori a vite senza fine NORD movimentano le funi che ritraggono i pannelli pieghevoli, portandoli in una posizione protetta dagli agenti atmosferici.
La giovane azienda DTS2 è specializzata nei sistemi di automazione dei teatri. Per il teatro "aan het Spiu" dell'Aia, NORD DRIVESYSTEMS e DTS2 si sono uniti ed hanno creato un sistema che permette qualsiasi movimento desiderato per ogni tipo di scenografia.
Pasta dentifricia, Ekato (Germania)
Per la produzione in lotti di pasta dentifricia, il produttore di tecnologia di miscelazione EKATO richiede azionamenti flessibili forniti da NORD.
Impianti di sollevamento, Electromech (India)
Sistemi di sollevamento e discesa perfettamente sincronizzati per garantire l'accesso ai pozzi.
Góndolas in Design offre sistemi personalizzati per la manutenzione e la pulizia di architetture speciali, azionati da motoriduttori e convertitori di frequenza NORD.
Azionamento per calandra, Legg (Halstead, KS)
I motoriduttori industriali MAXXDRIVE di NORD, azionano le calandre di Legg Manufacturing garantendo un servizio continuativo, in sicurezza e a bassa manutenzione.
Pompe dosatrici, LEWA (Polonia)
LEWA, azienda produttrice di pompe dosatrici e impianti di dosaggio, utilizza per le sue applicazioni ad alta precisione i motori IE5+ di NORD DRIVESYSTEMS. Questi motori coniugano un ampio range di regolazione con una straordinaria efficienza energetica.
Centrale elettrica, Linthal (Svizzera)
Nel cuore delle Alpi Svizzere, i nastri convogliatori impiegati in un importante progetto di ingegneria civile, operano in servizio continuativo con i riduttori industriali Nord.
Trattamento delle acque reflue, ONAS (Tunisia)
Gli impianti di trattamento delle acque reflue in Tunisia si trovano in condizioni ambientali estrme e richiedono azionamenti potenti e affidabili forniti da NORD.
Ascensori industriali, STROS (Repubblica ceca)
Gli affidabili azionamenti NORD consentono agli ascensori industriali STROS di operare in sicurezza fino a 300 metri di altezza in qualsiasi condizione atmosferica, con partenze e frenate dolci.
Pallettizzatori, Symach (Paesi Bassi)
Le prestazioni dinamiche dei motoriduttori ed inverter NORD si combinano perfettamente con i pallettizzatori SYMACH, veloci e precisi, azionandoli con una soluzione decentralizzata unica nel suo genere.
Centrale solare, Torresol (Spagna)
Nella centrale elettrica solare Gemasolar, ogni elemento a specchio è posizionato con precisione da una coppia di motoriduttori Nord, per allinearsi in modo ottimale con l'area di assorbimento.
Scenotecnica, Teatro di Duisburg (Germania)
Grazie a un sofisticato sistema di azionamento, le quinte del teatro di Duisburg si muovono con precisione millimetrica, creando scenografie dinamiche e suggestive che esaltano la magia delle rappresentazioni.