TECHMI
Azionamenti affidabili per miniera di superficie in Macedonia del Nord
NORD DRIVESYSTEMS ha fornito a TECHMI gli azionamenti per un complesso progetto di estrazione mineraria in superficie nella Macedonia del Nord. Questa collaborazione sottolinea ancora una volta l'elevata competenza settoriale e il know-how tecnico di cui dispone NORD DRIVESYSTEMS nel campo della tecnologia di azionamento per applicazioni industriali complesse.
Requisiti di progetto
Nell'ambito di questo progetto è stato realizzato un sistema di trasporto composto da tre lunghi nastri e destinato a operare in condizioni ambientali estreme, con temperature comprese tra -25 °C e +40 °C. Il sistema di trasporto deve garantire una portata costante di 1100 tonnellate di pietra all'ora, superando forti dislivelli e curve difficoltose. I tre nastri trasportatori sono stati equipaggiati con sistemi di azionamento di diversa potenza: 250 kW, 500 kW e 1200 kW.
TECHMI ha scelto NORD DRIVESYSTEMS come partner per questo progetto per via dell'elevata competenza nel settore dei materiali sfusi e degli ottimi risultati ottenuti in progetti analoghi. La stretta collaborazione tra le due aziende ha permesso di superare le sfide del progetto e di realizzare soluzioni tecniche innovative.
Soluzioni applicative
Grazie all'esperienza pluriennale di NORD DRIVESYSTEMS nella tecnologia di azionamento e alla stretta collaborazione con TECHMI, è stato possibile sviluppare una soluzione su misura che soddisfa i particolari requisiti di questo ambizioso progetto.
I sistemi di azionamento sviluppati e forniti da NORD DRIVESYSTEMS sono estremamente resistenti alle severe condizioni ambientali, oltre a garantire il funzionamento a lungo termine e privo di guasti dell'impianto. Con questo livello di efficienza e affidabilità, i nastri trasportatori potranno restare in servizio per molti anni, massimizzando la produttività della miniera di superficie.
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XT
Riduttori industriali
Orientati alle tue esigenze
NORD DRIVESYSTEMS dispone di una lunga esperienza nell'industria dei materiali sfusi. Comprendiamo le esigenze specifiche del tuo settore e ti offriamo una consulenza personalizzata. Dal dimensionamento ottimale degli azionamenti alla scelta di soluzioni ad alta efficienza energetica, fino alla garanzia di un servizio continuo affidabile: siamo i tuoi partner di fiducia per sistemi di azionamento robusti e potenti.
Insieme troviamo la soluzione giusta attingendo all'ampio sistema modulare di azionamento NORD. Il Gruppo NORD è presente con le proprie società in 36 Paesi ed è quindi il tuo partner locale.