Bulk Material Handling and Mineral Processing

Reference reports from our bulk material customers

The gear units from NORD DRIVESYSTEMS meet the demands of the construction industry. Our customized drive solutions reliably operate conveyor systems for crushed stone and gravel products.

Nastri trasportatori, H+E Logistik (Germania)

    NORD supporta H+E Logistik GmbH nell'ampliamento della rete di trasporto locale londinese fornendo azionamenti affidabili, duraturi e a bassa manutenzione, impiegati per la rimozione del materiale argilloso dallo scavo .

Sistemi di carico merci, JPM Inc. (USA)

    JPM Inc., con sede nel Michigan settentrionale, è specializzata nella progettazione e nella gestione di sistemi avanzati per il carico di merci sfuse, come il grano, sulle navi da carico. I sistemi dell'azienda, in grado di caricare oltre 12.700 metri cubi di cereali all’ora, si affidano ai sistemi di argani a doppio tamburo di NORD Drivesystems per la loro funzionalità principale. L'affidabilità e la durata di questi motoriduttori NORD sono fondamentali per JPM/ILS, poiché garantiscono tempi di fermo minimi e prestazioni costanti per i propri clienti.

Impianto per produzione di ghiaia, NorStone (Norvegia)

    Con l'impiego motoriduttori NORD, robusti e versatili, NorStone ha ridotto le spese di investimento e ottenenuto una maggiore affidabilità operativa a fronte di un minor consumo energetico.

Impianto per la ghiaia, SMIL (Francia)

    Presso la cava Durance Granulats, SMIL ha impiegato azionamenti Nord nei sistemi di trasporto, ottenendo un aumento della produttività del 25%.

Trasportatori nella miniera di superficie, TECHMI (Macedonia del Nord)

    In questa miniera di superficie, situata nella Macedonia del Nord, TECHMI utilizza la tecnologia di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS: tre affidabili nastri trasportatori con potenza motrice fino a 1200 kW movimentano grandi quantità di pietra, anche a temperature comprese tra -25 °C e +40 °C.

Logistica portuale, WISCO (Cina)

    Gli oltre 170 motoriduttori NORD degli impianti WISCO garantiscono un servizio affidabile ai dispositivi di sollevamento e trasporto, anche con carichi di milioni di tonnellate di minerale di ferro.