News –
NORD의 새로운 모듈식 시스템: 시스템 설계에 더 많은 유연성을 제공합니다
일관된 분산형 구동 전자장치와 효율적인 모터로 구성된 모듈식 시스템 덕분에 NORD DRIVESYSTEMS는 시스템 설계에 더 큰 자유를 제공합니다. 기반은 NORDAC LINK와 NORDAC ON 주파수 인버터로, 이들은 현재 동일한 통신 및 안전 기능을 갖추고 있습니다. 이로 인해 사용에 유연성을 갖게 됩니다.
Bargteheide, 2026-03-05
NORD의 새로운 모듈식 시스템은 비동기식 IE3와 동기식 IE5+ 모터, 그리고 두 대의 분산형 주파수 인버터로 구성됩니다. 벽걸이 및 모터 장착용 전력 범위 0.37~3.7kW의 NORDAC ON과, 벽걸이용 전력 범위 0.37~7.5kW의 NORDAC LINK가 있습니다. 두 시스템 모두 NORD에 의해 크게 확장된 동일한 통신 및 안전 기능을 갖추고 있습니다.
새로운 기능 안전 수준
주파수 인버터는 이더넷을 내장하고 있으며, PROFIsafe 또는 FSoE를 사용해 페일세이프 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 수많은 안전 기능(STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM)이 이미 통합되어 있으며 인코더 없이 구현되어 있습니다. 안전한 입력과 출력 덕분에 비상 정지 버튼이나 광전 센서 같은 고장 방지 부품을 직접 연결할 수 있습니다.
배선이 적은 린 시스템 설계
이는 사용자에게 시스템 설계에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 일관성 덕분에 모터 장착용과 벽 장착용 주파수 인버터 중 자유롭게 선택할 수 있습니다. 또한 통합된 기능들은 배선 작업을 더욱 줄여줍니다. 전반적으로 NORD는 향상된 성능을 갖춘 린 아키텍처를 가능하게 합니다.
모듈러 시스템에 대해 더 알아보세요!