라이트, 카메라, 액션!

NORD 기어 모터 및 제어 제품은 라이브 제작 현장에서 부드럽고 안전한 움직임과 조용한 작동을 보장합니다.

무대 및 극장 기술용 구동 솔루션

방송, 극장 및 기타 라이브 공연장에서 사용되는 무대는 배우와 무대 스태프 주변에서 안전하게 작동할 수 있는 신뢰할 수 있고 저소음의 구동 기술이 필요합니다. 커튼, 연단 및 무대 구조물은 관객에게 눈에 띄지 않게, 그리고 공연자와 무대 스태프의 안전을 위협하지 않으면서 회전, 상승 및 올바른 위치로 이동되어야 합니다. 배우들의 머리 위에서 수 톤에 달하는 무게가 이동되므로, 안전한 구동, 표준 준수 설계 및 내구성 있는 시스템에 대한 기대치도 그만큼 높습니다.

NORD DRIVESYSTEMS는 영화, 텔레비전 및 라이브 공연 분야의 경험 많은 파트너입니다. 당사의 구동 솔루션은 DIN 56950 및 BGV C1의 요구 사항을 충족하며, 무대 운영의 특수한 조건에 맞춰 설계된 구동 장치를 통해 최고의 작동 신뢰성을 제공합니다. 무대 구조물에서 전기 기계식 구동 기술의 비중이 커짐에 따라, NORD의 유지보수가 적고 설치가 간편하며 저소음인 구동 시스템은 방해받지 않는 제작을 위해 필수적입니다.

공동 엔지니어링, 제품 라인 간소화 및 에너지 효율적인 VFD 기술을 통해 NORD는 고객과 협력하여 개별적으로 또는 그룹으로 정밀하게 제어되어 무대 진행 과정과 효과적으로 조화를 이룰 수 있는 솔루션을 개발합니다. 또한 NORD 드라이브는 예술적인 무대 연출을 지원하고, 운영을 간소화하며, 업계의 높은 안전 요구 사항을 지속적으로 충족합니다.

응용 분야

  • 플라이 로프트의 호이스트 및 풀리
  • 커튼, 배경막, 조명 브릿지를 위한 무대 상부 기계 장치
  • 리프팅 플랫폼 및 오케스트라 리프트를 위한 무대 하부 기계 장치
  • 회전 및 슬라이딩 무대
  • 무대 세트용 승강 장치
  • 무대 세트용 측면 이동 장치
  • 이동식 플랫폼 및 가변 무대 구역
  • 조명, 음향 및 무대 기술을 위한 트러스 시스템
  • 쇼 및 특수 효과 기술

단일 공급처의 검증된 구동 솔루션

NORD 드라이브 기술은 다음 장소 등에서 찾아볼 수 있습니다:

  • 생방송 무대 (미국)
  • 극장 및 공연 예술 시설 (미국)
  • 크루즈 선박 (미국)
  • 베를린 프리드리히스팔라스트 (독일)
  • 빌레펠트 음악극장 (독일)
  • 마드리드 코미디 극장 (스페인)
  • 프라하 국립 오페라 (체코)
  • 상트페테르부르크 알렉산드린스키 극장 및 말린스키 II 오페라 하우스 (러시아)
  • 베이징 국립극장 (중국)
  • 서울 코엑스 아트센터 (대한민국)
  • 크루즈선 오아시스호 내 오팔 극장 (핀란드)

무대 상부 기계 장치용 구동 솔루션: 정밀하고, 조용하며, 안전함

플라이 타워에서 포인트 및 프로스펙트 호이스트는 수 톤에 달하는 하중을 공연자와 기술자 바로 위를 이동시키며, 이 구역은 구동 시스템에 가장 높은 요구 사항을 부과합니다. 호이스트는 정밀하게 제어 가능해야 하며, 기능을 쉽게 반복할 수 있어야 하고, 의도하지 않은 움직임으로부터 안전하게 보호되어야 합니다.

DGUV 규정 17 및 DIN EN 17206은 전체 구동 체인의 설계, 제동 구조 및 전반적인 레이아웃에 대한 명확한 기준을 제시합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 극장 및 자동화 전문가들과의 다년간의 협력을 통해 이러한 요구 사항을 이해하고 완벽하게 충족합니다. 당사의 플라이 시스템용 구동 장치는 다음을 제공합니다:

  • 안정성
  • 높은 하중 용량
  • 최대의 안전성을 위한 중복 스프링 작동 브레이크
  • 형상 결합 연결부 및 안전 잠금 커플링
  • 공연에 방해가 되지 않는 저소음 작동
  • 정교한 VFD 기술을 통한 정밀한 제어

또한, NORD 구동 솔루션은 콤팩트하여 공간이 매우 제한된 환경에서도 무대 상단에 원활하게 통합될 수 있습니다. 그 결과, 운영 안전성과 창의적인 유연성을 모두 향상시키는 신뢰할 수 있는 시스템 설계가 실현됩니다.

무대 하부 기계용 구동 솔루션: 연단, 회전 무대 및 하강 장치에 강력한 성능

복잡한 구동 시스템은 종종 무대 아래의 좁은 공간에서 작동합니다. 리프팅 플랫폼, 오케스트라 리프트, 회전대 및 하강 장치는 무겁고 종종 동기화된 하중을 안전하게 운반해야 합니다. 이러한 시스템은 관객에게 눈에 띄지 않으면서도 이러한 극한 조건을 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

NORD의 무대 하부 구동 솔루션은 다음 요소들의 조합으로 구성됩니다:

  • 소형 고토크 기어 유닛
  • 견고한 블록 하우징
  • 정밀한 제어 기술
  • 현행 표준에 부합하는 안전 중심 기능

NORD DRIVESYSTEMS는 이러한 요구 사항에 최적화되어 있으며, 높은 축방향 및 반경방향 하중을 흡수하고 지속적인 하중 하에서도 안정적으로 작동하는 기어 모터와 가변 주파수 드라이브 를 공급합니다 . 소음이 최적화된 모터 모델, 팬이 없는 드라이브, 그리고 최적화된 브레이크 제어 기능 또한 조용한 무대 운영에 기여합니다.

조명 시스템을 위한 드라이브 솔루션: 콤팩트한 설치 공간으로 안전한 이동

조명 시스템, 트러스 및 무대 장치는 무대 위의 극히 협소한 공간에 위치하는 경우가 많아 정밀하고 조용하게 이동되어야 합니다. 동시에, 이러한 무거운 장비를 이동시키는 시스템은 항상 제어력을 유지하기 위해 최고의 작동 신뢰성을 요구합니다.

NORD DRIVESYSTEMS는 조명 시스템 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고도로 구성 가능한 드라이브를 통해 이 분야를 지원합니다. 당사의 솔루션은 현대 무대 기술의 안전 요구 사항을 충족하며, 기존 트러스 및 조명 시스템에 유연하게 통합될 수 있습니다.

  • 낮은 높이와 좁은 트러스 구조를 위한 콤팩트한 설계
  • 거의 소음이 없는 움직임을 위한 저소음 기어 모터
  • 안전한 위치 지정을 위한 이중화 브레이크 개념
  • 임시 및 영구 조명 브리지로의 유연한 통합

무대 기술을 위한 신뢰할 수 있는 구동 부품

NORD는 견고한 설계와 지능형 제어 기술을 결합하여 최신 에너지 표준을 충족하는 효율적인 구동 장치를 공급합니다. 당사의 솔루션은 긴 수명, 높은 가용성, 그리고 중복 브레이크 설계, 신뢰할 수 있는 보호 등급, 표준 준수 설계 등 무대 기술의 엄격한 안전 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

UNICASE 헬리컬 인라인 기어 모터

고효율 헬리컬 인라인 기어 유닛

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 0.12 kW - 160 kW
  • 높은 효율로 인한 낮은 운영 비용
  • 컴팩트한 디자인으로 인해 공간 차지 면적이 적음
  • 부드러운 작동으로 소음이 적습니다

UNICASE 병렬 기어 모터

슬림한 디자인의 기어 모터

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 0.12 kW - 200 kW
  • 공간을 절약할 수 있는 슬림한 디자인
  • 세척이 가능하며, 식품 안전 표면 보호를 위해 NXD tupH®를 장착할 수 있습니다.
  • 저소음 작동으로 소음이 적습니다

UNICASE 헬리컬 베벨 기어 모터

견고한 하우징과 높은 감속비를 갖춘 헬리컬 베벨 기어 유닛

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 0.12 kW - 200 kW
  • 높은 전력 밀도
  • 관리가 간편하고 수명이 길다
  • 높은 반경 방향 및 축 방향 하중

MAXXDRIVE® 산업용 기어 유닛

  • 크기: 11
  • 출력: 2.5 – 8,075 HP
  • 토크: 132,800 – 2,495,900 lb-in
  • 감속비: 5.60:1 – 30,000:1
  • 평행 및 각도 기어 유닛
  • 고정밀 축 정렬
  • UNICASE 하우징
  • 긴 수명, 낮은 유지보수

NORDAC ON SK 300P

NORDAC FLEX - SK 200E

분산형 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.25~22 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 벽면 또는 모터 장착을 통해 다양하게 활용 가능
  • 모듈식 설계 덕분에 유연하게 조절 가능
  • 다양한 용도에 적합한 뛰어난 기능성

NORDAC PRO SK 500E

제어반 설치용 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.25~160 kW
  • 보호 등급: IP20
  • 확장 가능한 이더넷 인터페이스 덕분에 유연하게 조정 가능
  • 플러그인 방식의 옵션 모듈을 통해 확장 가능한 기능 범위
  • 다중 인코더 인터페이스를 통해 제어 가능한 다축 작동

제동 기술

  • 전자기 스프링식 브레이크
  • 작동 또는 유지 브레이크
  • 이중 브레이크
  • IP66 등급 브레이크
  • 방청 처리
  • 방진 처리
  • MIK 에어 갭 마모 모니터링
  • 소음 최적화 브레이크

인코더 및 피드백 시스템

  • TTL / HTL / sin-cos 인크리멘탈 인코더
  • 싱글 또는 멀티턴 절대 인코더,
  • 복합 인코더
  • 센서 베어링
  • 유도형 센서

이중 샤프트 씰링 링 및 샤프트 재질

  • 첨단 씰링 시스템
  • 장수명 개스킷
  • 깨끗한 기어 오일
  • 녹 방지 샤프트

DTS2

좁은 공간에서의 최대 유연성

DTS2는 헤이그의 Theater aan het Spui에서 천장 아래 설치 공간이 극히 제한적인 상황에서도 최첨단 무대 설비를 구축했습니다. 약 40대의 소형 고성능 NORD 드라이브가 브리지, 배경 리프트, 체인 호이스트의 안정적이고 조용하며 안전한 작동을 보장합니다.

이 프로젝트는 헬리컬 베벨 기어와 평행축 기어 유닛을 사용하여 최고 수준의 안전 기준을 유지하면서도 움직임의 자유도를 극대화했습니다. 그 결과 무대 전문 지식, 엔지니어링 노하우, 그리고 정밀하게 구성된 드라이브 기술이 성공적으로 결합되었습니다.

전체 사례 보기

우리는 무대 기술의 특수한 요구 사항을 이해하고, 안전 및 법적 규정과 같은 문제에도 정통하며, 우리를 위해 최상의 솔루션을 설계할 수 있는 신뢰할 수 있는 파트너가 필요했습니다. NORD는 큰 헌신과 포괄적인 전문 지식으로 프로젝트 전반에 걸쳐 우리를 지원해 주었습니다. NORD가 제공한 기술 지원과 서비스는 정말 놀라웠습니다.

ShowFab

쇼는 계속되어야 한다

뉴저지주 페어필드에 위치한 ShowFab은 창의적인 시장을 위한 맞춤형 제작 업체입니다. 1986년에 설립된 이 회사는 브로드웨이 쇼, 뉴스 프로그램, 스포츠 중계 행사에 다채롭고 눈길을 끄는 다양한 디스플레이와 구조물을 공급하고 있습니다.

그 대표적인 예로 인기 스포츠 네트워크를 위한 프로젝트가 있습니다. 캘리포니아에 위치한 고객의 신규 시설에 방송 부스와 조명 시스템을 설계, 제작 및 설치해 달라는 요청을 받은 ShowFab은 상단에 매달릴 금속 용접 구조물을 구동하는 데 필요한 브레이크 모터를 공급받기 위해 NORD에 연락했습니다.

전체 사례 보기

우리는 같은 기계를 두 번 만드는 경우가 거의 없습니다. 모든 기계는 매우 구체적인 요구 사항에 맞춰 맞춤 설계됩니다. 그 과정에서 항상 어려움이 따르지만, NORD가 담당한 프로젝트의 어떤 부분에서도 전혀 문제가 없었습니다.

뒤스부르크 극장

신뢰성과 안전성을 중점으로 한 현대화

뒤스부르크 극장에서는 무대 기계 장치를 위한 제어 및 자동화 기술이 전면적으로 현대화되었습니다. 상부 및 하부 무대 장치에 설치된 100개 이상의 드라이브는 이제 산업 전문 기업 UNICAN의 SIL 3 준수 시스템을 통해 기능적으로 제어되며, 이 시스템은 강력한 소프트웨어, HMI 콘솔, 최신 축 제어기, 그리고 NORD DRIVESYSTEMS의 SK 535E 시리즈 VFD가 장착된 다수의 제어 캐비닛을 갖추고 있습니다. 직관적인 터치스크린 조작과 정밀한 공연 프로그래밍을 통해 무대 뒤에서 원활한 작업이 보장됩니다.

전체 사례 보기

문서

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G1000 - 카탈로그 - 기어 박스 - 정속 구동 장치


G1000 - 카탈로그 - 기어 박스 - 정속 구동 장치
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G1050 - 카탈로그 - MAXXDRIVE 산업용 기어 유닛 50Hz Metric, 60Hz Imperial


G1050 - 카탈로그 - MAXXDRIVE 산업용 기어 유닛 50Hz Metric, 60Hz Imperial
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

E3000 - 카탈로그 - NORDAC 전자식 드라이브 장치


E3000 - 카탈로그 - NORDAC 전자식 드라이브 장치
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0031 - DTS2 무대 기술


CS0031 - DTS2 무대 기술
  • 다운로드 English
문서 세부 정보
  • MAXXDRIVE® XD로 재탄생한 리프팅

    MAXXDRIVE® XD 산업용 기어 유닛은 검증된 부품과 기하학적으로 최적화된 일체형 하우징을 결합하여 가장 무거운 하중을 처리합니다. 축간 거리가 늘어남에 따라 더 컴팩트한 설계가 가능해졌으며, 구동 장치의 무게를 최대 60%까지 줄일 수 있습니다. 또한, 통합된 점검 커버를 통해 내부 부품을 보다 쉽게 점검하고 모니터링할 수 있습니다.

    MAXXDRIVE XD®에 대해 알아보기
  • 새로운 차원의 기능적 안전성

    당사의 포괄적인 드라이브 기반 기능 안전은 번거로운 추가 설치 없이 유연한 시스템 설계를 가능하게 합니다. NORD는 PROFInet 및 EtherCAT을 지원합니다: NORD 주파수 변환기는 PROFIsafe 또는 FSoE를 통해 기존 산업용 이더넷 네트워크 내의 안전 관련 애플리케이션에 통합될 수 있습니다. 

    기능 안전 통합

고객의 요구 사항에 부응

무대 위에서는 모든 움직임이 중요합니다. 무대 뒤의 기술은 눈에 띄지 않으면서도 완벽한 안전성을 보장해야 합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 상부 및 하부 기계 장비에 대한 특별한 고려 사항, 제한된 설치 공간의 과제, 그리고 극도로 무거운 하중을 정밀하고 안전하게 이동시켜야 하는 책임을 잘 이해하고 있습니다. 당사의 드라이브 솔루션은 업계의 높은 안전 기준을 충족하도록 설계되었으며, 귀하의 공연장 요구 사항에 맞춰 구성됩니다.

귀하의 무대 기술 전략에 가장 적합한 NORD 솔루션이 무엇인지 알고 싶으신가요? 당사의 업계 전문가와 상담해 보십시오. 귀하의 요구 사항을 충분히 파악하여, 향후 수년간 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공해 드리겠습니다.

문의하기

무역 박람회 및 이벤트

NORD는 전 세계의 무역 박람회 및 업계 행사에 참가하고 있습니다. NORD DRIVESYSTEMS가 제공하는 종합 드라이브 솔루션에 대해 자세히 알아보고, 귀하의 다음 프로젝트에 대해 논의하기 위해 저희 부스를 방문해 주십시오.

국가   박람회 시 날짜 기준
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431