수하물 물류를 계속 유지시켜 드립니다

당사는 비용을 최적화하면서 더 높은 지속 가능성과 기후 보호를 실현하도록 공항을 지원합니다. 벨트 및 트레이 컨베이어를 위한 당사의 혁신적인 드라이브 솔루션은 수하물 처리 시스템의 안정적인 작동을 보장하고 에너지 소비를 크게 줄여줍니다. 공항 물류에서 상당한 이산화탄소 감축과 비용 절감 혜택을 누릴 수 있습니다.

공항 물류를 위한 드라이브 솔루션

기후 친화적인 항공 교통은 지상에서부터 시작됩니다. 특히, 수하물 처리 시스템은 종종 수 킬로미터에 걸쳐 이어지며 다수의 드라이브를 갖추고 있기 때문에 수하물 처리 시스템의 드라이브 장치는 에너지 소비 절감과 이산화탄소 배출 감축에 큰 가능성을 제공합니다.

체크인, 분류, 고속 운반 또는 수하물 찾기: 공항 업계의 중요한 파트너로서, 당사는 공항 물류의 요구 사항을 잘 알고 있으며, 수하물 운송의 모든 영역에 맞는 확장 가능한 드라이브 콘셉트를 개발하고 생산합니다. 또한 당사의 NORD ECO 서비스 를 통해 드라이브 장치 분야에서 최적화와 비용 절감 잠재력을 활용하고 탄소 발자국을 줄이는 데 도움을 드립니다. NORD 드라이브는 현재와 미래의 모든 요구 사항을 충족하며 전 세계 국내 및 국제 공항에서 사용되고 있습니다.

공항물류 분야의 전문화된 노하우

수하물 운송에서는 다양한 무게의 트렁크, 가방, 배낭을 대부분 장거리에 걸쳐 불규칙한 순서로, 가능한 한 빠르고 에너지 효율적으로 운반해야 합니다. 대개 벨트 컨베이어와 트레이 컨베이어가 이 작업을 수행합니다.

당사는 벨트 및 트레이 컨베이어를 위한 에너지 효율적이고 과부하 용량이 높은 드라이브나 인피드/아웃피드 시스템, 수직 스위치, 리프터 및 분류기를 위한 위치 정확도가 뛰어난 고도로 동적인 드라이브 등 전문화된 노하우와 광범위한 제품 범위를 바탕으로 공항 물류에서 다양한 애플리케이션에 맞게 설계된 드라이브 솔루션을 만듭니다.

효율적인 수하물 물류

당사의 드라이브는 뛰어난 작동 안정성, 사용자 친화성, 효율성을 제공합니다. 이러한 드라이브들은 매우 안정적으로 작동하고, 특히 높은 이송 속도를 보장하며 부분 부하 및 부분 속도 범위에서도 최적의 에너지 소비 성능을 가능하게 합니다. 또한, 서비스 및 유지 보수 친화적이며, 다운타임을 줄여 공항 물류의 효율성과 가용성을 높이는 데 기여합니다.

벨트 컨베이어 및 Co를 위한 드라이브 솔루션:

  • 한 번에 드라이브 솔루션 일체
  • 높은 에너지 효율성 및 역동성
  • 뛰어난 내구성의 신뢰할 수 있는 장치
  • 고객 맞춤형 솔루션
  • 서비스 친화적인 플러그 앤 플레이 기술
  • 최소의 유지 보수 필요성
  • 감소된 중량
  • 다양한 분산형 주파수 변환기 선택 가능
  • 드라이브 베리에이션 수 감소
  • 국제 기준에 맞게 인증된 제품 품질
  • 전 세계 서비스

연속 작동에서 효율성

벨트 컨베이어를 사용하면 장거리에 걸쳐 부피가 큰 이송 물품을 빠른 속도로 경제적으로 이송할 수 있습니다.

벨트 컨베이어는 연속적으로 작동해야 하는 경우가 많기 때문에 가능한 한 에너지 효율적인 드라이브 솔루션이 필요합니다. 당사는 당사의 IE5+ 동기 모터와 당사의 특허 받은 DuoDrive 기어드 모터를 기반으로 최적화된 시스템 효율성, 높은 출력 밀도, 공간 절약형 구조로 미래 지향적인 드라이브 콘셉트를 구현합니다. 벨트 컨베이어용 드라이브 솔루션은 광범위한 토크 범위에서 지속적으로 높은 효율성을 달성하여 부분 부하 및 부분 속도 범위에서 경제적으로 작동하는 데 이상적입니다.

벨트 컨베이어용 드라이브 장치:

  • 뛰어난 에너지 효율성
  • 부분 부하 및 부분 속도 범위에서 경제적인 작동
  • 센서리스 동기 모터

고속 이송

트레이 컨베이어는 수하물을 평평한 직사각형 용기(이른바 트레이 또는 운반 트레이)에 담아 운반하는 두 개의 협소 벨트로 구성됩니다. 컨베이어 벨트가 필요 없기 때문에 벨트 컨베이어보다 쉽게 ​​작동되고 더 높은 속도에 도달합니다. 따라서 브레이크가 있는 기어드 모터가 필수이며, 에너지 절감형 작동도 필수입니다. 솔로 모터도 자주 사용됩니다.

트레이 컨베이어용 드라이브 장치:

  • 고효율 드라이브 시스템
  • 브레이크가 있는 기어드 모터
  • 기어박스 없는 솔로 모터

LogiDrive® 솔루션 시스템: Airport

수하물 컨베이어 벨트, 수하물 분류 시스템을 위한 시스템 솔루션

업계의 최종 사용자는 기후와 탄소 중립이라는 장기적인 목표를 가지고 "녹색 및 효율적인 드라이브 장치"를 선택합니다. 이에 대한 솔루션은 NORD LogiDrive 콘셉트입니다. 베리에이션 수를 줄이고, 모든 작동 지점에서 고효율 기어드 모터와 서비스 친화적인 변환기를 사용함으로써 TCO 측면에서 비용이 크게 절감됩니다. 이런 식으로 창출된 부가가치는 에너지 소비, 예비 부품 보관, 서비스 투입 부문에서 고객에게 이익이 됩니다.

LogiDrive®에 대해 더 알아보기

NORDBLOC.1 베벨 기어드 모터

  • 출력: 0.12kW - 9.2kW
  • 토크: 50Nm - 660Nm

DuoDrive

  • 출력: 0.35 - 3.0kW
  • 매우 높은 시스템 효율성
  • 세척이 가능한 디자인의 소형 구조
  • 유지 보수 필요 최소화
  • 간편한 시운전 및 플러그 앤 플레이를 위한 시스템 솔루션

NORD UNIVERSAL 모터

  • 출력: 0.12kW - 45kW
  • 보호 등급: IP66
  • 효율 등급 IE3
  • 전 세계 인증

IE5+ 동기 모터(TEFC)

  • 출력: 0.35kW - 11.00kW
  • 에너지 효율성의 다음 단계: IE5+
  • 전 세계 승인 및 허가
  • 콤팩트한 디자인
  • 전체 조정 범위에서 지속적으로 높은 효율성

NORDAC FLEX - SK 200E - 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.25 - 22kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 벽면 또는 모터 장착
  • 모듈형 구조를 통한 최대의 유연성

NORDAC LINK - SK 250E - 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.37 - 7.5kW
  • 보호 등급: IP55, IP65
  • 벽면 장착
  • 완전한 플러그형으로 간단한 설치 및 유지 보수
  • 고객의 애플리케이션에 맞는 자유로운 구성

NORD 드라이브를 통한 수하물 물류

함부르크 공항(독일)

함부르크 공항에서는 수하물의 원활한 운반을 위해 수하물 물류도 현대화의 범위에서 개선하였습니다. 이를 위해서는 NORD에서 제공하는 지능적이고 강력하며 매우 유연한 드라이브 장치가 필요합니다.

참고자료로 가기

문서

A6030 - A6030 적용 안내서 - 수하물 이송 시스템용 구동 시스템


A6030 - A6030 적용 안내서 - 수하물 이송 시스템용 구동 시스템
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S5210 - LogiDrive 솔루션 시스템


S5210 - LogiDrive 솔루션 시스템
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

효율성과 비용 잠재력을 높이십시오

드라이브 기술은 효율성, 비용 효율성, 지속 가능성을 높이는 데 중요한 열쇠입니다. 당사는 공항 물류에 적합한 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 드라이브 시스템은 자원 절약형 사용에 최적화되어 있으며 총 소유 비용(TCO) 절감에 도움을 드립니다. 또한 NORD ECO 서비스를 통해 고객은 자신의 설비나 개별 드라이브의 에너지 소비에 대해 구체적으로 알 수 있습니다. 측정과 분석을 통해 절감 잠재성을 파악하고 애플리케이션에 가장 효율적인 드라이브 솔루션을 찾을 수 있습니다.

지금 알아보기

요구 사항에 따라 구동

NORD DRIVESYSTEMS는 공항 물류 분야에서 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. 고객의 요구 사항을 잘 알고 있으며 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 드라이브 설계, 에너지 효율성 증가, 베리에이션 감소, 자동화 및 디지털화 – 당사에 문의하십시오.

광범위한 NORD 모듈식 드라이브 시스템을 기반으로 고객에 맞는 솔루션을 함께 찾아드립니다. 당사는 80개국 이상에 지사를 두고 있습니다 덕분에 프로젝트 관련 컨설팅, 필요한 드라이브 장치의 높은 가용성, 짧은 배송 시간, 벨트 컨베이어 및 Co를 위한 빠른 서비스를 보장할 수 있습니다.

지금 연락하기