배터리 셀 생산 0에서 100까지:
최고의 효율성을 향한 지름길

NORD DRIVESYSTEMS의 효율적인 드라이브 솔루션을 통해 귀사의 배터리 셀 제조 라인을 고성능 구성품, 종합적인 컨설팅, 100개 이상의 산업 분야에서 쌓아온 풍부한 공정 노하우를 바탕으로 최적의 성능으로 끌어올리십시오.

배터리 셀 생산 파트너로서 NORD가 제공하는 혜택

당사의 포트폴리오 및 서비스 제공 내용:

NORD의 드라이브 솔루션은 뛰어난 견고성과 내구성을 자랑합니다. 또한 넓은 온도 범위, 높은 축 방향 및 방사 방향 하중, 연속 작동과 같은 까다로운 작동 조건에서도 뛰어난 가동 신뢰성을 보장합니다.

당사의 IIoT 기반 상태 모니터링을 통해 귀사의 시스템 제어 장치는 예측 유지 보수를 위한 모든 상태 데이터를 상시 파악할 수 있게 됩니다. 서비스가 필요한 경우, 80개국을 아우르는 네트워크를 통해 연중무휴 24시간 지원을 제공하며 생산 현장 가까이에서 도움을 드릴 수 있습니다.

NORD는 기어박스, 모터, 드라이브 전자 장치로 구성된 시스템 솔루션을 제공하며, 이들의 상호작용은 동적 특성, 토크, 기어비 및 정밀도 측면에서 최적의 성능을 발휘하도록 정밀하게 설계됩니다.

짧은 램프 타임부터 고속 운전까지, NORD의 확장 가능한 드라이브 솔루션을 통해 생산 흐름을 안정적으로 제어할 수 있습니다. 당사의 모듈형 제품 시스템을 통해 이러한 솔루션을 단일 공급업체에서 제공받을 수 있게 됩니다.

당사는 구리와 아연이 함유되지 않은 코팅의 구성품을 제공합니다. NORD의 드라이브 솔루션은 배터리 셀 제조 공정 전반에서 오염이 발생하지 않도록 보장합니다.

NORD는 독자 개발한 유니케이스 하우징과 수직 출력축을 위한 VL3 ""Drywell"" 베어링 사양 등을 통해 구성품의 누유 방지를 실현했습니다. 또한 NORD는 서비스와 사용자 친화적인 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공하여 조립 오류를 거의 완벽하게 방지합니다.

NORD는 총 소유 비용(TCO) 절감을 지원합니다. 당사는 다음과 같은 여러 차원에서 이를 실현합니다. 특히 다음과 같습니다. 당사는 IE5+ 동기 모터와 같은 고효율 드라이브 기술, 내구성이 뛰어난 드라이브 구성품, 서비스 친화적인 시스템을 제공합니다.

당사는 드라이브 기능을 전체적인 관점에서 접근하며, 단순한 드라이브 성능을 넘어 베리에이션 수 감소 옵션 등과 같은 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다.

오염 가능성 차단:
NORD의 0% 구리, 0% 아연 솔루션

당사는 고도로 민감한 공정 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 오염에 민감한 애플리케이션을 위해, 당사는 단순한 누유 방지를 넘어선 수준의 오염 방지 기술을 드라이브 솔루션 구성품에 적용하고 있습니다. 배터리 셀 생산을 위해 특수 개발된 코팅 덕분에, 구리와 아연 사용을 완전히 배제할 수 있었습니다. 이를 통해 양극재/음극재와 드라이브 간의 이온화 위험을 획기적으로 최소화합니다.

  • 0% 구리와 0% 아연의 도장
  • 아연 도금 부품을 내식성이 강한 V4A 스테인리스강으로 교체, 특히 나사, 와셔, 케이블 글랜드, 오일 캡 등에 적용하며 요청 시 기타 부품도 교체 가능.
  • 냉간 압연강 소재의 팬 커버

배터리 셀 제조에서 NORD의 드라이브 솔루션

내구성이 뛰어난 교반 및 혼합기 드라이브

공정 및 처리 기술 분야에서 맞춤형 NORD 혼합 및 교반 솔루션은 이미 그 성능이 입증되었습니다. 비틀림 강성이 뛰어난 일체형 유니케이스 하우징 구조로 고성능 기어박스는 높은 방사 방향 및 축 방향 하중을 견딜 수 있게 됩니다. 이러한 특징 덕분에 당사 구성품은 콤팩트하면서도 내구성이 뛰어납니다.

최상의 기밀성을 바탕으로 NORD 기어박스는 높은 작동 안전성을 보장합니다. MAXXDRIVE® 산업용 기어박스에 사용되는 당사의 SAFOMI-IEC 어댑터는 이러한 작동 안전성을 높이는 동시에 유지보수 비용을 줄여 줍니다.

다음 용도의 드라이브 솔루션:

  • 혼합기
  • 교반기

동적 공정 제어

당사의 주파수 변환기는 폐쇄 루프 방식을 통해 코팅 공정에서 동적 특성을 제어합니다. 베벨 기어드 모터의 부드러운 작동 성능에 NORD의 드라이브 솔루션이 결합되어, 100m/min 이상의 빠른 생산 속도에서도 신뢰할 수 있는 정밀도를 보장합니다.

NORD의 드라이브 솔루션은 모든 부하 범위에 최적으로 설계된 시스템과 높은 효율성을 바탕으로 최상의 비용 효율성을 제공합니다.

다음 용도의 드라이브 솔루션:

  • 권출 및 권취
  • 피드 롤러

일관되게 높은 압연력

최대 50,000Nm의 높은 토크, 3.03 ~ 13,432.68의 기어비, 최대 97%의 효율을 자랑하는 NORD의 베벨 기어드 모터는 높은 일관성과 강력한 힘을 요구하는 애플리케이션에서 핵심적인 성능 보증 수단입니다.

NORD의 중앙 집중형 및 분산형 드라이브 전자 장치는 이러한 동력을 롤러에 안정적이고 균일하게 전달하여, 전극에서 높은 제품 품질을 달성할 수 있도록 보장합니다.

다음 용도의 드라이브 솔루션:

  • 권출 및 권취
  • 피드 롤러

고효율 에너지 소비

NORD의 IE5+ 동기 모터는 정의된 최고 에너지 효율 등급을 뛰어넘는 효율성을 자랑합니다. 당사는 모듈형 제품 시스템을 통해 성능을 최적화한 저유지보수의 드라이브 솔루션을 구현하여 비용 집약적인 공정 단계에서도 운영 비용을 대폭 절감시킵니다.

또한 에너지를 매우 효율적으로 사용하며, 댄서 컨트롤을 포함하여 주파수 변환기를 통해 출력을 정밀하게 제어할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

다음 용도의 드라이브 솔루션:

  • 권출 및 권취
  • 벨트 컨베이어

긴 수명을 위한 설계

당사는 모듈형 제품 시스템의 구성품을 통해 견고성, 내구성, 유지보수 친화성으로 잘 알려진 콤팩트한 시스템 솔루션을 구축합니다. NORD 드라이브는 높은 과부하 용량을 갖추고 있으며 개별 제어가 가능합니다. 이를 통해 이송 속도를 지능적으로 조정하고 동적 특성을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

당사는 기술적 전문성과 업계 노하우를 바탕으로 드라이브 솔루션을 고객의 특정 요구 사항에 정확히 맞춤으로써, 배터리 셀 생산의 까다로운 공정 단계에서도 탁월한 가성비를 제공합니다.

다음 용도의 드라이브 솔루션:

  • 롤러 컨베이어
  • 벨트 컨베이어
  • 코너 이송 장치
  • 호이스트 및 이동 장치

배터리 셀 생산을 위한 NORD 제품군

NORD 드라이브 솔루션의 구성품들은 다음과 같은 여러 이점을 동시에 제공합니다.

  • 높은 수직 계열화를 통한 NORD 자체 생산
  • 유연한 모듈형 제품 시스템
  • IIoT 지원 가능
  • 모든 시스템 아키텍처를 위한 중앙 집중형 및 분산형 드라이브 전자 장치
  • 높은 사용자 및 서비스 친화성과 간편한 시운전
  • 전 세계 승인 및 인증을 획득한 모터
  • 높은 에너지 및 비용 효율성

맞춤형 드라이브 콘셉트를 구축하는 데 사용할 수 있는 다양한 구성품들을 여기에서 확인해 보십시오.

NORDBLOC.1 베벨 기어드 모터

  • 출력: 0.12kW - 9.2kW
  • 토크: 50Nm - 660Nm
  • 높은 효율성으로 운영 비용 절감
  • 높은 축 방향 및 방사 방향 내하력으로 안정적인 작동

MAXXDRIVE® XC 베벨 헬리컬 기어 유닛

  • 3단, 4단 구성 가능
  • 높은 내하력의 일체형 하우징
  • 누유 없이 오래 사용할 수 있는 최적의 밀폐 설계
  • 변화하는 주변 환경에 맞는 유연한 온도 관리

제품으로 가기

출력: 0.12kW - 45kW
효율성 등급 IE3
보호 등급 IP66
글로벌 운용 역량을 위한 전 세계 인증 획득

IE5+ 동기 모터(TEFC)

  • 출력: 0.35 kW - 11.00 kW
  • 정의된 최고 IE 등급을 상회: IE5+
  • 글로벌 운용 역량을 위한 전 세계 인증 획득
  • 전체 조정 범위에 걸쳐 지속적으로 높은 효율성 유지

NORDACON+ 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.37 - 3kW
  • 보호 등급: IP55, IP66, Ip69(준비 중)
  • 벽면 장착 또는 모터 장착
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 높은 호환성

NORDAC PRO 제어반 변환기

  • 출력 범위: 0.25 - 22kW
  • 보호 등급: IP20
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 높은 호환성
  • 다중 인코더 인터페이스를 통한 다축 작동

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1060 - 산업용 기어 유닛 MAXXDRIVE® 혼합 및 교반 기술용


F1060 - 산업용 기어 유닛 MAXXDRIVE® 혼합 및 교반 기술용
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

NORD 모듈형 시스템의 모든 제품

NORD의 폭넓은 제품군을 확인해 보십시오

  • 기어드 모터
  • 전기 모터
  • 산업용 기어박스
  • 드라이브 전자 장치

자세히 알아보기

NORD는 다음을 통해 프로젝트를 지원합니다.

  • 설계와 엔지니어링
  • 에너지 효율성 및 TCO 컨설팅
  • 상태 모니터링
  • 디지털 주문 프로세스

자세히 알아보기

NORD는 다음과 같은 종합 서비스를 통해 지원합니다.

  • 시운전 및 정비
  • 예비 부품 및 예비 부품 관리
  • 24시간 연중무휴 긴급 서비스
  • NORD ECO

Our Solution. Your Success.

당사는 신뢰할 수 있는 파트너로서 강력하고 효율적인 드라이브 시스템, 산업별 솔루션, 전문적인 컨설팅 및 글로벌 서비스를 통해 고객이 성공적으로 발전할 수 있도록 지원합니다. NORD는 철저한 고객 중심 사고와 문제 해결 중심의 경영 철학을 지향해 왔습니다. 이는 100개 이상의 산업 분야에서 이점을 제공하고 있습니다

저희가 무엇을 도와드릴 수 있는지 알려주십시오!

지금 연락하기