News –
1차 포장에서의 NORD: NXD tupH®를 이용한 분사 구역의 이점
식품 안전 NXD tupH® 표면 처리를 통해 NORD DRIVESYSTEMS는 1차 포장에 새로운 설계 가능성을 열어줍니다. 알루미늄 드라이브 솔루션은 더 컴팩트하며 열적 이점 뿐만 아니라, NXD tupH® 덕분에 집중 세척 시 습기와 세척 화학물질로부터 효과적으로 보호합니다.
Bargteheide, 2026-05-20
NORD DRIVESYSTEMS는 NXD tupH®를 통해 알루미늄 하우징을 사용한 드라이브 기술을 습식 제품 접촉 영역에 적용합니다. 표면 처리와 고성능 실러의 조합은 특히 단단하고 비다공성인 표면을 만들어 빠르고 위생적으로 세척할 수 있습니다. 수많은 세척 과정을 거쳐도 실러가 벗겨지지 않아 포장될 제품 내부로 침투하지 않습니다. 표면 처리 덕분에 약간의 손상에도 보호 효과가 변하지 않습니다. 1차 포장의 습한 제품 접촉 부위에 적합한 결정적인 성능: NORD 드라이브 부품은 NXD tupH® 표면을 사용해 FDA, EU, 스위스 및 메르코수르 국가들의 요구사항에 부합하는 식품 안전성을 갖추고 있습니다.
이는 1차 포장에서 시스템 계획을 위한 새로운 선택지를 보여줍니다:
- 예를 들어, 알루미늄 하우징을 사용한 구동 솔루션은 스테인리스강보다 더 컴팩트하고 확장성이 뛰어납니다. 알루미늄은 열전도율이 훨씬 높고 더 가볍습니다. 또한 NORD의 모듈식 제품 시스템은 구동 부품이 기계에 완벽하게 맞도록 해줍니다.
- NXD tupH® 기능이 탑재된 순수한 NORDAC ON으로, 솔루션 제공업체는 세척 구역을 위한 분산형 구동 전자장치의 장점을 곧 선보일 예정입니다. 통합된 POSICON 소프트웨어를 통해 동기화 및 플라잉쏘와 같은 포장용 비복잡 서보 애플리케이션에 맞는 트래블 프로파일을 생성할 수 있습니다.
- 1차 포장 라인에서 서보 기어 유닛이 과대 설계되는 경우, NORD는 경제적인 대안으로 헬리컬, 헬리컬 베벨 및 웜 기어 유닛을 제공합니다. IEC, NEMA 및 서보 어댑터를 통해 다양한 제조사의 서보 모터와 결합할 수 있습니다. NXD tupH® 처리를 거치면 어댑터는 내구성이 강화되고, 오래 사용할 수 있으며, 식품용으로도 안전해집니다.
NXD tupH®에 대해 더 알아보세요!