News –
NORDAC FUSION: 모터와 인버터로 구성된 고성능 유닛
NORDAC FUSION을 통해 NORD DRIVESYSTEMS는 모터와 인버터를 하나의 컴팩트한 유닛으로 결합한 강력한 구동 시스템을 선보입니다.
Bargteheide, 2026-06-17
NORDAC FUSION은 아주 작은 공간에서 최대 구동력을 원하면서도 간단하고 빠르며 효율적인 해결책입니다. 모터와 인버터의 최적 전기적·기계적 조정 덕분에 NORDAC FUSION은 높은 전력 밀도를 실현합니다. 이를 통해 복잡한 매개변수 설정이나 시간이 많이 소요되는 부품 선택 과정을 없앨 수 있습니다. 사용자는 연결 직후 바로 사용할 수 있는 컴팩트한 시스템의 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 NORDAC FUSION의 분산형 설계는 각 장치에 직접 장착할 수 있어 중앙 제어 캐비닛이 필요 없고 배선 작업도 크게 줄여줍니다.
NORDAC 퓨전 – 다양한 조합
NORDAC FUSION은 비동기 모터(IE3)와 영구자석 동기 모터(IE5+)를 통풍형 및 비통풍형 버전으로 결합하고, 분산형 NORDAC ON 주파수 인버터를 적용합니다. 최적화된 모터/인버터 조합은 0.31kW에서 3.7kW까지의 전력 범위를 포함합니다. 이 제품들은 일관된 안전성과 통신 기능을 갖추고 있어 전 세계적으로 사용하기 적합하며, 제조사의 모듈형 제품군에 속하는 기어 유닛과 함께 사용하면 더욱 이상적입니다.
고급 통신 및 안전 기능
분산형 주파수 인버터는 컴팩트한 설계, 완전한 플러그인 기능, 그리고 높은 신뢰성이 특징입니다. 특별한 특징으로는 통합 PLC와 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스가 포함됩니다. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT은 파라미터를 통해 쉽게 설정할 수 있습니다. STO와 SS1 같은 통합 안전 기능과 SLS, SMS, SSM 같은 모션 모니터링 기능은 자동화 생산에서 거의 모든 모션 시퀀스를 안전하게 운영할 수 있게 합니다. 안전한 디지털 입출력은 페일세이프 주변 장치 부품이나 기능을 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
동적 응용 분야에서의 엔코더리스 제어
또 다른 장점은 제조사의 고효율 IE5+ 동기모터(PMSM)를 사용해 NORDAC FUSION을 인코더 없이 제어할 수 있다는 점입니다. CFC 오픈루프 주입 방식을 사용하면 추가 센서 없이도 모터의 로터 위치와 속도를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 NORD는 견고하고 효율적이며 경제적인 구동 솔루션을 제공하며, 동적인 응용 분야에도 적합합니다.
고효율 IE5+ 모터 기술
NORD의 고효율 IE5+ 영구자석 동기모터(PMSM)는 넓은 토크 범위에서 최대 95%에 이르는 지속적인 높은 효율이 특징입니다. 따라서 부분 적재 및 부분 속도 범위 내에서 최적의 에너지 소비 성능을 달성하며, 생산, 물류, 창고 관리 및 서비스 프로세스를 더욱 효율적으로 만드는 데 필요한 변형을 줄일 수 있습니다.
까다로운 환경에 이상적입니다
NORDAC FUSION 구동 솔루션은 -30°C까지 사용할 수 있습니다. 예를 들어, IE5+ 동기 모터와 NORDAC ON PURE를 NXD tupH®와 함께 사용하면 식품 분야의 세척 작업에 적합합니다. 이더넷 온보드, 하이브리드 케이블, 데이지 체인 기술은 기존의 분산 배선보다 청소가 더 쉬운 효율적이고 위생적인 토폴로지를 가능하게 합니다.
NORD에서 NORDAC FUSION에 대해 더 알아보세요!