News –
안전성 향상: NORDAC ON에 대한 새로운 기능들
NORDAC ON 제품군은 기능 안전 분야에서 새로운 기능을 갖추게 되었습니다. 이를 통해 NORD DRIVESYSTEMS는 산업 자동화에서 안전하게 사용할 수 있도록 분산형 주파수 인버터를 최적화합니다.
Bargteheide, 2026-07-06
통합 안전 기능이 적용된 구동 전자장치는 자동화 생산에서 거의 모든 모션 시퀀스를 안전하게 운영할 수 있게 합니다. 따라서 기능 안전성은 NORD의 구동 시스템에서도 점점 더 중요해지고 있으며, 지속적으로 확장되고 있습니다. 분산형 NORDAC ON 주파수 인버터가 이제 대대적인 안전 업그레이드를 받았습니다.
안전한 속도 제어
STO와 SS1 외에도, 회전 운동의 고장 방지 제어를 위해 모션 모니터링 기능인 SLS, SMS, SSM이 통합되어 있습니다. 따라서 NORDAC ON은 안전 정지 기능인 안전 토크 오프와 안전 정지 1뿐만 아니라, 안전 제한 속도, 안전 최대 속도, 안전 속도 모니터를 통한 안전한 속도 제어도 가능하게 합니다.
분산형 주파수 인버터의 향후 버전은 PROFIsafe 또는 FSoE를 통해 기존 산업용 이더넷 네트워크 내의 페일세이프 애플리케이션에 통합될 수 있습니다. 이를 위해 필요한 산업용 이더넷 방언은 시운전 시 간단히 파라미터화됩니다. 독립적으로 사용하는 것도 가능합니다. NORDAC ON의 안전한 디지털 입출력은 페일세이프 주변 부품이나 기능을 통합하는 데 사용할 수 있습니다. 따라서 비상 정지 버튼, 안전문 스위치, 광전 센서 등은 직접 연결할 수 있습니다. 두 개의 안전 단일 채널 디지털 입력은 하나의 안전 이중 채널 디지털 입력으로 결합할 수 있으며, 두 개의 안전 출력은 하나의 안전 이중 채널 출력으로 결합할 수 있습니다.
NORDAC에 대해 더 알아보세요!