News –

중장비 분야의 기준: NORD의 MAXXDRIVE® 산업용 기어 유닛

산업용 기어 유닛은 컨테이너 크레인, 채석장의 벨트 컨베이어 시스템, 바이오가스 플랜트의 발효기 등 고부하의 까다로운 애플리케이션의 가용성을 보장합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 MAXXDRIVE® 시리즈 산업용 기어 유닛으로 이를 보장합니다. 이들의 장점은 견고한 설계와 애플리케이션별 맞춤 적응력입니다.

Bargteheide, 2026-07-21

NORD의 일체형 UNICASE™ 하우징 덕분에 산업용 기어 유닛은 높은 반경 및 축 방향 하중을 견딥니다. 이들은 단일 공정으로 제작되어 모든 베어링 시트가 서로 정확히 평평하게 맞닿도록 보장합니다. 이로 인해 오류 발생 가능성이 줄어들고 기어 유닛의 수명이 늘어납니다. 하우징은 대형 롤러 베어링을 수용할 수 있어 마찰과 재료 마모를 최소화합니다. 샤프트와 정밀하게 정렬된 케이스 경화 기어휠과 결합되어, 전체적으로 조용하고 진동이 적은 작동을 실현합니다.

애플리케이션별 적응으로 가용성을 보장합니다.

또한, MAXXDRIVE®는 고객의 구체적인 적용 요구에 맞게 맞춤 제작이 가능합니다. 이로 인해 효율적이고 마모가 적으며, 결과적으로 수명이 길어 최적의 작동이 가능합니다. MAXXDRIVE®는 XD, XJ, XT, XC 네 가지 제품 시리즈로 구성되어 있으며, 다양한 중장비용 애플리케이션의 일반적인 요구사항을 충족합니다. 설치 위치와 장착면이 다양하기 때문에 여러 구동 설계에 정밀하게 적용할 수 있습니다. NORD의 모듈형 제품들은 필요한 기능 세트를 완성하기 위해 다양한 기능과 옵션도 제공합니다. 여기에는 반경 하중 증가를 위한 보강 베어링, 정렬 불량 보상을 위한 드럼 커플링, 그리고 제어된 움직임을 위한 브레이크가 포함됩니다.

따라서 사용자는 NORD의 단일 공급업체를 통해 전체 중장비 구동 솔루션을 구매할 수 있는 선택권을 갖게 됩니다. 80개국 이상에 걸친 네트워크를 바탕으로, 표준 및 맞춤형 솔루션 모두에 대해 빠른 납품이 가능합니다.

MAXXDRIVE®에 대해 더 알아보세요!