News –

단독으로도 충분한 설득력: NORD DRIVESYSTEMS의 전기 모터

매년 전 세계 NORD DRIVESYSTEMS 생산 공장에서 100만 대가 넘는 독립형 모터가 출고됩니다. 원래는 기어 유닛 포트폴리오에 추가하기 위해 기획되었지만, 현재 NORD는 100개 이상의 산업 분야 사용자들에게 표준형과 특수형 전기 모터를 공급하고 있습니다.

Bargteheide, 2026-09-04

1983년에 NORD DRIVESYSTEMS는 자체 모터 생산을 시작했습니다. 오늘날, 수량은 매년 백만 단위를 넘습니다. 드라이브 기술 솔루션 제공업체인 이 회사는 세 곳의 공장에서 0.12kW부터 55kW까지의 비동기 모터와 0.5kW부터 11kW까지의 동기 모터를 생산합니다. 표준 모터와 고객 맞춤형 구성으로 NORD는 다양한 산업 요구를 충족합니다. 중점은 두 가지 측면, 즉 유연성과 가용성에 있습니다.

적용 가능한 분야가 매우 다양하며, NORD 모터는 여러 용도에서 찾아볼 수 있습니다. 여기에는 인트라로지스틱스에서 연속 운전을 위한 에너지 집약적 모터나 식품 산업의 세척 구역에 사용되는 위생적인 NXD tupH® 처리된 매끄러운 모터가 포함됩니다. 먼지나 가스가 있는 환경의 컨베이어 시스템에 사용하기 위해, NORD는 ATEX, IECEx, CCCEx, HazLoc 규격에 따른 폭발 방지 버전도 제공합니다.

효율적인 구동 솔루션이 매우 인기가 많습니다

효율 등급이 IE3에서 IE5인 모터들은 NORD에서 가장 인기 있는 개발 제품 중 하나입니다. "효율성 포트폴리오"는 국제 목표 시장의 모든 효율성 규정을 충족합니다. NORD는 IE5+ 영구자석 동기모터를 사용해, 가장 높은 IE 등급에서 요구하는 효율을 뛰어넘습니다. 개조 시 더 높은 효율 등급을 목표로 하는 고객에게는, 동일한 모터 크기로 기본적인 기계적 변경 없이도 효율을 높일 수 있습니다.

NORD 전기 모터의 추가적인 장점으로는 빠른 가용성과 시운전이 있습니다. 이탈리아, 폴란드, 중국에 공장을 둔 NORD는 국제 허브에서 표준형과 특수형을 생산합니다. 추가적인 모터 조립 시설은 북미와 남미, 인도, 호주에 위치해 있습니다. 이로 인해 국내외 고객 프로젝트의 납기 기간이 단축됩니다. 비동기 UNIVERSAL 모터와 IE5+ 동기 모터 같은 국제 표준과 인증을 준수하기 때문에, 전 세계 시스템과 기계에 큰 설계 변경 없이 통합할 수 있습니다. 이로 인해 시스템 시운전이 더 간편하고 빠르게 진행됩니다.

다음 내용은 NORD의 전기 모터뿐만 아니라 다른 모든 구동 부품에도 해당됩니다. 표준이든 특수 솔루션이든 내구성이 뛰어나고 신뢰성 있게 작동합니다.