News –
다양한 기능을 갖춘 NORDAC PRO 제어반 인버터
다양한 인터페이스 덕분에 NORD DRIVESYSTEMS의 NORDAC PRO 주파수 인버터는 자동화 환경에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 제어 및 축 운동 사이의 제어 센터로서, 드라이브와 주변 장치를 최적의 상태로 제어합니다.
Bargteheide, 2026-09-29
인코더 피드백 유무와 관계없이 비동기 및 동기 모터를 정밀하게 제어하여 최대 200%의 높은 과부하 용량과 안정적이며 부하에 영향을 받지 않는 속도, 그리고 동적 시동 및 정지를 보장합니다. 이 모든 기능은 NORD의 NORDAC PRO SK 500P 제어반 인버터에 포함되어 있습니다. 통합된 POSICON 기능을 통해 무한 루프 축을 따라 수많은 절대 위치나 점진적 이송이 가능합니다. 동일 축을 따라 동기화된 여러 드라이브의 움직임은 온보드 기능을 통해 쉽게 구현할 수 있으며, 창고 시스템 등에서 인코더 평가를 포함한 여러 축의 순차 제어도 가능합니다.
단일 인버터 시리즈를 기본 사양으로 채택
NORDAC PRO SK 500P는 최대 200% 과부하를 지원하는 리프팅 기어, PI 제어를 통한 펌프, 인코더리스 CFC 오픈 루프 주입 제어를 통한 다이내믹 애플리케이션 등 다양한 구동 애플리케이션의 제어 센터로 활용할 수 있습니다. 제어반 표준으로 NORDAC PRO SK 500P를 사용하면 구매 및 보관 부담이 줄어들고, 부품 수명도 최소화할 수 있습니다.
공간 절약형 설치로 바로 사용 가능합니다
제어반 인버터의 멀티프로토콜 이더넷 인터페이스를 통해 네 가지 산업용 이더넷 방언인 Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK 중에서 선택할 수 있습니다. NORDAC PRO SK 500P의 통합 PLC는 소프트 PLC 역할을 하며, 구동 관련 기능을 처리해 메인 PLC의 부하를 줄이거나 소형 PLC를 대체합니다. 그 결과, 배선과 설치, 유지보수 작업이 줄어들어 기계와 시스템의 시운전 속도가 빨라집니다.
컴팩트한 디자인 덕분에 주파수 인버터는 제어반 내 공간을 절약합니다. NORDAC PRO SK 500P는 최대 22kW급까지 북사이즈 포맷으로 제공됩니다. 시스템 아키텍처에 따라 통합 기능은 기존에 제어반에 필요했던 슬롯이나 추가 제어반, 심지어 상위 수준의 PLC까지도 필요 없게 만듭니다.
다양한 용도에 확장 가능
NORDAC PRO 제품군은 사용자가 각 애플리케이션의 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 세 가지 구성 패키지로 이루어져 있습니다. NORD는 표준 용도의 기계 인버터인 NORDAC PRO를 제공하며, 네트워크 구동용으로는 두 가지 변형으로 애플리케이션 인버터로도 제공합니다.