News –

NORD DRIVE MONITOR로 예기치 않은 가동 중단 방지하기

NORD는 시스템의 수명을 연장합니다: 드라이브 기술 공급업체인 시스템은 IIoT 솔루션인 NORD DRIVE MONITOR를 통해 예측 유지보수를 지원합니다.

Bargteheide, 2026-11-02

NORD DRIVE MONITOR를 사용하면 사용자가 NORD 드라이브 솔루션의 작동 데이터를 지속적으로 확인할 수 있습니다. 모듈형 IIoT 솔루션은 위상 전류, 방열판 온도, 진동 및 기타 데이터를 지속적으로 수집하며, 구동 솔루션의 상태에 대한 신뢰할 수 있는 실시간 정보를 제공합니다.

상태 모니터링에서 수집된 운영 데이터는 예측 유지보수의 기반이 될 수 있습니다: 이상 징후나 마모를 조기에 발견할 수 있어, 유지보수 계획을 구체적으로 세울 수 있고 고장 및 가동 중단 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 따라서 NORD DRIVE MONITOR는 기계와 시스템의 수명을 연장하고 생산 공정과 운영 비용을 효율화할 수 있습니다.

모든 일반적인 IT 인프라와 함께 사용할 준비가 되어 있습니다

NORD DRIVE 모니터 작동 원리: NORD의 새로운 IIoT 솔루션은 구동 시스템으로부터 상태 모니터링 데이터를 수집합니다. 드라이브 전자장치는 수집된 데이터를 데이터 버스를 통해 제공합니다. 모든 NORD 주파수 인버터에 통합 PLC가 탑재되어 있어, 드라이브와 센서 데이터에 대한 임계값 기반 사전 평가가 드라이브 내에서 로컬로 수행될 수 있습니다. 필요한 경우에만 관련 데이터를 전송할 수 있어 트래픽이 줄어듭니다.

MQTT나 TimescaleDB 같은 표준 기술을 통해 NORD DRIVE MONITOR는 데이터를 상위 시스템과 연동할 수 있습니다. 대시보드에서의 시각화는 Grafana를 통해 이루어집니다. 또한 NORD 솔루션의 아키텍처는 모듈화되고 확장 가능하여 시스템 규모에 맞게 조정할 수 있습니다. 도커 컨테이너로 제공되는 NORD DRIVE MONITOR는 모든 IT 인프라에서 사용할 수 있습니다.