회사소개
Getriebebau NORD - Moving things together
NORD Drivesystems Co., Ltd. Korea는 Getriebebau NORD GmbH & Co., KG. Bargteheide, Germany가 100% 투자한 한국 내 현지법인으로서 NORD의 전 제품 및 솔루션을 국내 고객과의 최근접 거리에서 지원, 공급 및 지속적인 서비스를 시행하고 있습니다.
NORD Drivesystems사는 기어드모터, 기어박스 및 인버터 시장에 있어 전세계를 선도하는 회사로서 50여년 동안 동력전달장치 분야에 특성화한 제품 및 기술서비스를 제공하는 다국적 Drive 전문 기업입니다.
1981년에 자체 개발하여 전세계로 공급하고 있는 ‘UNICASE’는 가장 합리적인 동력전달장치로 유수의 세계적인 OEM으로부터 선호하는 브랜드로서 전 산업분야에 널리 적용되고 있습니다.
NORD 전장사업부에서는 NORD모터와 가장 호환성이 좋은 중앙집중 제어식 및 분산 제어식 인버터를 개발, 공급하고 있습니다. 따라서 기계적 동력전달 장치뿐만 아니라, 최첨단 인버터제품까지 아우르는 명실공히 동력전달장치에 있어 토털솔루션을 제공하는 드라이브 선도기업의 위치를 차지하고 있습니다.
NORD사의 모든 부품은 오로지 Getriebebau NORD독일 공장에서 제조되며, 각 부품에 최적화된 전용가공기계로부터 생산되고, 자체 개발한 특수 열처리 및 마무리 가공 후 엄격한 품질관리를 통과한 제품만이 공급되고 있습니다. 따라서 NORD Drivesystems Korea에서도 이러한 부품만을 사용하여 고객께서 요구하시는 최종사양의 기어드모터를 제공하고 있습니다.
Getriebebau NORD는 전세계 35개국에 100%투자 자회사를 운용하고 있으며, 조립생산, 판매, 개술지원 및 서비스를 제공하고 있습니다. 이외 60여개국에는 전략적 파트너를 통한 제품의 공급, 기술지원 및 서비스를 제공하고 있습니다. NORD의 고객께서는 전세계 어디에서든 가장 빠르고 정확하며, 선진화된 높은 품질의 노드 드라이브 제품과, 다년간의 경험과 전문 기술지식을 축적한 임직원들이 고객우선적 가치관을 가지고 고객서비스에 만전을 기하고 있습니다.
NORD Drivesystems Co., Ltd. Korea는 2012년 한국에 설립하여, 현재 시화공단에 조립공장을 전격 가동하고 있으며, 기어드모터, 모터, 인버터의 공급 및 서비스를 제공하고 있습니다.
NORD Drivesystems 시화공장에는 Getriebebau NORD의 기술부서에서 직접 설계, 제작한 최첨단 기어드모터 전용 조립생산 라인을 구비하고 있으며, 독일 본사와 동일한 제품, 조립공정 및 품질을 제공하고 있습니다. 이는 전세계 NORD자회사는 동일한 품질 및 공정을 보증합니다.
또한 부품의 조달 및 재고는 독일 본사와 실시간 연동되는 SAP를 통해, 적정의 재고 및 가장 신속하고 안정적인 부품조달 시스템을 운영, 항상 고객만족에 만전을 기하고 있습니다.
NORD 드라이브 구성 요소는 DIN, ISO 9001, DIN 3990, NIEMANN과 AGMA을 규정을 준수합니다. 또한 ‘ATEX’ 등 특수 요구사항도 적용 가능합니다.
NORD에서 제공되는 모터는 ‘한국 에너지 효율등급’규정을 만족하므로, 에너지절약정책에 부합합니다. 또한 고 에너지 효율 모터 IE3/IE4와 초고효율 모터의 제공됩니다.
NORD DRIVESYSTEMS에서 제공되는 최적화 드라이브 솔루션은 철강산업, 화학산업, 에너지산업, 식음료 공정, 공항물류, 수처리 산업에 이르기 까지 광범위한 산업에 최적화 되어있습니다.
항상 역동적이고 효율적인 회사의 운영과 고객을 위한 적극적인 임직원이 자세는 일류 제품 개발 및 생산을 위한 기본 조건임을 인지하고 있습니다.
점차 다양해지는 드라이브 솔루션에 대해 NORD에서는 표준화 및 어플리케이션 최적화를 경주하고 있으며, 고객 중심의 확고한 서비스마인드를 실현하고 있으며, 고객과 더불어 상생할 수 있는 최우선 파트너로서 준비하고 있습니다.
따라서, 고객께서는 NORD제품에 대한 기술 문의, 생산, 서비스 및 어플리케이션에 관한 실질적인 서비스를 제공 받는 것을 보장합니다.
고객을 최우선한 NORD의 서비스를 적극 활용하시기 바랍니다.
감사합니다.