계획. 개발. 현대화.
고객이 시스템을 장기적으로 안정적으로 계획할 수 있도록, 당사는 모든 제품 세대에 라이프사이클 상태를 부여합니다. 여기에서 각 단계의 의미와 해당 단계에서 이용 가능한 서비스를 확인하실 수 있습니다.
제품 수명 주기 관리
고객이 시스템을 장기적으로 안정적으로 계획할 수 있도록, 당사는 모든 제품 세대에 라이프사이클 상태를 부여합니다. 여기에서 각 단계의 의미와 해당 단계에서 이용 가능한 서비스를 확인하실 수 있습니다.
산업용 시스템, 기계 및 생산 라인에서는 장기적인 가용성과 계획의 신뢰성이 매우 중요합니다. 바로 여기에서 체계적인 제품 수명 주기 관리(PLM) 가 그 역할을 합니다. PLM은 제품 상태에 대한 투명성을 제공하며, 신뢰할 수 있는 계획 수립의 기반을 마련합니다.
OEM, 기계 제조업체 및 운영자에게 있어 명확하게 정의된 제품 수명 주기는 무엇보다도 '확실성'을 의미합니다 . 새로운 시스템을 설계하고, 개조 여부를 결정하며, 계획되지 않은 가동 중단을 방지할 때의 확실성입니다. 동시에 PLM은 제품이 단계적으로 단종되거나 생산이 중단되기 전에 후속 솔루션을 조기에 고려할 수 있게 해줍니다.
NORD DRIVESYSTEMS는 투명한 접근 방식을 취합니다. 목표는 제품 개발 및 단종 정보를 명확하고 추적 가능한 방식으로 전달하고, 언제든지 제품의 현재 상태를 명확히 알리는 것입니다. 그렇기 때문에 당사는 관련 제품 페이지에 직접 'NEW(신제품)', 'SERIES(시판 중)', 'PHASE OUT(단종 예정)', 'DISCONTINUED(단종)'과 같은 라이프사이클 상태를 명확하게 표기하고 있습니다.
여기서 당사 제품의 개별 라이프사이클 단계에 대한 모든 정보를 확인하고, 각 단계에서 기대할 수 있는 공급 현황, 서비스 및 옵션을 알아보실 수 있습니다.
| 제품 상태 | 신규 | 시리즈 | 단계적 폐지 | 단종 |
| 일반적인 소요 시간 | 1–2년 | 15세 이하 | 1–3년 | 최대 10년 |
| 간략한 설명 | 신제품, 시장 출시 | 제품 양산 가능 | 제품 단종, 후속 솔루션으로 전환 | 제품 단종, 더 이상 일반 판매되지 않음 |
| 이용 가능 여부 | 글로벌 출시 | 광범위한 | 부분적 / 제한적 | 더 이상 없음 |
| 구동 설계 및 엔지니어링 | 광범위한 | 광범위한 | 부분적 / 제한적 | 더 이상 없음 |
| 지원 및 서비스 | 광범위한 | 광범위한 | 부분적 / 제한적 | 부분적 / 제한적 |
| 교육 | 광범위한 | 광범위한 | 부분적 / 제한적 | 더 이상 없음 |
| MyNORD / 디지털 주문 | 광범위한 | 광범위한 | 부분적 / 제한적 | 더 이상 없음 |
제품 상태는 시장 출시(New)부터 양산 단계(Series), 단종 단계(Phase Out), 그리고 생산 중단(Discontinued)에 이르기까지 제품의 라이프사이클을 설명합니다. 상태에 따라 가용성, 지원 및 주문 옵션이 달라집니다.
"New" 상태의 제품은 시장 출시 단계에 있습니다. 이 제품은 엔지니어링, 지원, 교육 및 디지털 주문 서비스를 모두 제공합니다.
Series' 상태의 제품은 양산 단계에 있습니다. 이 제품은 장기적인 공급 안정성과 함께 제한 없는 지원, 엔지니어링 서비스, 교육 및 주문 옵션을 제공합니다.
"단종(Phase Out)" 상태에서는 제품이 단계적으로 단종되고 후속 솔루션으로 대체됩니다. 가용성, 지원, 엔지니어링, 교육 및 주문은 제한적으로만 제공됩니다.
네, 일반적으로 주문은 여전히 가능하지만 일부 제한 사항이 있습니다. 재고 상황과 배송 기간은 제품에 따라 다를 수 있습니다.
"단종(Discontinued)" 상태인 제품은 더 이상 정상적으로 구매할 수 없습니다. 디지털 주문, 엔지니어링 지원 및 교육은 더 이상 제공되지 않습니다.
제품 및 계약 약관에 따라 정해진 기간 동안 제한적으로 지원 및 서비스가 제공될 수 있습니다.
제품 상태 확인이나 마이그레이션, 개조, 재설계 계획 수립에 도움이 필요하신가요?
NORD 전문가들이 제품 수명 주기 및 장기 설비 계획과 관련된 모든 질문에 대해 도움을 드립니다.
지금 바로 문의해 주세요!