NXD tupH®와 함께 알루미늄 구동 솔루션의 장점을 활용하세요
NXD tupH® 표면의 내구성을 직접 확인해 보시겠습니까? 무료 전단지와 소재 샘플을 요청하시면 표면 보호 기능을 직접 체험해 보실 수 있습니다.
NXD tupH®가 제공하는 이점:
- 위생적 보호: 코팅이 벗겨지거나 부식되지 않으며, 오랜 기간 검증되었습니다. 기공이 없는 표면은 간편하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.
- 높은 투자 안정성: 위생 친화적인 구성 요소는 부식에 강하여 수명이 매우 깁니다.
- 높은 효율성: 알루미늄은 열을 잘 방출하여 더 높은 출력 밀도와 낮은 표면 최고 온도를 가능하게 합니다.
- 전 세계 식품 안전 기준 준수: NXD tupH® 표면은 FDA, EU, 스위스 및 메르코수르(MERCOSUR) 국가들의 요구 사항을 충족합니다.
- 지속 가능한 솔루션: NXD tupH® 시스템은 PFAS 및 크로메이트가 포함되어 있지 않습니다.
- 완벽한 유연성: NXD tupH®를 통해 당사는 표준 구동 장치를 업그레이드하며, 이를 통해 고객님께 당사 모듈식 제품군의 모든 옵션을 제공해 드립니다.
- 신속한 공급: 당사의 NXD tupH® 제품은 조립이 완료된 상태로 재고에 준비되어 있습니다.