드라이브 기술은 운영 비용을 줄이는 핵심입니다.
지금 다운로드
백서:
총 소유 비용(TCO) –
최적화 가능성
가격은 더 이상 투자 결정을 내릴 때 유일한 기준이 아닙니다. 오히려 전력 소비, 관리 프로세스, 서비스 및 유지보수, 예비 부품 재고 또는 폐기와 같은 후속 비용에 초점이 점점 더 맞춰지고 있습니다. 이는 드라이브 시스템에서 적어도 총 운영 비용의 약 80~85%를 차지합니다.
따라서 비용을 절감하고 생산 효율성을 높이려면 모든 경제적 측면을 신중하게 고려해야 합니다.
총 소유 비용(TCO, Total Cost of Ownership)의 개념은 이러한 점에서 도움이 됩니다. 전체 제품 수명 주기 동안 발생하는 모든 비용을 포함함으로써 상세한 수익성 계산을 할 수 있으므로 투자의 장단점에 대해 신뢰할 수 있는 진단을 할 수 있습니다.
다양한 비용, 최적화 가능성, NORD가 TCO 절감을 구현하는 방법 등 이 NORD 백서에서 총 소유 비용(TCO)에 대해 필요한 모든 정보를 얻으십시오.
NORD의 지능형 드라이브 솔루션으로 구입 비용과 에너지 비용을 줄이십시오. 개별적인 상담, 포괄적인 평가 및 제품의 지속적인 개발을 통해 통합 드라이브 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기