Nieuws –

NORD: krachtige aandrijvingen voor mengen en roeren

Mengen en roeren zijn in de procesindustrie van groot belang en worden vaak op grote schaal toegepast. Met de robuuste MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren biedt NORD DRIVESYSTEMS hiervoor de vereiste krachtige aandrijfsystemen.

Solution for mixng and stirring industrial applications

Bargteheide, 2023-06-13

"Onze industriële reductoren uit het modulaire MAXXDRIVE<sup>®</sup>-systeem vormen in combinatie met onze frequentieomvormers en motoren een krachtig aandrijfteam, dat vermogen en intelligentie verenigt," zegt Jörg Niermann, hoofd van de marketingafdeling van NORD. Met speciaal hiervoor ontworpen combinaties van motor en reductor kunnen ook zeer grote axiale en radiale krachten veilig worden opgenomen. Met elf verkrijgbare bouwgrootten en nominale koppels van 15.000 tot 282.000 Nm is een breed spectrum van aandrijfoplossingen voor meng- en roertoepassingen beschikbaar. MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren bieden talloze opties tot aan branchespecifieke maatwerkoplossingen en kunnen individueel aan de meest uiteenlopende eisen worden aangepast - bijvoorbeeld in bedrijfstakken als levensmiddelen en dranken, chemie, cosmetica, energie of mineralen en ertsen.

Voordelen van de MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren in het kort:

  • Compact en uiterst stabiele "Blockgehäuse"-behuizing.
  • Breed aanbod van afdichtings- en flensopties.
  • Talloze uitrustingsvarianten voor temperatuurbeheersing en smering.
  • SAFOMI-IEC-adapter (Sealless Adapter FOr MIxers) voor een nog grotere bedrijfszekerheid en minder onderhoud.

Meer informatie over de MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren.