NORDAC FUSION

Integratie van motor en omvormer met de decentrale NORDAC ON

NORDAC FUSION is de compacte oplossing voor dynamische toepassingen. Als systeem bestaande uit de decentrale NORDAC ON/ON+ frequentieomvormer en een IE3-asynchroonmotor of IE5+ permanentmagneet-synchroonmotor worden de aandrijfelektronica en de motor gecombineerd tot een functioneel afgestemde eenheid met systeemvermogens tot 3,7 kW.

Het resultaat is een ruimtebesparend, volledig plugbaar aandrijfsysteem voor wand- of motormontage, dat de installatie-inspanning vermindert en tegelijkertijd hoge prestaties mogelijk maakt. Of het nu gaat om een asynchroonmotor voor horizontale standaard transportbanden of een synchroonmotor met permanentmagneet met encoderloze regeling voor bijzonder energie-efficiënte toepassingen: NORDAC FUSION biedt de juiste combinatie.

De productcomponenten van NORDAC FUSION

NORDAC FUSION is gebaseerd op een duidelijk gestructureerde systeembenadering: decentrale frequentieomvormers uit de NORDAC ON-serie gecombineerd met krachtige IE3- of IE5+-motoren. Elke variant is functioneel afgestemd en beschikbaar als systeemoplossing.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON voor IE3-aandrijvingen
  • Systeemvermogen NORDAC FUSION: tot 3,2 kW
  • Functionele veiligheid
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 veilige in- en uitgangen

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ voor IE5+ aandrijvingen
  • Systeemvermogen NORDAC FUSION: tot 3,7 kW
  • Functionele veiligheid
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 veilige in- en uitgangen

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE voor IE5+ aandrijvingen (ongeventileerd)
  • Systeemvermogen NORDAC FUSION: tot 1,5 kW
  • Wash-down-ontwerp

<h3>IE3-asynchroonmotor</h3>

  • Efficiëntieklasse IE3
  • Systeemvermogen NORDAC FUSION: tot 3,2 kW

<h3>IE5+ synchroonmotor met permanentmagneet (TENV)</h3>

  • Hoogste efficiëntie
  • NORDAC FUSION-systeemvermogen: tot 1,5 kW
  • Ongeventileerd en hygiënisch

<h3>IE5+ synchroonmotor met permanentmagneten (TEFC)</h3>

  • Hoogste efficiëntie
  • Systeemvermogen NORDAC FUSION: tot 3,7 kW
  • Koeling met ventilator

Uw voordelen met NORDAC FUSION

Door geïntegreerde functionele veiligheid, multi-stack Ethernet en het plug-and-play concept kan het systeem eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande besturings- en veiligheidsarchitecturen.

Meer functionaliteit met minder inspanning – en maximale flexibiliteit in het installatieontwerp

  • Systeemdiversiteit met IE3- en IE5+-motoren
    NORDAC FUSION combineert de frequentieomvormer met IE3 asynchroonmotoren (ASM-technologie in IE3, geoptimaliseerd voor de frequentieomvormer) of IE5+ synchroonmotoren met permanentmagneten (PMSM-technologie, met ventilatie en zonder ventilatie in IE5+).
  • Plug-and-play
    Volledig plug-and-play voor vermogen en communicatie. Door de voorparametrering is het systeem snel klaar voor gebruik en is er minder tijd nodig voor installatie en ingebruikname.
  • Geïntegreerde PLC
    De geïntegreerde PLC neemt de voorverwerking van aandrijfsspecifieke parameters en aandrijfgerelateerde sensoren voor zijn rekening. Tegelijkertijd worden de bedrijfstoestanden van de aandrijving geëvalueerd.
  • Maximale netwerkcompatibiliteit met Multi Stack Ethernet
    NORDAC ON ondersteunt PROFINET, EtherCAT en EtherNet/IP. Hierdoor kan het systeem flexibel in verschillende besturingsarchitecturen worden geïntegreerd.
  • Eenvoudig ontwerp door gestandaardiseerde systeemoplossingen
    Gestandaardiseerde motor-omvormercombinaties verminderen de variatie en vereenvoudigen engineering, inkoop en documentatie.

alt

  • Hoge vermogensdichtheid
    Het aandrijfsysteem overtuigt door zijn compacte bouw en lage gewicht. Zo is NORDAC FUSION bijzonder geschikt voor toepassingen met beperkte inbouwruimte.
  • Flexibele installatiemogelijkheden
    De decentrale frequentieomvormer kan zowel op de motor als aan de wand worden gemonteerd. Dit vergroot de ontwerpvrijheid bij het ontwerpen van machines en installaties.
  • CFC open-loop injectieregeling
    In combinatie met IE5+ synchroonmotoren zorgt de encoderloze regeling (PMSM) voor hoge dynamiek – geheel zonder extra encoders. Dat bespaart kosten en vermindert het aantal componenten.
  • Geïntegreerde digitale ingangen en uitgangen
    Met 4 digitale ingangen en 2 digitale uitgangen zijn er voldoende aansluitmogelijkheden voor aandrijfrelateerde functies beschikbaar – zonder externe uitbreidingen.
  • Klaar voor gebruik in veeleisende omgevingen
    NORDAC FUSION is geschikt voor lage temperaturen tot -30 °C en verkrijgbaar in beschermingsklassen IP55, IP66 en optioneel IP69.

NORDAC FUSION met NORDAC ON PURE en NXD tupH®

Voor bijzonder veeleisende omgevingen is NORDAC FUSION ook verkrijgbaar als NORDAC ON PURE. De NXD tupH®-oppervlakveredeling beschermt de aluminium behuizing betrouwbaar in extreme wash-down-toepassingen. Door een speciale afwerking ontstaat een hard, poriënvrij en corrosiebestendig oppervlak, dat bestand is tegen zuren en logen.

Uw voordeel: hoge mate van hygiëne, snelle reiniging en duurzame, betrouwbare aandrijfoplossingen met hoge mate van bedrijfsveiligheid.

Alle details in één oogopslag

In de flyer krijgt u een beknopt overzicht van het systeemconcept van NORDAC FUSION: beschikbare motor-frequentieregelaarcombinaties, vermogensbereiken, technische hoogtepunten en toepassingsmogelijkheden.

Download nu de PDF met alle informatie en ontdek de voordelen van de decentrale aandrijfoplossing in detail.

Download nu de flyer

Ruimtebesparende aandrijftechniek voor de verpakkingsindustrie

Frederiksons Verkstads AB (Zweden)

Voor zijn moderne kunststof kettingtransporteurs in de verpakkingsindustrie vertrouwt Fredriksons op NORDAC FUSION: IE3 asynchroonmotoren van NORD, gecombineerd met een ingebouwde NORDAC ON frequentieomvormer.

De decentrale plug-and-play oplossing overtuigt door zijn compacte ontwerp, geïntegreerde multiprotocol Ethernet-interface en beperkte varianten – ideaal voor ruimtebesparende installatieconcepten in de voedingsmiddelen- en drankenproductie.

Naar de referentie

Door de vele voordelen van de NORD-producten hebben we het aantal aandrijfvarianten in onze installaties enorm kunnen verminderen en ook onze voorraden aanzienlijk kunnen verkleinen.

NORDCON

Met de NORDCON Windows-app en de NORDCON Mobile-app biedt NORD de juiste tools voor ingebruikname en optimalisatie van aandrijvingen. Beide bieden eenvoudige toegang tot de elektronische aandrijfsystemen, eenvoudig parameterbeheer en uitgebreide diagnostiek.

Meer informatie

Samen de juiste aandrijfoplossing vinden

Onze experts ondersteunen u bij de selectie en het ontwerp van NORDAC FUSION – afgestemd op uw toepassing en uw omgevingsomstandigheden.

Neem contact met ons op en laat u individueel adviseren. Profiteer van onze wereldwijde aanwezigheid, onze branchekennis en onze expertise in decentrale aandrijftechniek. Samen realiseren we uw optimale aandrijfoplossing met NORDAC FUSION.

Meer informatie vindt u hier:

CFK open-loop-injectieregeling

Een innovatief proces maakt encoderloze besturing ook voor dynamische toepassingen mogelijk en overtuigt met hoge overbelastbaarheid en dynamiek. De CFC open-loop-injectieregeling is geschikt voor de aansturing van alle permanente-magneet-synchroonmotoren van NORD.

Functionele veiligheid

Functionele veiligheid minimaliseert de risico's die verschillende machinefuncties met zich meebrengen voor mensen, de productie en de omgeving. Omvormers van NORD kunnen via PROFIsafe of FSoE worden geïntegreerd in een veiligheidsgerichte toepassing binnen een bestaand Industrial Ethernet-netwerk.

NXD BASIC® en NXD tupH®

De oppervlakteveredeling NXD is speciaal ontwikkeld voor aluminium. Zij maakt aluminium oppervlakken bijzonder corrosiebestendig en benut zo de sterke punten van aluminium componenten voor veeleisende installaties en extreme omstandigheden in "wash-down"-toepassingen.