Nieuws –

Robuuste en economische aandrijfoplossingen voor milieuprocessen

Met het modulaire productsysteem biedt NORD DRIVESYSTEMS een breed scala aan aandrijfoplossingen, samengesteld uit flexibel aanpasbare componenten. Dit garandeert een betrouwbare werking in milieutechnologische toepassingen zoals recyclinginstallaties, afvalwatersystemen en drinkwaterzuivering. De experts ontwikkelen toepassingsspecifieke aandrijfsystemen die een hoge betrouwbaarheid garanderen, zelfs bij continu gebruik in veeleisende omgevingen.

Hillegom / Zoersel, 2026-06-03

Of het nu gaat om slibverwerking, schroefpompen, waterschroeven, borstelbeluchters, brekers, shredders of zeefsystemen, elke beweging vereist de juiste aandrijfoplossing. NORD neemt de selectie, het ontwerp en de berekening voor haar rekening en implementeert op maat gemaakte aandrijfoplossingen die bestaan uit reductoren, motoren en frequentieomvormers. Deze oplossingen kenmerken zich door hoge betrouwbaarheid, zelfs bij 24/7-bedrijf in zware omstandigheden. Bovendien zijn ze dankzij de NORD ECO -service bijzonder energiezuinig – ook bij retrofitting. NORD biedt daarnaast compacte en onderhoudsarme aandrijfconcepten. Een voorbeeld hiervan is de SAFOMI-adapter met geïntegreerd olie-expansievolume, die het aantal slijtageonderdelen tot een minimum beperkt. Met de IIoT-oplossing NORD DRIVE MONITOR en conditiebewaking kunnen systeembeheerders altijd hun bedrijfsgegevens in de gaten houden. Daarnaast onderscheidt het bedrijf zich door individuele projectadviezen, korte levertijden en wereldwijd beschikbare, snelle service.

Een modulair systeem met talloze oplossingen

Dankzij de uitgebreide branchekennis en het complete modulaire productassortiment voldoet NORD aan de uiteenlopende eisen van de industrie. Naast hoge prestaties, robuustheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid speelt ook de energie-efficiëntie van de aandrijvingen een belangrijke rol in de milieutechnologie. De IE5+ synchroonmotoren van NORD bieden een hoog rendement over het gehele instelbereik. Dit garandeert een laag energieverbruik, zelfs bij deellast.

De aandrijvingen van NORD voldoen ook aan hoge mechanische eisen in extreme omstandigheden. De drietraps haakse reductoren van de MAXXDRIVE® XC industriële reductorserie leveren bijvoorbeeld constante koppels tot 282.000 Nm in waterschroeven. De NSD5-oppervlaktebehandeling en het innovatieve NORD-afdichtingssysteem bieden bescherming tegen invloeden van buitenaf.

Ook de decentrale frequentieomvormers van NORD bieden oplossingen voor branchespecifieke eisen. Ze besparen ruimte in schakelkasten, verminderen de bekabeling en vereenvoudigen het onderhoud, waardoor de efficiëntie van het gehele aandrijfsysteem toeneemt. Ze zijn onder andere geschikt voor gebruik in pompaandrijfsystemen. Met aansturing via een frequentieomvormer kunnen verschillende pompkarakteristieken worden geselecteerd door middel van eenvoudige parameterinstellingen. De parameterinstellingen worden opgeslagen in de omvormer, waardoor de pompen kunnen worden aangepast aan verschillende media, debieten of procesvereisten.

NORD: Complete oplossingen uit één hand

"De eisen van de industrie veranderen voortdurend – en wij spelen daar actief op in", benadrukt Jörg Niermann, hoofd marketing bij NORD. "We ontwikkelen onze aandrijfcomponenten continu verder om onze klanten oplossingen te bieden die hen helpen technisch, economisch en ecologisch vooruit te komen." Door een breed modulair productassortiment te combineren met technische expertise en branchekennis, creëert NORD aandrijfsystemen die zijn afgestemd op specifieke behoeften en als complete oplossingen uit één hand worden geleverd.