Nieuws –

Decentrale omvormer met plug-and-play voor kleinere vermogensgebieden

Een nieuw familielid voor de decentrale aandrijfelektronica: de NORDAC <i>ON</i>, frequentie-omvormer voldoet geheel aan de bijzondere eisen van de horizontale transporttechniek en toont zijn voordelen vooral in combinatie met de nieuwe IE5+-synchroonmotor.

Bargteheide, 2021-03-17

Met de NORDAC <i>ON</i>, onderstreept NORD DRIVESYSTEMS zijn leidende positie op het gebied van decentrale aandrijftechniek. Een geïntegreerde Ethernet-interface, volledige plugbaarheid en een uiterst compact ontwerp maken de NORDAC <i>ON</i>, tot een compacte en intelligente omvormer voor het decentrale gebruik bij horizontale transporttechniek. Praktisch: de omvormer wordt direct op de behuizing van de aandrijving gemonteerd en dekt de vermogensgebieden tot 1,0 kW af. Dat maakt hem tot een zeer economische plug-and-play oplossing voor Internet of Things (IIoT)-omgevingen.

De nieuwe frequentie-omvormer, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 als serieproduct leverbaar is, komt allereerst in twee varianten met elk twee bouwgrootten: NORDAC <i>ON</i>, voor het gebruik met asynchroon-motoren en NORDAC <i>ON+</i>, voor gebruik met IE5- synchroon-motoren . Met hun geïntegreerde Ethernet-interfaces zijn de nieuwe omvormers ontworpen voor toepassing in moderne geautomatiseerde omgevingen. Zoals alle NORD-frequentie-omvormers beschikt de NORDAC <i>ON</i>, over een krachtige PLC voor de verwerking van de gegevens van aangesloten sensoren en actuators - en is hiermee zeer geschikt voor condition monitoring.