Nieuws –
NORDAC <i>PRO</i> SK 500P: synchroon teamwerk in transporttechniek en automatisering
Aandrijfsystemten van NORD DRIVESYSTEMS zijn optimaal geschikt voor integratie in een Industry 4.0-architectuur. De geldt zeker ook voor de NORD <i>PRO</i> SK 500P-serie. Deze kan bovendien bij positionering tot vier motorreductoren sequentieel aansturen, en maakt hiermee bij talloze positioneertoepassingen extra frequentie-omvormers overbodig.
Bargteheide, 2020-06-10
De nieuwe NORDAC <i>PRO</i>-familie van frequentie-omvormers voor schakelkasten zijn modulair samengesteld en bieden optimale functionaliteit in de kleinste ruimte. Zo kan de frequentie-omvormer NORDAC <i>PRO</i> SK 500P gelijktijdig tot vier encodersystemen lezen en hierdoor bij positionering via Posicon tot vier motorreductoren sequentieel aansturen. De besturing kiest de bij de aandrijfas behorende parameter-set. De omvormer stuurt externe vermogensrelais aan en verbindt de overeenkomstige motor. De bij de motor behorende encoder wordt ingelezen en de as beweegt positiegestuurd. Aansluitend kan door omschakelen naar een andere Posicon-as worden overgegaan. Bekende toepassingen zijn vooral te vinden in de magazijntechniek: een as beweegt de hefinrichting, en na het bereiken van de gewenste hoogte wordt overgeschakeld naar de aandrijvingen van de grijper of vork, die het product uit de stelling haalt. Tot voor kort waren hiervoor twee frequentie-omvormers nodig, een voor het heffen en een voor het grijpen. Nu is één NORDAC <i>PRO</i> SK 500P voldoende, die alle encoders uitleest en via relais naar de betreffende motorreductoren wordt omgeschakeld.
Compact en universeel genie
Zoals alle frequentie-omvormers van NORD, beschikt ook het nieuwste lid van de NORDAC <i>PRO</i>-familie over een krachtige PLC voor functies dichtbij de aandrijving. De geïntegreerde PLC verwerkt de gegevens van aangesloten analoge en digitale sensoren en actuatoren (bijvoorbeeld lichtbalken en temperatuur- of bewegingssensoren) of "positie bereikt"-meldingen van de interne positioneerfunctie, en kan processen zelfstandig starten. Hierdoor kunnen met een enkele NORDAC <i>PRO</i> complexe positioneersystemen met diverse assen sequentieel een zelfstandig proces doorlopen. Dat spaart geld, ruimte en installatiekosten en ontlast besturingssysteem op hogere niveaus. Door de PLC kunnen de aandrijvingen master-slave groepen vormen, die intelligent communiceren en zelfstandig besturingtaken uitvoeren.