Nieuws –

Hoogste precisie en kwaliteit: moderne tandwielproductie in Glinde

In de tandwielfabriek van NORD in Glinde in Schleswig-Holstein, iets ten oosten van Hamburg, worden de onmisbare tandwielen voor de NORD-aandrijvingen geproduceerd. Deze NORD-fabriek wordt gekarakteriseerd door een machinepark met de modernste techniek, een langdurige ervaring en een uitgebreide know-how.

NORD Zahnradwerk in Glinde Germany

Bargteheide, 2022-08-10

De NORD-vestiging in Glinde is in 1977 opgericht. Op een bedrijfsoppervlak van circa 12.100 m2 worden hier jaarlijks circa 2,5 miljoen tandwielen en tandwielproducten geproduceerd. De fabriek telt circa 236 medewerkers.

NORD produceert motorreductoren met hoge koppels en hoge efficiëntie voor de meest uiteenlopende toepassingen in meer dan honderd bedrijfssectoren. De onderneming beschikt over diverse productielocaties, om uiterst duurzame en betrouwbare aandrijfcomponenten te produceren. Door de productie van alle onderdelen in eigen fabrieken, heeft NORD niet alleen direct grip op kwaliteit en technische eigenschappen van de producten, maar kan het bedrijf ook alle technische parameters van de motorreductoren over de totale levensduur bepalen.

NORD investeert continu in de modernste productielocaties, om hiermee zelf de uiterst hoge kwaliteitsstandaarden van zijn motorreductoren te garanderen. Alleen hoogwaardige materialen en componenten komen in het productieproces terecht na zorgvuldige tests op kwaliteit, structuur en sterkte, en alle productiefasen worden gevolgd door strikte kwaliteitscontroles van elk onderdeel. Daarom kunnen de klanten van NORD vertrouwen op de functionaliteit en operationele veiligheid van de producten, die grondig en praktisch zijn getest.