Nieuws –
Innovatieve aandrijfoplossingen voor de bakkerij- en zoetwarensector
Op <b>iba 2025 in Düsseldorf</b> (18 tot en met 22 mei), 's werelds toonaangevende vakbeurs voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie, presenteert NORD DRIVESYSTEMS innovatieve aandrijfoplossingen voor hygiënisch gevoelige toepassingen. Ook de door NORD ontwikkelde NXD tupH®-veredeling voor van aluminium oppervlakken staat centraal.
Hillegom / Zoersel, 2025-04-28
Processen in de voedingsmiddelensector stellen hoge eisen aan hygiëne. Voor aandrijfoplossingen betekent dit, dat naast hoge betrouwbaarheid en efficiënte werking, aandrijvingen ook snel, eenvoudig en grondig kunnen worden gereinigd. Op de iba 2025 in Düsseldorf presenteert NORD een breed scala aan oplossingen voor hygiënisch gevoelige toepassingen in hal 11, stand A30.
NXD tupH® oppervlakteveredeling voor aluminium
Met de NXD tupH® oppervlakteveredeling maakt NORD aandrijvingen met aluminium behuizingen bijzonder corrosiebestendig. Aluminium is licht, zuinig en volledig recyclebaar. Bovendien bieden aluminium behuizingen een betere warmtegeleiding dan bijvoorbeeld roestvast staal, wat leidt tot een lagere maximale oppervlaktetemperatuur. De NXD tupH-coating bestaat uit een basislaag die de toplaag van de aluminium behuizing transformeert in een corrosiebestendige laag. De combinatie met een sealer zorgt voor een extreme bestendigheid met een betere hardheid in vergelijking met een onbehandelde aluminiumlegering. Deze behandeling voorkomt afbladdering of corrosie-infiltratie, waardoor de beschermende werking zelfs bij kleine mechanische beschadigingen intact blijft.
De oppervlakken van aandrijvingen met NXD tupH® zijn grotendeels bestand tegen zuren en logen en kunnen eenvoudig, grondig en hygiënisch worden gereinigd. De oppervlaktebehandeling biedt daarom grote voordelen bij gebruik in hygiënekritische ruimtes, niet alleen in de voedingsmiddelen- en drankensector, maar ook in de verpakkings-, farmaceutische en chemische industrieën. NXD tupH®-oppervlakken zijn vrij van PFAS en voedselveilig volgens de FDA, de EU-verordening 1935/2004 en de respectievelijke regelgeving in Zwitserland en de MERCOSUR-landen.
Soepele IE5+ synchroonmotoren
Met de soepele en ventilatorloze IE5+ synchroonmotoren (TENV) biedt NORD efficiënte aandrijvingen voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en in de intralogistieke sector. Gebruikers kunnen kiezen uit modellen met een vermogen tot 2,2 kW, een continu koppel van 1,6 tot 10,0 Nm en toerentallen tot 2100 min-1. Dankzij het hygiënische, gladde ontwerp kan de behuizing bijzonder eenvoudig worden gereinigd. Met de optionele, voor levensmiddelen geschikte NXD tupH®-oppervlakteveredeling zijn de behuizingen bovendien corrosiebestendig en kunnen 'wash-down' worden schoongemaakt, waardoor ze ideaal zijn voor betrouwbaar gebruik in hygiënegevoelige omgevingen. Ook beschermingsklasse IP69K is naar wens mogelijk. Andere uitstekende kenmerken van de IE5+ synchroonmotoren (TENV) zijn het constant hoge rendement over het gehele instelbereik en de flexibele motormontage (directe montage, NEMA, IEC).
SAFOMI-IEC adapter voor roerwerken
De compacte SAFOMI-IEC adapter (SAFOMI = Sealless Adapter For Mixers) heeft een eenvoudig ontwerp en is speciaal door NORD DRIVESYSTEMS ontwikkeld voor mengers en roerwerken. De adapter is uitgerust met een geïntegreerde olie-expansiekamer en biedt in combinatie met de MAXXDRIVE® industriële reductoren doorslaggevende voordelen, zoals een hogere betrouwbaarheid en minder onderhoud. De geïntegreerde olie-expansiekamer maakt voor slijtage gevoelige olieslangen of radiale asafdichting overbodig. SAFOMI is leverbaar voor MAXXDRIVE® parallelle reductoren in de maten 7 tot en met 11, of voor maximale uitgangskoppels van 25 tot 75 kNm. De combinatie van de MAXXDRIVE® industriële reductor, SAFOMI-IEC adapter en een aandrijfmotor is een compact alternatief voor mengers en roerwerken om aan slijtdelen en aangebouwde componenten te verminderen.
Innovatieve aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS voor de bakkerij- en zoetwarensector – te zien op de iba 2025 in hal 11, stand A30.
Lees meer over de voedselveilige NXD tupH® aandrijfoplossingen van NORD.