Veilig zonder stilstand

Aandrijfoplossingen van NORD:
Voedselveilig met NXD tupH®

NORD heeft zijn effectieve oppervlakteafwerking naar een hoger niveau getild: NXD tupH®. Daardoor zijn de oppervlakken van onze beproefde aluminiumcomponenten nog resistenter – en voedselveilig volgens internationale eisen. Uw voordeel: bijzonder duurzame, hygiënische aandrijfoplossingen – op maat gemaakt uit ons modulaire productprogramma.

Doe de test

Food & Beverage:
Wij kennen uw bedrijf en begrijpen exact uw behoeften

De innovatieve oppervlaktebehandeling NXD tupH® is slechts één antwoord op de steeds strengere regelgeving waar de voedingsmiddelen- en drankenindustrie aan moet voldoen. Met onze op maat gemaakte aandrijfoplossingen zorgen wij ervoor dat u aan deze hoge eisen op een economische en veilige manier tegemoet kunt komen. Onze certificaten zijn het bewijs en bevestigen ons credo: wij zijn uw oplossingspartner in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Hoe kunnen wij u ondersteunen?

  • Hoge investeringszekerheid. Aandrijfoplossingen met NXD tupH®-oppervlakken zijn duurzaam, zelfs onder extreme 'wash-down' omstandigheden, en voldoen aan de internationale normen voor voedselverwerking. Ze hebben hun duurzaamheid onder andere indrukwekkend aangetoond in testen van Ecolab.
  • Minimale uitvaltijd. Wij bieden componenten aan die dankzij gladde oppervlakken onderhoudsarm zijn en snel kunnen worden schoongemaakt.
  • Hoge mate van hygiëne. Het NORD-productassortiment omvat gladde motoren en ventilatorloze aandrijvingen, optioneel met onze hoogwaardige NXD tupH®-afwerking.
  • Lagere bedrijfskosten. Wij creëren uw aandrijfoplossing op maat, die zorgt voor een optimale efficiëntie van het systeem met de hoogste niveaus.
  • Hoge beschikbaarheid. Dankzij ons netwerk in meer dan 80 landen zijn onze levertijden kort en zorgen we ervoor dat uw aandrijfoplossing veilig blijft werken met onze 24/7-service.

NXD tupH®:

Hoe het werkt

Behuizingen van aluminium worden veredeld, waardoor ze een zeer hard en inert oppervlak hebben. Vervolgens wordt deze afgewerkt met een hoogwaardige kit, die verder is geoptimaliseerd wat betreft stabiliteit, chemische bescherming en duurzaamheid.

Dit zijn de voordelen voor u:

  • Uiterst hygiënisch: de verzegeling bladdert niet af en corrodeert niet.
  • Snelle reiniging: Het gladde oppervlak kan hygiënisch worden gereinigd.
  • Hoge efficiëntie: aluminium voert warmte goed af en zorgt voor een hogere vermogensdichtheid.
  • Wereldwijde voedselveiligheidsvoorschriften: het NXD tupH®-oppervlak voldoet aan de eisen van de FDA, de EU, Zwitserland en de MERCOSUR-landen.
  • Duurzame oplossing: Het NXD tupH®-systeem is vrij van PFAS en chroom.
  • Snelle beschikbaarheid: Onze NXD tupH®-producten zijn uit voorraad leverbaar en klaar voor installatie.

NSD, de voorganger van de NXD, heeft in de praktijk al indrukwekkend bewezen dat het een effectieve bescherming biedt voor aluminium oppervlakken. Dankzij deze techniek leveren aandrijvingen die voorheen regelmatig vervangen moesten worden, nu jarenlang betrouwbare prestaties. Wij houden altijd rekening met de eisen in de branches van onze klanten en ontwikkelen onze beschermingssystemen voortdurend verder. Met NXD tupH® veredelde oppervlakken zijn vrij van chromaat en PFAS. Dit biedt onze gebruikers nog meer investeringszekerheid.

En wat kunnen wij voor u doen?

Duizenden geïnstalleerde aandrijvingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie liegen niet. Ontdek waar u kunt profiteren van onze aandrijfoplossingen.

  • Bijvoorbeeld:

    Transporteren van landbouwproducten

    Constante bandsnelheid tijdens intensieve bewatering – hier zorgen onze aandrijfoplossingen met de NXD tupH®-oppervlakteveredeling ook op lange termijn voor

  • Bijvoorbeeld:

    Verpakken van vleesproducten

    Spelingsarme aandrijvingen zorgen voor nauwkeurige, dynamische bewegingen – dankzij onze levensmiddelengeschikte oppervlaktebescherming NXD tupH® op het hoogste hygiëneniveau.

  • Bijvoorbeeld:

    Afvullen van zuivelproducten

    Onze aandrijfoplossingen minimaliseren de doorlooptijd met nauwkeurige positionering en snelheidsregeling – met NXD tupH® voedselveilig en duurzaam.

  • Bijvoorbeeld:

    Vormen van bakkerijproducten

    Bij de productie van bakkerijproducten zorgen frequentieregelaars met koppelbewaking voor dat het vormen snel kan gebeuren – zonder dat er kleverige resten van het deeg op de machine achterblijven.

  • Bijvoorbeeld:

    Vis transporteren

    Onze aandrijvingen zijn individueel regelbaar en kunnen de bandsnelheid intelligent aanpassen. Met NXD tupH® zijn ze bestand tegen vocht en zout.

  • Bijvoorbeeld:

    Het sluiten van drankflessen

    Met absolute en incrementele encoders zorgen onze aandrijfoplossingen voor een nauwkeurige positionering – en worden deze dankzij plug-and-play snel en foutloos geïnstalleerd.

  • Bijvoorbeeld:

    Chocolade doseren

    Met onze aandrijfoplossingen blijft uw proces in beweging: de bandsnelheden worden nauwkeurig op elkaar afgestemd en de positionering is nauwkeurig.

  • Bijvoorbeeld:

    Afvullen van farmaceutische producten

    Met onze NXD tupH®-oppervlakteveredeling bieden wij aandrijfoplossingen die bestand zijn tegen chemische reinigingsmiddelen en mogelijke verontreinigingen.

Doe de test

Hebben we uw interesse gewekt? Wilt u de duurzaamheid van onze NXD-oppervlakken met eigen ogen zien? Vraag onze gratis flyer met NXD-monsters aan - en voel onze oppervlaktebescherming met uw eigen handen.

Vraag nu een gratis monster aan

S3900 - Oppervlaktebescherming en corrosiewering


S3900 - Oppervlaktebescherming en corrosiewering
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Onze belofte aan u: Our Solution. Your Success.

Wij ondersteunen u bij het succesvol ontwerpen van uw applicaties:

  • Uitgebreide industriële expertise – met onze industrie-experts en toepassingsspecifieke knowhow op het gebied van ontwerp, berekening en selectie van aandrijvingen.
  • Individueel projectadvies – van het eerste concept, de begeleiding van de bouwfase tot en met de ingebruikname.
  • Omvangrijk productmodulair systeem – waaruit op maat gemaakte aandrijfsystemen kunnen worden samengesteld om aan een breed scala aan eisen te voldoen.
  • Wereldwijde service – met ons wereldwijde netwerk dat meer dan 80 landen bestrijkt.

Neem contact op met uw oplossingsadviseur