Nieuws –
NORD zet met maatwerkoplossingen alle kranen in beweging
NORD DRIVESYSTEMS biedt complete aandrijfsystemen voor kraantoepassingen uit één hand. Naast motoren en aandrijfelektronica vormen de MAXXDRIVE® industriële reductoren het middelpunt van het kraan- en cargoportfolio. Met MAXXDRIVE® XD en MAXXDRIVE® XJ beschikt de oplossingsleverancier over twee industriële reductoren die zijn geoptimaliseerd voor gebruik in kranen.
Hillegom / Zoersel / Brampton, ON, 2025-01-27
Kranen zijn zeer complexe transportsystemen waarin de bewegingssequenties van hef-, rij- en dwarsloopwerk soms tegelijk door elkaar lopen. Met de modulaire producten van NORD, bestaande uit efficiënte motoren, schaalbare aandrijfelektronica en krachtige MAXXDRIVE® industriële reductoren, kunnen op maat gemaakte aandrijfoplossingen worden samengesteld.
Speciaal geoptimaliseerd voor kraan & cargo
NORD heeft de MAXXDRIVE® XD industriële reductor speciaal voor hefwerktuigen ontwikkeld. Het ontwerp van de behuizing van de kegeltandwielreductor is exact afgestemd op de betreffende inbouw en de lasten die optreden. Een vergrote hartafstand tussen de uitgaande assen maakt een U-vormig ontwerp van de aandrijving met kabeltrommel en motor aan één zijde van de reductor mogelijk. De MAXXDRIVE XD industriële reductoren hebben een hartafstand tot 1.281 mm.
De MAXXDRIVE® XJ industriële reductor is ideaal voor gebruik in tractieaandrijvingen en bovenloopkranen. Het bijzondere kenmerk is de J-vormige asopstelling. Deze combineert een vergrote hartafstand tussen de uitgaande assen met een verticale aandrijfas. Hierdoor breidt de kegeltandwielreductor de mogelijkheden voor het systeemontwerp uit en biedt een ruimtebesparend ontwerp van de reductorbehuizing voor beperkte installatieruimtes.
Alle industriële reductoren van de MAXXDRIVE®-serie zijn gebaseerd op de torsiestijve "Blockgehäuse"-behuizing van NORD. Voor MAXXDRIVE® XD en MAXXDRIVE® XJ is het robuuste ontwerp geoptimaliseerd voor neerwaartse en externe belastingen. Het ontwerp van de reductorbehuizing kan worden afgestemd op de specifieke toepassingsvereisten met optionele accessoires zoals trommelkoppelingen voor kabeltrommelaandrijvingen of remconsoles.
Drie voordelen voor kraantoepassingen
“Vanuit onze modulaire producten en met onze branchekennis kunnen we voor elk type kraansysteem op maat gemaakte aandrijfoplossingen ontwikkelen”, zegt Jörg Niermann, hoofd marketing bij NORD. “Daarmee bieden we onze gebruikers drie doorslaggevende voordelen.” Zo zorgen de energiezuinige motoren en de optimale besturing via aandrijfelektronica van NORD voor een werking waarbij minder CO<sub>2</sub> vrijkomt. Verder worden gewicht en afmetingen optimaal benut dankzij de maximale hartafstanden van de MAXXDRIVE® XD en MAXXDRIVE® XJ. Tot slot betekenen de op maat gemaakte aandrijfoplossingen van NORD dat het ontwerp van kranen ook qua kosten kan worden geoptimaliseerd.
De systemen worden veilig ontworpen in overeenstemming met de wereldwijde industrienormen van FEM (Europa), ASME en CMAA (Noord-Amerika) tot IS (India). Naast de ontwikkeling ondersteunt NORD gebruikers ook bij de bediening van de aandrijfoplossingen voor kraan & cargo. De systeemleverancier biedt wereldwijde service waarbij het kan vertrouwen op een mondiaal netwerk in meer dan 80 landen.