Nieuws –
Accucelproductie met NORD: rechtstreeks naar efficiëntie
Efficiëntie en processtabiliteit zijn vereisten die een doorslaggevende rol spelen in het complexe productieproces van accucellen. NORD DRIVESYSTEMS ondersteunt de industrie met op maat gemaakte aandrijfoplossingen waarmee fabrikanten hun totale eigendomskosten onder controle kunnen houden. Dat is mogelijk met de energiezuinige en milieuvriendelijke componenten van NORD.
Hillegom / Zoersel, 2026-06-02
Volgens het Internationaal Energieagentschap moet de energieopslagcapaciteit tussen 2023 en 2030 zesvoudig toenemen tot 1.500 GW. Dit is nodig om de doelstellingen van de VN-klimaatconferentie (COP28) te halen. Accu's moeten hierbij 1.200 GW voor hun rekening nemen. Dat betekent dat een grotere productie van accucellen, zonder concessies aan kwaliteit en kostenefficiëntie. Dit is geen eenvoudige opgave vanwege de diverse uiterst gevoelige en energie-intensieve processtappen. Belangrijk daarbij zijn aandrijfoplossingen die stabiele en kostenefficiënte productieprocessen garanderen. NORD ondersteunt OEM's en systeembeheerders in de gehele procesketen met complete oplossingen uit één hand.
Hoge output met constante hoge kwaliteit
Een voorbeeld hiervan zijn aandrijfoplossingen voor het kalandeerproces. Dit speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van de elektrode. In deze processtap wordt het actieve materiaal gewalst met behulp van een rol-naar-rol-methode, waardoor het elektrochemische eigenschappen krijgt. NORD-componenten garanderen hier consistent hoge walskrachten, die bepalend zijn voor de productkwaliteit. De BLOCK-kegeltandwielmotorreductor bereikt koppels tot 50.000 Nm en biedt een breed overbrengingsbereik. De decentrale NORDAC <i>FLEX</i> frequentieomvormer zorgt voor een veilige en gelijkmatige vermogensoverdracht naar de walsen. Kenmerkend voor de NORDAC FLEX zijn de hoge compatibiliteit en de schaalbare functies, waardoor deze flexibel kan worden aangepast aan verschillende toepassingen.
Op verzoek zijn de NORD componenten voorzien van een zelfontwikkelde coating om het gevoelige materiaal te beschermen tegen vervuiling, met name bij de productie van lithiumaccucellen. Koper, zink en diverse andere non-ferrometalen worden volledig vermeden. Bovendien kunnen gegalvaniseerde componenten zoals schroeven, ringen of olievuldoppen worden vervangen door corrosiebestendig V4A roestvrij staal. De resulterende aandrijfsystemen minimaliseren het risico op ionisatie tussen kathode- en anodemateriaal en de aandrijvingen aanzienlijk.
Efficiëntie voor energie-intensieve processtappen
Gebruikers profiteren vooral van de efficiënte NORD-oplossingen bij kostbare processtappen, zoals het drogen van de elektroden. Het rendement van de zeer efficiënte IE5+ synchroonmotor met wereldwijde certificeringen overtreft de hoogst gedefinieerde energie-efficiëntieklasse en blijft constant over het gehele instelbereik. Hierdoor kan niet alleen de algehele efficiëntie van het transportsysteem worden verhoogd, maar biedt het ook de mogelijkheid tot variantreductie, wat aanzienlijk bijdraagt aan de verlaging van de totale eigendomskosten.
Hoge beschikbaarheid garanderen
Of het nu gaat om het mengen van de grondstoffen of het vormen van de afgewerkte accu's, de duurzame aandrijfoplossingen van NORD garanderen de betrouwbaarheid van de productie-installaties. Zelfs onder veeleisende omstandigheden, zoals grote temperatuurschommelingen of hoge axiale en radiale krachten. De IIoT-oplossing NORD DRIVE MONITOR registreert alle statusgegevens in de conditiebewaking. Tot slot profiteert de industrie van de bewezen sterke punten van NORD DRIVESYSTEMS. Met het modulaire productsysteem en de procesexpertise in meer dan 100 industrieën ontwikkelt NORD nauwkeurig op maat gemaakte en schaalbare aandrijfconcepten, waarbij korte levertijden en snelle service worden gegarandeerd dankzij het netwerk in 80 landen.