Nieuws –
Op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor warehouse-toepassingen
Gebruikers van opslag- en distributiecentra stellen hoge eisen aan de aandrijvingen van hun transportinstallaties. Ze moeten compact, continu beschikbaar en uiterst efficiënt zijn. NORD biedt pasklare oplossingen voor de branche.
Bargteheide, 2021-06-16
Door het gebruik van systeemoplossingen van NORD kan het energieverbruik van transporttechniek worden verlaagd. De oplossing bestaat uit een uiterst efficiënte IE5+-permanentmagneet synchroonmotor van de nieuwste generatie en een NORDAC <i>ON</i>-frequentie-omvormer / frequentieregelaar. De omvormer is voor warehouse-toepassingen geoptimaliseerd: deze heeft Ethernet-interfaces en een programmeerbare logische controller en is daarom volledig IIoT-compatibel. Deze systeemoplossingen van NORD kunnen met condition monitoring worden gemonitoord en zijn hierdoor optimaal beschikbaar.
Het aantal aandrijfvarianten kan tot een minimum worden gereduceerd, omdat de IE5+-synchroonmotoren bruikbaar zijn over een breed frequentiegebied en de Ethernet-dialecten via parameters kunnen worden omgeschakeld. De IE5+-motoren van NORD worden gekenmerkt door een hoge overbelastingsmogelijkheid en kunnen hierdoor optimaal op de belasting van de diverse warehouse-toepassingen worden afgestemd. De aandrijvingen zijn te combineren met alle reductoren en bijbehorende aandrijfelektronica van NORD. Door het plug-and-play principe kunnen ze snel worden geïnstalleerd of uitgewisseld.
Naast de oplossingen op basis van de IE5+-motoren, biedt NORD nog een ander aandrijfsysteem voor warehouse-toepassingen. Het bestaat uit een 87 Hz-motor met een groter werkgebied, waarvan de 350 V-wikkeling is geoptimaliseerd voor het gebruik met frequentieomvormers. De zeer compacte aandrijving is vooral geschikt voor gebruik in pallettransporttechniek, hangbanen (pouch sorters), containertransportsystemen en kettingbanen.